Questi giunti universali singoli sono utilizzati quando sono necessarie mobilità rotazionale e flessibilità tra alberi disallineati. Trasmettono coppia e rotazione tra due alberi disallineati, gestendo il disallineamento angolare.
Sono destinati a trasmettere la coppia e a cambiare la lunghezza consentendo lievi disallineamenti angolari tra l'albero di entrata e quello di uscita. Inoltre, la velocità di azionamento dei giunti universali con boccole è disponibile per 1000 giri/min e 4000 giri/min. Progettati per sopportare carichi elevati e fornire prestazioni costanti in condizioni difficili.
Disponibili con cuscinetti semplici o a rulli che sono lubrificati a vita e non richiedono manutenzione. Su richiesta, è possibile realizzare alesaggi o fori quadrati. Possono piegarsi fino a 45 gradi per giunto e hanno un funzionamento preciso, silenzioso e agevole. Possono essere inseriti e rimossi utilizzando utensili specifici. Le applicazioni tipiche comprendono macchinari industriali e sistemi di convogliamento.
Materiale: Acciaio inossidabile 304, Acciaio Codice Serie: SRR3694, SRR3690, SRR3689, SRR3688
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | d1 tol. H7 | l1 | Materiale | Bore dia | l2 | l3 | d2 | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25,4815 € - 33,9788 € | Richiedi il lead time qui |
6.0
|
34.0
|
Acciaio
|
Sede per chiave
|
17.0
|
8.0
|
16.0
|
||
| 40,1083 € - 53,4743 € | Richiedi il lead time qui |
22.0
|
95.0
|
Acciaio
|
Sede per chiave
|
47.5
|
22.0
|
45.0
|
||
| 32,5233 € - 43,3678 € | Richiedi il lead time qui |
8.0
|
40.0
|
Acciaio inossidabile 304
|
Foro rotondo
|
20.0
|
11.0
|
16.0
|
||
| 72,488 € - 96,6473 € | Richiedi il lead time qui |
20.0
|
82.0
|
Acciaio inossidabile 304
|
Sede per chiave
|
41.0
|
18.0
|
42.0
|
||
| 180,2155 € - 240,2805 € | Richiedi il lead time qui |
40.0
|
160.0
|
Acciaio
|
Foro rotondo
|
80.0
|
39.0
|
80.0
|
||
| 269,2265 € - 358,9653 € | Richiedi il lead time qui |
50.0
|
190.0
|
Acciaio
|
Sede per chiave
|
95.0
|
46.0
|
95.0
|
||
| 48,1443 € - 64,1855 € | Richiedi il lead time qui |
8.0
|
40.0
|
Acciaio inossidabile 304
|
Sede per chiave
|
20.0
|
11.0
|
16.0
|
||
| 18,1835 € - 24,2413 € | Richiedi il lead time qui |
12.0
|
62.0
|
Acciaio
|
Foro rotondo
|
31.0
|
18.0
|
22.0
|
||
| 25,5943 € - 34,1223 € | Richiedi il lead time qui |
16.0
|
74.0
|
Acciaio
|
Sede per chiave
|
37.0
|
21.0
|
25.0
|
||
| 43,4703 € - 57,9535 € | Richiedi il lead time qui |
20.0
|
82.0
|
Acciaio
|
Foro rotondo
|
41.0
|
18.0
|
42.0
|
||
| 42,8245 € - 57,0925 € | Richiedi il lead time qui |
16.0
|
68.0
|
Acciaio
|
Sede per chiave
|
34.0
|
16.0
|
32.0
|
||
| 42,5375 € - 56,7133 € | Richiedi il lead time qui |
30.0
|
132.0
|
Acciaio
|
Foro rotondo
|
66.0
|
38.0
|
50.0
|
||
| 38,1198 € - 50,8298 € | Richiedi il lead time qui |
25.0
|
108.0
|
Acciaio
|
Foro rotondo
|
54.0
|
26.0
|
50.0
|
||
| 31,8058 € - 42,4043 € | Richiedi il lead time qui |
25.0
|
108.0
|
Acciaio
|
Foro rotondo
|
54.0
|
31.0
|
42.0
|
||
| 76,8545 € - 102,4693 € | Richiedi il lead time qui |
32.0
|
130.0
|
Acciaio
|
Foro rotondo
|
65.0
|
33.0
|
58.0
|
||
| 23,165 € - 30,8833 € | Richiedi il lead time qui |
10.0
|
52.0
|
Acciaio
|
Sede per chiave
|
26.0
|
15.0
|
16.0
|
||
| 139,5743 € - 186,099 € | Richiedi il lead time qui |
40.0
|
166.0
|
Acciaio
|
Sede per chiave
|
83.0
|
47.0
|
70.0
|
||
| 85,4645 € - 113,9493 € | Richiedi il lead time qui |
32.0
|
130.0
|
Acciaio
|
Sede per chiave
|
65.0
|
33.0
|
58.0
|
||
| 16,2668 € - 21,689 € | Richiedi il lead time qui |
10.0
|
52.0
|
Acciaio
|
Foro rotondo
|
26.0
|
15.0
|
16.0
|
||
| 31,3445 € - 41,7893 € | Richiedi il lead time qui |
20.0
|
86.0
|
Acciaio
|
Sede per chiave
|
43.0
|
24.0
|
32.0
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare