Questi giunti universali singoli sono utilizzati quando sono necessarie mobilità rotazionale e flessibilità tra alberi disallineati. Trasmettono coppia e rotazione tra due alberi disallineati, gestendo il disallineamento angolare.
Sono destinati a trasmettere la coppia e a cambiare la lunghezza consentendo lievi disallineamenti angolari tra l'albero di entrata e quello di uscita. Inoltre, la velocità di azionamento dei giunti universali con boccole è disponibile per 1000 giri/min e 4000 giri/min. Progettati per sopportare carichi elevati e fornire prestazioni costanti in condizioni difficili.
Disponibili con cuscinetti semplici o a rulli che sono lubrificati a vita e non richiedono manutenzione. Su richiesta, è possibile realizzare alesaggi o fori quadrati. Possono piegarsi fino a 45 gradi per giunto e hanno un funzionamento preciso, silenzioso e agevole. Possono essere inseriti e rimossi utilizzando utensili specifici. Le applicazioni tipiche comprendono macchinari industriali e sistemi di convogliamento.
Materiale: Acciaio inossidabile 304, Acciaio Codice Serie: SRR3694, SRR3690, SRR3689, SRR3688
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | d1 tol. H7 | l1 | Materiale | Bore dia | l2 | l3 | d2 | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15,87 € - 21,16 € | Richiedi il lead time qui |
10.0
|
52.0
|
Acciaio
|
Foro rotondo
|
26.0
|
15.0
|
16.0
|
||
18,26 € - 24,35 € | Richiedi il lead time qui |
16.0
|
74.0
|
Acciaio
|
Foro rotondo
|
37.0
|
21.0
|
25.0
|
||
30,58 € - 40,77 € | Richiedi il lead time qui |
20.0
|
86.0
|
Acciaio
|
Sede per chiave
|
43.0
|
24.0
|
32.0
|
||
38,32 € - 51,09 € | Richiedi il lead time qui |
10.0
|
48.0
|
Acciaio
|
Sede per chiave
|
24.0
|
12.0
|
22.0
|
||
31,82 € - 42,43 € | Richiedi il lead time qui |
10.0
|
48.0
|
Acciaio
|
Foro rotondo
|
24.0
|
12.0
|
22.0
|
||
22,49 € - 29,99 € | Richiedi il lead time qui |
20.0
|
86.0
|
Acciaio
|
Foro rotondo
|
43.0
|
24.0
|
32.0
|
||
31,82 € - 42,43 € | Richiedi il lead time qui |
12.0
|
56.0
|
Acciaio
|
Foro rotondo
|
28.0
|
13.0
|
25.0
|
||
24,97 € - 33,29 € | Richiedi il lead time qui |
16.0
|
74.0
|
Acciaio
|
Sede per chiave
|
37.0
|
21.0
|
25.0
|
||
38,32 € - 51,09 € | Richiedi il lead time qui |
12.0
|
56.0
|
Acciaio
|
Sede per chiave
|
28.0
|
13.0
|
25.0
|
||
121,21 € - 161,61 € | Richiedi il lead time qui |
40.0
|
166.0
|
Acciaio
|
Foro rotondo
|
83.0
|
47.0
|
70.0
|
||
54,81 € - 73,08 € | Richiedi il lead time qui |
25.0
|
108.0
|
Acciaio
|
Foro rotondo
|
54.0
|
26.0
|
50.0
|
||
39,77 € - 53,02 € | Richiedi il lead time qui |
25.0
|
108.0
|
Acciaio
|
Sede per chiave
|
54.0
|
31.0
|
42.0
|
||
17,74 € - 23,65 € | Richiedi il lead time qui |
12.0
|
62.0
|
Acciaio
|
Foro rotondo
|
31.0
|
18.0
|
22.0
|
||
24,86 € - 33,15 € | Richiedi il lead time qui |
8.0
|
40.0
|
Acciaio
|
Sede per chiave
|
20.0
|
11.0
|
16.0
|
||
52,70 € - 70,27 € | Richiedi il lead time qui |
32.0
|
130.0
|
Acciaio
|
Foro rotondo
|
65.0
|
33.0
|
58.0
|
||
22,60 € - 30,13 € | Richiedi il lead time qui |
10.0
|
48.0
|
Acciaio
|
Sede per chiave
|
24.0
|
12.0
|
22.0
|
||
24,50 € - 32,66 € | Richiedi il lead time qui |
12.0
|
62.0
|
Acciaio
|
Sede per chiave
|
31.0
|
18.0
|
22.0
|
||
63,17 € - 84,22 € | Richiedi il lead time qui |
25.0
|
108.0
|
Acciaio
|
Sede per chiave
|
54.0
|
26.0
|
50.0
|
||
42,41 € - 56,54 € | Richiedi il lead time qui |
20.0
|
82.0
|
Acciaio
|
Foro rotondo
|
41.0
|
18.0
|
42.0
|
||
18,26 € - 24,35 € | Richiedi il lead time qui |
14.0
|
60.0
|
Acciaio
|
Foro rotondo
|
30.0
|
14.0
|
28.0
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare