Menu Ricerca

Giunti universali singoli

Disponibile

Questi giunti universali singoli sono utilizzati quando sono necessarie mobilità rotazionale e flessibilità tra alberi disallineati. Trasmettono coppia e rotazione tra due alberi disallineati, gestendo il disallineamento angolare.

Sono destinati a trasmettere la coppia e a cambiare la lunghezza consentendo lievi disallineamenti angolari tra l'albero di entrata e quello di uscita. Inoltre, la velocità di azionamento dei giunti universali con boccole è disponibile per 1000 giri/min e 4000 giri/min. Progettati per sopportare carichi elevati e fornire prestazioni costanti in condizioni difficili.

Disponibili con cuscinetti semplici o a rulli che sono lubrificati a vita e non richiedono manutenzione. Su richiesta, è possibile realizzare alesaggi o fori quadrati. Possono piegarsi fino a 45 gradi per giunto e hanno un funzionamento preciso, silenzioso e agevole. Possono essere inseriti e rimossi utilizzando utensili specifici. Le applicazioni tipiche comprendono macchinari industriali e sistemi di convogliamento.

  • Utilizzati in macchinari industriali e sistemi di convogliamento.
  • La velocità di azionamento dei giunti universali con boccole è disponibile per 1000 giri/min e 4000 giri/min.
  • Disponibili con cuscinetti semplici o a rulli che sono lubrificati a vita e non richiedono manutenzione.
  • Possono piegarsi fino a 45 gradi per giunto.
Materiale: Acciaio inossidabile 304, Acciaio Codice Serie: SRR3694, SRR3690, SRR3689, SRR3688

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
88 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità d1 tol. H7 l1 Materiale Bore dia l2 l3 d2 Acquista
132,0098 € - 176,013 € Richiedi il lead time qui
35.0
140.0
Acciaio
Foro rotondo
70.0
35.0
70.0
23,0523 € - 30,7398 € Richiedi il lead time qui
18.0
74.0
Acciaio
Foro rotondo
37.0
17.0
36.0
48,1443 € - 64,1855 € Richiedi il lead time qui
6.0
34.0
Acciaio inossidabile 304
Sede per chiave
17.0
8.0
16.0
47,0783 € - 62,771 € Richiedi il lead time qui
25.0
108.0
Acciaio
Sede per chiave
54.0
26.0
50.0
104,1298 € - 138,8363 € Richiedi il lead time qui
35.0
140.0
Acciaio
Foro rotondo
70.0
35.0
70.0
39,278 € - 52,3673 € Richiedi il lead time qui
14.0
60.0
Acciaio
Sede per chiave
30.0
14.0
28.0
119,556 € - 159,408 € Richiedi il lead time qui
35.0
140.0
Acciaio
Sede per chiave
70.0
35.0
70.0
52,0188 € - 69,3515 € Richiedi il lead time qui
12.0
56.0
Acciaio inossidabile 304
Sede per chiave
28.0
13.0
25.0
56,8568 € - 75,809 € Richiedi il lead time qui
20.0
82.0
Acciaio inossidabile 304
Foro rotondo
41.0
18.0
42.0
80,934 € - 107,912 € Richiedi il lead time qui
30.0
122.0
Acciaio
Sede per chiave
61.0
29.0
58.0
50,6043 € - 67,4655 € Richiedi il lead time qui
22.0
95.0
Acciaio
Foro rotondo
47.5
22.0
45.0
38,1198 € - 50,8298 € Richiedi il lead time qui
25.0
108.0
Acciaio
Foro rotondo
54.0
26.0
50.0
25,4815 € - 33,9788 € Richiedi il lead time qui
6.0
34.0
Acciaio
Sede per chiave
17.0
8.0
16.0
40,1083 € - 53,4743 € Richiedi il lead time qui
22.0
95.0
Acciaio
Sede per chiave
47.5
22.0
45.0
32,5233 € - 43,3678 € Richiedi il lead time qui
8.0
40.0
Acciaio inossidabile 304
Foro rotondo
20.0
11.0
16.0
72,488 € - 96,6473 € Richiedi il lead time qui
20.0
82.0
Acciaio inossidabile 304
Sede per chiave
41.0
18.0
42.0
31,8058 € - 42,4043 € Richiedi il lead time qui
25.0
108.0
Acciaio
Foro rotondo
54.0
31.0
42.0
139,5743 € - 186,099 € Richiedi il lead time qui
40.0
166.0
Acciaio
Sede per chiave
83.0
47.0
70.0
85,4645 € - 113,9493 € Richiedi il lead time qui
32.0
130.0
Acciaio
Sede per chiave
65.0
33.0
58.0
269,2265 € - 358,9653 € Richiedi il lead time qui
50.0
190.0
Acciaio
Sede per chiave
95.0
46.0
95.0
  • di 5
Giunto singolo universale 35.0 140.0 Acciaio

20215422

Fascia di prezzo
176,013 € - 132,0098 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Bore dia
    Foro rotondo
  • d1 tol. H7
    35.0
  • d2
    70.0
  • l1
    140.0
  • l2
    70.0
Giunto singolo universale 18.0 74.0 Acciaio

20214876

Fascia di prezzo
30,7398 € - 23,0523 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Bore dia
    Foro rotondo
  • d1 tol. H7
    18.0
  • d2
    36.0
  • l1
    74.0
  • l2
    37.0
Giunto singolo universale 6.0 34.0 Acciaio inossidabile 304

20216269

Fascia di prezzo
64,1855 € - 48,1443 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Bore dia
    Sede per chiave
  • d1 tol. H7
    6.0
  • d2
    16.0
  • l1
    34.0
  • l2
    17.0
Giunto singolo universale 25.0 108.0 Acciaio

20215057

Fascia di prezzo
62,771 € - 47,0783 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Bore dia
    Sede per chiave
  • d1 tol. H7
    25.0
  • d2
    50.0
  • l1
    108.0
  • l2
    54.0
Giunto singolo universale 35.0 140.0 Acciaio

20214937

Fascia di prezzo
138,8363 € - 104,1298 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Bore dia
    Foro rotondo
  • d1 tol. H7
    35.0
  • d2
    70.0
  • l1
    140.0
  • l2
    70.0
Giunto singolo universale 14.0 60.0 Acciaio

20215453

Fascia di prezzo
52,3673 € - 39,278 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Bore dia
    Sede per chiave
  • d1 tol. H7
    14.0
  • d2
    28.0
  • l1
    60.0
  • l2
    30.0
Giunto singolo universale 35.0 140.0 Acciaio

20215088

Fascia di prezzo
159,408 € - 119,556 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Bore dia
    Sede per chiave
  • d1 tol. H7
    35.0
  • d2
    70.0
  • l1
    140.0
  • l2
    70.0
Giunto singolo universale 12.0 56.0 Acciaio inossidabile 304

20216481

Fascia di prezzo
69,3515 € - 52,0188 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Bore dia
    Sede per chiave
  • d1 tol. H7
    12.0
  • d2
    25.0
  • l1
    56.0
  • l2
    28.0
Giunto singolo universale 20.0 82.0 Acciaio inossidabile 304

20215194

Fascia di prezzo
75,809 € - 56,8568 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Bore dia
    Foro rotondo
  • d1 tol. H7
    20.0
  • d2
    42.0
  • l1
    82.0
  • l2
    41.0
Giunto singolo universale 30.0 122.0 Acciaio

20215484

Fascia di prezzo
107,912 € - 80,934 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Bore dia
    Sede per chiave
  • d1 tol. H7
    30.0
  • d2
    58.0
  • l1
    122.0
  • l2
    61.0
Giunto singolo universale 22.0 95.0 Acciaio

20215408

Fascia di prezzo
67,4655 € - 50,6043 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Bore dia
    Foro rotondo
  • d1 tol. H7
    22.0
  • d2
    45.0
  • l1
    95.0
  • l2
    47.5
Giunto singolo universale 25.0 108.0 Acciaio

20214906

Fascia di prezzo
50,8298 € - 38,1198 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Bore dia
    Foro rotondo
  • d1 tol. H7
    25.0
  • d2
    50.0
  • l1
    108.0
  • l2
    54.0
Giunto singolo universale 6.0 34.0 Acciaio

20214968

Fascia di prezzo
33,9788 € - 25,4815 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Bore dia
    Sede per chiave
  • d1 tol. H7
    6.0
  • d2
    16.0
  • l1
    34.0
  • l2
    17.0
Giunto singolo universale 22.0 95.0 Acciaio

20215040

Fascia di prezzo
53,4743 € - 40,1083 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Bore dia
    Sede per chiave
  • d1 tol. H7
    22.0
  • d2
    45.0
  • l1
    95.0
  • l2
    47.5
Giunto singolo universale 8.0 40.0 Acciaio inossidabile 304

20215156

Fascia di prezzo
43,3678 € - 32,5233 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Bore dia
    Foro rotondo
  • d1 tol. H7
    8.0
  • d2
    16.0
  • l1
    40.0
  • l2
    20.0
Giunto singolo universale 20.0 82.0 Acciaio inossidabile 304

20215330

Fascia di prezzo
96,6473 € - 72,488 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Bore dia
    Sede per chiave
  • d1 tol. H7
    20.0
  • d2
    42.0
  • l1
    82.0
  • l2
    41.0
Giunto singolo universale 25.0 108.0 Acciaio

20214159

Fascia di prezzo
42,4043 € - 31,8058 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Bore dia
    Foro rotondo
  • d1 tol. H7
    25.0
  • d2
    42.0
  • l1
    108.0
  • l2
    54.0
Giunto singolo universale 40.0 166.0 Acciaio

20214227

Fascia di prezzo
186,099 € - 139,5743 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Bore dia
    Sede per chiave
  • d1 tol. H7
    40.0
  • d2
    70.0
  • l1
    166.0
  • l2
    83.0
Giunto singolo universale 32.0 130.0 Acciaio

20214340

Fascia di prezzo
113,9493 € - 85,4645 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Bore dia
    Sede per chiave
  • d1 tol. H7
    32.0
  • d2
    58.0
  • l1
    130.0
  • l2
    65.0
Giunto singolo universale 50.0 190.0 Acciaio

20215514

Fascia di prezzo
358,9653 € - 269,2265 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Bore dia
    Sede per chiave
  • d1 tol. H7
    50.0
  • d2
    95.0
  • l1
    190.0
  • l2
    95.0