Questi giunti universali singoli sono utilizzati quando sono necessarie mobilità rotazionale e flessibilità tra alberi disallineati. Trasmettono coppia e rotazione tra due alberi disallineati, gestendo il disallineamento angolare.
Sono destinati a trasmettere la coppia e a cambiare la lunghezza consentendo lievi disallineamenti angolari tra l'albero di entrata e quello di uscita. Inoltre, la velocità di azionamento dei giunti universali con boccole è disponibile per 1000 giri/min e 4000 giri/min. Progettati per sopportare carichi elevati e fornire prestazioni costanti in condizioni difficili.
Disponibili con cuscinetti semplici o a rulli che sono lubrificati a vita e non richiedono manutenzione. Su richiesta, è possibile realizzare alesaggi o fori quadrati. Possono piegarsi fino a 45 gradi per giunto e hanno un funzionamento preciso, silenzioso e agevole. Possono essere inseriti e rimossi utilizzando utensili specifici. Le applicazioni tipiche comprendono macchinari industriali e sistemi di convogliamento.
Materiale: Acciaio inossidabile 304, Acciaio Codice Serie: SRR3694, SRR3690, SRR3689, SRR3688
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | d1 tol. H7 | l1 | Materiale | Bore dia | l2 | l3 | d2 | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54,0175 € - 72,0268 € | Richiedi il lead time qui |
32.0
|
130.0
|
Acciaio
|
Foro rotondo
|
65.0
|
33.0
|
58.0
|
||
| 23,165 € - 30,8833 € | Richiedi il lead time qui |
10.0
|
48.0
|
Acciaio
|
Sede per chiave
|
24.0
|
12.0
|
22.0
|
||
| 62,9965 € - 83,9885 € | Richiedi il lead time qui |
32.0
|
130.0
|
Acciaio
|
Sede per chiave
|
65.0
|
33.0
|
58.0
|
||
| 40,1083 € - 53,4743 € | Richiedi il lead time qui |
22.0
|
95.0
|
Acciaio
|
Sede per chiave
|
47.5
|
22.0
|
45.0
|
||
| 25,5943 € - 34,1223 € | Richiedi il lead time qui |
14.0
|
60.0
|
Acciaio
|
Sede per chiave
|
30.0
|
14.0
|
28.0
|
||
| 31,3445 € - 41,7893 € | Richiedi il lead time qui |
18.0
|
74.0
|
Acciaio
|
Sede per chiave
|
37.0
|
17.0
|
36.0
|
||
| 39,565 € - 52,7465 € | Richiedi il lead time qui |
16.0
|
68.0
|
Acciaio inossidabile 304
|
Foro rotondo
|
34.0
|
16.0
|
32.0
|
||
| 46,1353 € - 61,5103 € | Richiedi il lead time qui |
18.0
|
74.0
|
Acciaio
|
Sede per chiave
|
37.0
|
17.0
|
36.0
|
||
| 55,1553 € - 73,5438 € | Richiedi il lead time qui |
16.0
|
68.0
|
Acciaio inossidabile 304
|
Sede per chiave
|
34.0
|
16.0
|
32.0
|
||
| 25,1125 € - 33,4765 € | Richiedi il lead time qui |
12.0
|
62.0
|
Acciaio
|
Sede per chiave
|
31.0
|
18.0
|
22.0
|
||
| 36,1723 € - 48,2263 € | Richiedi il lead time qui |
16.0
|
68.0
|
Acciaio
|
Foro rotondo
|
34.0
|
16.0
|
32.0
|
||
| 18,1835 € - 24,2413 € | Richiedi il lead time qui |
12.0
|
62.0
|
Acciaio
|
Foro rotondo
|
31.0
|
18.0
|
22.0
|
||
| 25,5943 € - 34,1223 € | Richiedi il lead time qui |
16.0
|
74.0
|
Acciaio
|
Sede per chiave
|
37.0
|
21.0
|
25.0
|
||
| 180,2155 € - 240,2805 € | Richiedi il lead time qui |
40.0
|
160.0
|
Acciaio
|
Foro rotondo
|
80.0
|
39.0
|
80.0
|
||
| 269,2265 € - 358,9653 € | Richiedi il lead time qui |
50.0
|
190.0
|
Acciaio
|
Sede per chiave
|
95.0
|
46.0
|
95.0
|
||
| 48,1443 € - 64,1855 € | Richiedi il lead time qui |
8.0
|
40.0
|
Acciaio inossidabile 304
|
Sede per chiave
|
20.0
|
11.0
|
16.0
|
||
| 36,3978 € - 48,5235 € | Richiedi il lead time qui |
12.0
|
56.0
|
Acciaio inossidabile 304
|
Foro rotondo
|
28.0
|
13.0
|
25.0
|
||
| 16,2668 € - 21,689 € | Richiedi il lead time qui |
8.0
|
40.0
|
Acciaio
|
Foro rotondo
|
20.0
|
11.0
|
16.0
|
||
| 205,1538 € - 273,5418 € | Richiedi il lead time qui |
50.0
|
190.0
|
Acciaio
|
Foro rotondo
|
95.0
|
46.0
|
95.0
|
||
| 33,9993 € - 45,3255 € | Richiedi il lead time qui |
20.0
|
82.0
|
Acciaio
|
Sede per chiave
|
41.0
|
18.0
|
42.0
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare