Menu Ricerca

Giunti universali singoli

Disponibile

Questi giunti universali singoli sono utilizzati quando sono necessarie mobilità rotazionale e flessibilità tra alberi disallineati. Trasmettono coppia e rotazione tra due alberi disallineati, gestendo il disallineamento angolare.

Sono destinati a trasmettere la coppia e a cambiare la lunghezza consentendo lievi disallineamenti angolari tra l'albero di entrata e quello di uscita. Inoltre, la velocità di azionamento dei giunti universali con boccole è disponibile per 1000 giri/min e 4000 giri/min. Progettati per sopportare carichi elevati e fornire prestazioni costanti in condizioni difficili.

Disponibili con cuscinetti semplici o a rulli che sono lubrificati a vita e non richiedono manutenzione. Su richiesta, è possibile realizzare alesaggi o fori quadrati. Possono piegarsi fino a 45 gradi per giunto e hanno un funzionamento preciso, silenzioso e agevole. Possono essere inseriti e rimossi utilizzando utensili specifici. Le applicazioni tipiche comprendono macchinari industriali e sistemi di convogliamento.

  • Utilizzati in macchinari industriali e sistemi di convogliamento.
  • La velocità di azionamento dei giunti universali con boccole è disponibile per 1000 giri/min e 4000 giri/min.
  • Disponibili con cuscinetti semplici o a rulli che sono lubrificati a vita e non richiedono manutenzione.
  • Possono piegarsi fino a 45 gradi per giunto.
Materiale: Acciaio inossidabile 304, Acciaio Codice Serie: SRR3694, SRR3690, SRR3689, SRR3688

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
88 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità d1 tol. H7 l1 Materiale Bore dia l2 l3 d2 Acquista
23,165 € - 30,8833 € Richiedi il lead time qui
10.0
52.0
Acciaio
Sede per chiave
26.0
15.0
16.0
25,4815 € - 33,9788 € Richiedi il lead time qui
6.0
34.0
Acciaio
Sede per chiave
17.0
8.0
16.0
40,1083 € - 53,4743 € Richiedi il lead time qui
22.0
95.0
Acciaio
Sede per chiave
47.5
22.0
45.0
32,5233 € - 43,3678 € Richiedi il lead time qui
8.0
40.0
Acciaio inossidabile 304
Foro rotondo
20.0
11.0
16.0
72,488 € - 96,6473 € Richiedi il lead time qui
20.0
82.0
Acciaio inossidabile 304
Sede per chiave
41.0
18.0
42.0
180,2155 € - 240,2805 € Richiedi il lead time qui
40.0
160.0
Acciaio
Foro rotondo
80.0
39.0
80.0
269,2265 € - 358,9653 € Richiedi il lead time qui
50.0
190.0
Acciaio
Sede per chiave
95.0
46.0
95.0
48,1443 € - 64,1855 € Richiedi il lead time qui
8.0
40.0
Acciaio inossidabile 304
Sede per chiave
20.0
11.0
16.0
  • di 5
Giunto singolo universale 10.0 52.0 Acciaio

20214173

Fascia di prezzo
30,8833 € - 23,165 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Bore dia
    Sede per chiave
  • d1 tol. H7
    10.0
  • d2
    16.0
  • l1
    52.0
  • l2
    26.0
Giunto singolo universale 6.0 34.0 Acciaio

20214968

Fascia di prezzo
33,9788 € - 25,4815 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Bore dia
    Sede per chiave
  • d1 tol. H7
    6.0
  • d2
    16.0
  • l1
    34.0
  • l2
    17.0
Giunto singolo universale 22.0 95.0 Acciaio

20215040

Fascia di prezzo
53,4743 € - 40,1083 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Bore dia
    Sede per chiave
  • d1 tol. H7
    22.0
  • d2
    45.0
  • l1
    95.0
  • l2
    47.5
Giunto singolo universale 8.0 40.0 Acciaio inossidabile 304

20215156

Fascia di prezzo
43,3678 € - 32,5233 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Bore dia
    Foro rotondo
  • d1 tol. H7
    8.0
  • d2
    16.0
  • l1
    40.0
  • l2
    20.0
Giunto singolo universale 20.0 82.0 Acciaio inossidabile 304

20215330

Fascia di prezzo
96,6473 € - 72,488 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Bore dia
    Sede per chiave
  • d1 tol. H7
    20.0
  • d2
    42.0
  • l1
    82.0
  • l2
    41.0
Giunto singolo universale 40.0 160.0 Acciaio

20215439

Fascia di prezzo
240,2805 € - 180,2155 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Bore dia
    Foro rotondo
  • d1 tol. H7
    40.0
  • d2
    80.0
  • l1
    160.0
  • l2
    80.0
Giunto singolo universale 50.0 190.0 Acciaio

20215514

Fascia di prezzo
358,9653 € - 269,2265 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Bore dia
    Sede per chiave
  • d1 tol. H7
    50.0
  • d2
    95.0
  • l1
    190.0
  • l2
    95.0
Giunto singolo universale 8.0 40.0 Acciaio inossidabile 304

20216450

Fascia di prezzo
64,1855 € - 48,1443 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Bore dia
    Sede per chiave
  • d1 tol. H7
    8.0
  • d2
    16.0
  • l1
    40.0
  • l2
    20.0