Questi giunti universali singoli con estremità solide non forate sono utilizzati quando sono richieste mobilità rotazionale e flessibilità tra alberi solidi e non forati. Forniscono un collegamento solido e affidabile, rendendoli adatti alle applicazioni per impieghi gravosi.
Progettati per trasmettere coppia e rotazione tra due alberi non allineati, gestendo il disallineamento, con una velocità massima di azionamento del giunto di 1000 giri/min. Sono realizzati per garantire una rotazione fluida e affidabile, riducendo al minimo l'attrito e l'usura.
Possono piegarsi fino a 45 gradi per giunto e hanno un funzionamento preciso, silenzioso e agevole. Possono essere inseriti e rimossi utilizzando utensili specifici. Le applicazioni tipiche sono gli alberi di trasmissione delle automobili, i macchinari industriali e i sistemi di sterzo.
Materiale: Acciaio inossidabile 304 Codice Serie: SRR3695
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | l1 | d tol. h4 | l2 | l3 | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32,38 € - 43,17 € | Richiedi il lead time qui |
75.0
|
25.0
|
37.0
|
25.0
|
||
| 29,81 € - 39,74 € | Richiedi il lead time qui |
53.0
|
17.0
|
26.0
|
18.0
|
||
| 30,14 € - 40,18 € | Richiedi il lead time qui |
63.0
|
20.0
|
31.0
|
21.0
|
||
| 29,81 € - 39,74 € | Richiedi il lead time qui |
43.0
|
13.0
|
21.0
|
14.0
|
||
| 32,38 € - 43,17 € | Richiedi il lead time qui |
57.0
|
25.0
|
28.0
|
16.0
|
||
| 49,37 € - 65,82 € | Richiedi il lead time qui |
109.0
|
40.0
|
54.0
|
34.0
|
||
| 73,09 € - 97,45 € | Richiedi il lead time qui |
133.0
|
50.0
|
66.0
|
42.0
|
||
| 38,15 € - 50,86 € | Richiedi il lead time qui |
87.0
|
32.0
|
43.0
|
26.0
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare