Menu Ricerca

Guaina avvolgicavo 20.0 mm PP Argento CAT-20-PP

La guaina avvolgicavo con fessure è ideale per organizzare e proteggere i cavi elettrici; è un involucro durevole e resistente allo schiacciamento senza limitare la flessibilità. I cavi possono essere inseriti facilmente nella guaina con l'accessorio di installazione compatibile (fornito separatamente).
Codice articolo Essentra :

10170823

Codice articolo precedente:

SHR-20-PPS9022

33 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 4 49,70 €
5 - 9 46,47 €
10 - 24 43,11 €
25 + 39,27 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

49,70 €

1 x 49,70 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Diametro interno 20.0 mm
Diametro cavo 23.0 mm
Spessore parete 0.9 mm
Lunghezza per bobina 30.0 m
Da utilizzare con CAT-20-PP
Colore Argento
Materiale PP
Materiale (nome esteso) Polipropilene
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci