Menu Ricerca

Guaina raccogli cavi

Disponibile

Questa spirale avvolgicavo, resistente allo schiacciamento, è una protezione valida e duratura per le matasse di cavi. Protegge contro danni e usura senza limitare la flessibilità. Facile da installare con un apposito accessorio.

Codice Serie: SR1723

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
27 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Diametro interno Acquista
10170861 33,26 € - 42,02 € 342 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.0 mm
138,09 € - 162,10 € 816 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
5.0 mm
39,27 € - 49,70 € 53 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.0 mm
50,31 € - 63,76 € 63 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
15.0 mm
88,85 € - 112,75 € 25 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
15.0 mm
81,65 € - 103,39 € 68 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
8.0 mm
39,27 € - 49,70 € 75 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.0 mm
127,28 € - 147,70 € 53 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
15.0 mm
175,31 € - 202,93 € 307 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
5.0 mm
181,32 € - 211,33 € 11 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
8.0 mm
84,53 € - 106,87 € 132 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.0 mm
10170885 66,76 € - 84,65 € 92 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.0 mm
91,62 € - 116,12 € 122 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
32.0 mm
50,31 € - 63,76 € 291 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
15.0 mm
78,30 € - 99,06 € 2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.0 mm
46,10 € - 58,48 € 41 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
32.0 mm
46,10 € - 58,48 € 160 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
32.0 mm
153,69 € - 176,51 € 3 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
32.0 mm
33,26 € - 42,02 € 162 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.0 mm
145,29 € - 166,90 € 300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
8.0 mm
  • di 2
Guaina avvolgicavo 25.0 mm PP Nero CAT-25-PP

10170861

Fascia di prezzo
42,02 € - 33,26 €

Livelli di giacenza
342 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Diametro interno
    25.0 mm
  • Descrizione UL/CSA
    UL E208749
  • Da utilizzare con
    CAT-25-PP
  • Codice doganale
    3926909790
Guaina avvolgicavo 5.0 mm PA Nero CAT-05-PP

10170700

Fascia di prezzo
162,10 € - 138,09 €

Livelli di giacenza
816 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide
  • Colore
    Nero
  • Diametro interno
    5.0 mm
  • Descrizione UL/CSA
    UL E208749
  • Da utilizzare con
    CAT-05-PP
Guaina avvolgicavo 20.0 mm PP Argento CAT-20-PP

10170823

Fascia di prezzo
49,70 € - 39,27 €

Livelli di giacenza
53 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Argento
  • Diametro interno
    20.0 mm
  • Lunghezza per bobina
    30.0 m
  • Da utilizzare con
    CAT-20-PP
  • Codice doganale
    3926909790
Guaina avvolgicavo 15.0 mm PP Bianco CAT-15-PP

10170786

Fascia di prezzo
63,76 € - 50,31 €

Livelli di giacenza
63 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Bianco
  • Diametro interno
    15.0 mm
  • Lunghezza per bobina
    50.0 m
  • Da utilizzare con
    CAT-15-PP
  • Codice doganale
    3926909790
Guaina avvolgicavo 15.0 mm PA Nero CAT-15-PP

10170793

Fascia di prezzo
112,75 € - 88,85 €

Livelli di giacenza
25 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide
  • Colore
    Nero
  • Diametro interno
    15.0 mm
  • Descrizione UL/CSA
    UL E208749
  • Da utilizzare con
    CAT-15-PP
Guaina avvolgicavo 8.0 mm PP Nero CAT-08-PP

10170724

Fascia di prezzo
103,39 € - 81,65 €

Livelli di giacenza
68 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Diametro interno
    8.0 mm
  • Descrizione UL/CSA
    UL E208749
  • Da utilizzare con
    CAT-08-PP
  • Codice doganale
    3926909790
Guaina avvolgicavo 20.0 mm PP Bianco CAT-20-PP

10170830

Fascia di prezzo
49,70 € - 39,27 €

Livelli di giacenza
75 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Bianco
  • Diametro interno
    20.0 mm
  • Lunghezza per bobina
    30.0 m
  • Da utilizzare con
    CAT-20-PP
  • Codice doganale
    3926909790
Guaina avvolgicavo 15.0 mm PA Nero CAT-15-PP

10170809

Fascia di prezzo
147,70 € - 127,28 €

Livelli di giacenza
53 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-0
  • Colore
    Nero
  • Diametro interno
    15.0 mm
  • Descrizione UL/CSA
    UL E147510
Guaina avvolgicavo 5.0 mm PA Nero CAT-05-PP

10170717

Fascia di prezzo
202,93 € - 175,31 €

Livelli di giacenza
307 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-0
  • Colore
    Nero
  • Diametro interno
    5.0 mm
  • Descrizione UL/CSA
    UL E147510
Guaina avvolgicavo 8.0 mm PA Nero CAT-08-PP

10170755

Fascia di prezzo
211,33 € - 181,32 €

Livelli di giacenza
11 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-0
  • Colore
    Nero
  • Diametro interno
    8.0 mm
  • Descrizione UL/CSA
    UL E147510
Guaina avvolgicavo 25.0 mm PA Nero CAT-25-PP

10170892

Fascia di prezzo
106,87 € - 84,53 €

Livelli di giacenza
132 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-0
  • Colore
    Nero
  • Diametro interno
    25.0 mm
  • Descrizione UL/CSA
    UL E147510
Guaina avvolgicavo 25.0 mm PA Nero CAT-25-PP

10170885

Fascia di prezzo
84,65 € - 66,76 €

Livelli di giacenza
92 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide
  • Colore
    Nero
  • Diametro interno
    25.0 mm
  • Descrizione UL/CSA
    UL E208749
  • Da utilizzare con
    CAT-25-PP
Guaina avvolgicavo 32.0 mm PA Nero CAT-32-PP

10170939

Fascia di prezzo
116,12 € - 91,62 €

Livelli di giacenza
122 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide
  • Colore
    Nero
  • Diametro interno
    32.0 mm
  • Descrizione UL/CSA
    UL E208749
  • Da utilizzare con
    CAT-32-PP
Guaina avvolgicavo 15.0 mm PP Nero CAT-15-PP

10170762

Fascia di prezzo
63,76 € - 50,31 €

Livelli di giacenza
291 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Diametro interno
    15.0 mm
  • Descrizione UL/CSA
    UL E208749
  • Da utilizzare con
    CAT-15-PP
  • Codice doganale
    3926909790
Guaina avvolgicavo 20.0 mm PA Nero CAT-20-PP

10170847

Fascia di prezzo
99,06 € - 78,30 €

Livelli di giacenza
2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide
  • Colore
    Nero
  • Diametro interno
    20.0 mm
  • Descrizione UL/CSA
    UL E208749
  • Da utilizzare con
    CAT-20-PP
Guaina avvolgicavo 32.0 mm PP Bianco CAT-32-PP

10170922

Fascia di prezzo
58,48 € - 46,10 €

Livelli di giacenza
41 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Bianco
  • Diametro interno
    32.0 mm
  • Lunghezza per bobina
    15.0 m
  • Descrizione UL/CSA
    UL E208749
  • Da utilizzare con
    CAT-32-PP
Guaina avvolgicavo 32.0 mm PP Nero CAT-32-PP

10170908

Fascia di prezzo
58,48 € - 46,10 €

Livelli di giacenza
160 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Diametro interno
    32.0 mm
  • Descrizione UL/CSA
    UL E208749
  • Da utilizzare con
    CAT-32-PP
  • Codice doganale
    3926909790
Guaina avvolgicavo 32.0 mm PA Nero CAT-32-PP

10170946

Fascia di prezzo
176,51 € - 153,69 €

Livelli di giacenza
3 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-0
  • Colore
    Nero
  • Diametro interno
    32.0 mm
  • Descrizione UL/CSA
    UL E147510
Guaina avvolgicavo 25.0 mm PP Bianco CAT-25-PP

10170878

Fascia di prezzo
42,02 € - 33,26 €

Livelli di giacenza
162 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Bianco
  • Diametro interno
    25.0 mm
  • Lunghezza per bobina
    20.0 m
  • Descrizione UL/CSA
    UL E208749
  • Da utilizzare con
    CAT-25-PP
Guaina avvolgicavo 8.0 mm PA Nero CAT-08-PP

10170748

Fascia di prezzo
166,90 € - 145,29 €

Livelli di giacenza
300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide
  • Colore
    Nero
  • Diametro interno
    8.0 mm
  • Descrizione UL/CSA
    UL E208749
  • Da utilizzare con
    CAT-08-PP