Menu Ricerca

Manicotto antiabrasione 35.0 mm 75.0 mm PET

Le guaine trecciate sono normale utilizzate con cavi o fili e possono essere tagliate con le forbici senza sfilacciarsi.
Codice articolo Essentra :

10310670

Codice articolo precedente:

900471

10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 4 46,3454 €
5 + 41,7109 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

46,35 €

1 x 46,3454 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Nero
Materiale (nome esteso) Polietilene tereftalato
Vendute a Rullo
Intervallo diametro cavo compatibile 35.0 - 75.0 mm
Diametro interno nominale 45.0 mm
Lunghezza totale 15.2 m
Lunghezza rotolo 15.2 m
Codice doganale 3926909790
Standard infiammabilità del materiale UL224 VW-1

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci