Guaine di protezione per tubi a spirale per la sicurezza nelle miniere. Proprietà ritardanti di fiamma e antistatiche approvate, rendendole ideali per applicazioni sotterranee. Destinate a proteggere i tubi idraulici, pneumatici ed elettrici da schiacciamento, usura e abrasione. Presentano una forte memoria di recupero per aumentare la copertura del tubo e un'eccellente performance anti-schiacciamento. Ideali per avvolgere fasci di tubi singoli o numerosi.
Materiale: HDPE Colore: Grigio Codice Serie: SR1081
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | C | D | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|
| 328,3617 € - 328,3617 € | 21 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
0.169 in
 
4.3 mm
 | 
30.5
 | ||
| 70,1184 € - 87,2145 € | 22 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
0.091 in
 
2.3 mm
 | 
12.0
 | ||
| 781,5055 € - 781,5055 € | Richiedi il lead time qui | 
0.276 in
 
7.0 mm
 | 
70.5
 | ||
| 204,395 € - 241,1607 € | 44 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
0.138 in
 
3.5 mm
 | 
23.0
 | ||
| 685,0028 € - 685,0028 € | Richiedi il lead time qui | 
0.236 in
 
6.0 mm
 | 
61.0
 | ||
| 10170571 | 98,6874 € - 109,4448 € | 42 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
0.098 in
 
2.5 mm
 | 
15.0
 | |
| 437,8201 € - 437,8201 € | 14 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
0.169 in
 
4.3 mm
 | 
38.0
 | ||
| 111,8286 € - 131,6887 € | 15 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
0.11 in
 
2.8 mm
 | 
19.0
 | ||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare