Le guaine intrecciate per cavi sono tipicamente utilizzate con cavi o fili e offrono protezione termica ed elevata resistenza all'abrasione. L'aspetto flessibile e liscio facilitano l'installazione e si tagliano facilmente con forbici standard. Temperatura di esercizio: -196C a 350C (-320F a 662F).
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Intervallo diametro cavo compatibile | Diametro interno nominale | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|
| 341,4792 € - 389,2863 € | 5 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 252,5883 € - 280,6537 € | 10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 639,2879 € - 639,2879 € | 14 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 96,9614 € - 107,7349 € | 14 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 497,23 € - 566,8422 € | 12 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 762,0747 € - 762,0747 € | 10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 186,2404 € - 206,9338 € | 10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 917,3422 € - 917,3422 € | 6 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 401,2432 € - 457,4172 € | 1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 214,9071 € - 238,7856 € | 2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 156,106 € - 173,4511 € | 16 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare