Menu Ricerca

Guaine raccogli cavi - A chiusura automatica/Intrecciate

Disponibile

Guaine a chiusura automatica per cavi; la sovrapposizione delle due estremità consente l'installazione dopo il montaggio dei cavi.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
9 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Intervallo diametro cavo compatibile Diametro interno nominale Acquista
53,7852 € - 68,8451 € 5 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
18.0 - 40.0 mm
38.0 mm
63,9915 € - 77,0964 € 10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
7.0 - 20.0 mm
19.0 mm
70,3833 € - 84,7987 € Richiedi il lead time qui
10.0 - 26.0 mm
25.0 mm
58,7518 € - 73,7979 € 5 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
5.0 - 17.0 mm
16.0 mm
10310502 51,1833 € - 61,6673 € Richiedi il lead time qui
3.2 - 14.0 mm
13.0 mm
44,8039 € - 53,965 € 5 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.0 - 10.0 mm
9.0 mm
39,9965 € - 51,1956 € 9 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.0 - 7.0 mm
6.0 mm
74,1288 € - 94,8849 € 8 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.0 - 52.0 mm
50.0 mm
45,70 € - 58,4197 € 13 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
14.0 - 33.0 mm
32.0 mm
Guaina intrecciata autochiudente 18.0 mm 40.0 mm PES

10310557

Fascia di prezzo
68,8451 € - 53,7852 €

Livelli di giacenza
5 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    18.0 - 40.0 mm
  • Lunghezza totale
    15.2 m
  • Diametro interno nominale
    38.0 mm
  • Lunghezza rotolo
    15.2 m
  • Vendute a
    Rullo
Guaina intrecciata autochiudente 7.0 mm 20.0 mm PES

10310526

Fascia di prezzo
77,0964 € - 63,9915 €

Livelli di giacenza
10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    7.0 - 20.0 mm
  • Lunghezza totale
    30.5 m
  • Diametro interno nominale
    19.0 mm
  • Lunghezza rotolo
    30.5 m
  • Vendute a
    Rullo
Guaina intrecciata autochiudente 10.0 mm 26.0 mm PES

10310533

Fascia di prezzo
84,7987 € - 70,3833 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    10.0 - 26.0 mm
  • Lunghezza totale
    30.5 m
  • Diametro interno nominale
    25.0 mm
  • Lunghezza rotolo
    30.5 m
  • Vendute a
    Rullo
Guaina intrecciata autochiudente 5.0 mm 17.0 mm PES

10310519

Fascia di prezzo
73,7979 € - 58,7518 €

Livelli di giacenza
5 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    5.0 - 17.0 mm
  • Lunghezza totale
    30.5 m
  • Diametro interno nominale
    16.0 mm
  • Lunghezza rotolo
    30.5 m
  • Vendute a
    Rullo
Guaina intrecciata autochiudente 3.2 mm 14.0 mm PES

10310502

Fascia di prezzo
61,6673 € - 51,1833 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    3.2 - 14.0 mm
  • Lunghezza totale
    30.5 m
  • Diametro interno nominale
    13.0 mm
  • Lunghezza rotolo
    30.5 m
  • Vendute a
    Rullo
Guaina intrecciata autochiudente 3.0 mm 10.0 mm PES

10310496

Fascia di prezzo
53,965 € - 44,8039 €

Livelli di giacenza
5 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    3.0 - 10.0 mm
  • Lunghezza totale
    30.5 m
  • Diametro interno nominale
    9.0 mm
  • Lunghezza rotolo
    30.5 m
  • Vendute a
    Rullo
Guaina intrecciata autochiudente 1.0 mm 7.0 mm PES

10310489

Fascia di prezzo
51,1956 € - 39,9965 €

Livelli di giacenza
9 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    1.0 - 7.0 mm
  • Lunghezza totale
    30.5 m
  • Diametro interno nominale
    6.0 mm
  • Lunghezza rotolo
    30.5 m
  • Vendute a
    Rullo
Guaina intrecciata autochiudente 20.0 mm 52.0 mm PES

10310564

Fascia di prezzo
94,8849 € - 74,1288 €

Livelli di giacenza
8 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    20.0 - 52.0 mm
  • Lunghezza totale
    15.2 m
  • Diametro interno nominale
    50.0 mm
  • Lunghezza rotolo
    15.2 m
  • Vendute a
    Rullo
Guaina intrecciata autochiudente 14.0 mm 33.0 mm PES

10310540

Fascia di prezzo
58,4197 € - 45,70 €

Livelli di giacenza
13 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    14.0 - 33.0 mm
  • Lunghezza totale
    15.2 m
  • Diametro interno nominale
    32.0 mm
  • Lunghezza rotolo
    15.2 m
  • Vendute a
    Rullo