Un involucro protettivo e leggero che offre una protezione economica per tubi e cavi.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Colore | Diametro minimo cavo compatibile | Materiale | Diametro massimo cavo compatibile | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,064 € - 1,4575 € | 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Naturale
|
0.591 in
15.0 mm
|
LDPE
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 15,5101 € - 17,1764 € | 80 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
|
PE
|
|
||
| 0,7416 € - 1,2746 € | 775 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Naturale
|
0.472 in
12.0 mm
|
LDPE
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 1,9392 € - 3,3264 € | 1475 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Naturale
|
0.787 in
20.0 mm
|
LDPE
|
4.724 in
120.0 mm
|
||
| 10,4651 € - 12,9199 € | 55 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
|
PE
|
|
||
| 0,4289 € - 0,5647 € | 22050 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Naturale
|
0.079 in
2.0 mm
|
LDPE
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,7564 € - 1,0392 € | 1500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
0.472 in
12.0 mm
|
LDPE
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 5,0127 € - 5,5542 € | 62 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
|
PE
|
|
||
| 0,4358 € - 0,7502 € | 425 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Naturale
|
0.157 in
4.0 mm
|
LDPE
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 10158579 | 0,9543 € - 1,3124 € | 1550 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
0.512 in
13.0 mm
|
LDPE
|
2.756 in
70.0 mm
|
|
| 5,8319 € - 6,4568 € | 986 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
|
PE
|
|
||
| 0,4358 € - 0,7502 € | 1125 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
0.157 in
4.0 mm
|
LDPE
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 18,6899 € - 20,7033 € | 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
|
PE
|
|
||
| 8,1091 € - 9,0117 € | 268 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
|
PE
|
|
||
| 0,5844 € - 0,8002 € | 400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Naturale
|
0.276 in
7.0 mm
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 1,9392 € - 3,3264 € | Richiedi il lead time qui |
Nero
|
0.787 in
20.0 mm
|
LDPE
|
4.724 in
120.0 mm
|
||
| 0,9543 € - 1,3124 € | 4375 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Naturale
|
0.512 in
13.0 mm
|
LDPE
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 10,3447 € - 11,4555 € | 608 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
|
PE
|
|
||
| 0,5844 € - 0,8002 € | 2300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
0.276 in
7.0 mm
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 2,7402 € - 3,3086 € | Richiedi il lead time qui |
Nero
|
0.984 in
25.0 mm
|
LDPE
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare