Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
La gamma di guaine termorestringenti per uso generico è versatile in termini di applicazione, colore e stile. La versione non adesiva con rapporto di restringimento 3:1 è molto flessibile e viene ampiamente utilizzata per l'isolamento elettrico, protegge i componenti in linea, scollega i morsetti e giunti grazie alle sue elevate proprietà isolanti e all'eccellente resilienza. Inoltre raccoglie i cavi, creando cablaggi altamente flessibili per impieghi leggeri. Possono essere utilizzate per identificare o codificare in base al colore fili, cavi, morsetti e componenti.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro interno (ridotto) | Rapporto di restringimento | Diametro interno pre-restringimento | Colore | Forma tubo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12,4766 € - 13,8855 € | 159 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.024 in
0.6 mm
|
2:1
|
0.047 in
1.2 mm
|
Verde
|
Rotondo
|
||
| 63,9004 € - 70,9989 € | 13 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.031 in
0.8 mm
|
2:1
|
0.063 in
1.6 mm
|
Verde
|
Rotondo
|
||
| 280,6497 € - 280,6497 € | Richiedi il lead time qui |
0.748 in
19.0 mm
|
2:1
|
1.5 in
38.1 mm
|
Marrone
|
Piatto
|
||
| 12,4766 € - 13,8855 € | 12 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.031 in
0.8 mm
|
2:1
|
0.063 in
1.6 mm
|
Verde
|
Rotondo
|
||
| 62,3418 € - 69,2672 € | 7 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.031 in
0.8 mm
|
2:1
|
0.063 in
1.6 mm
|
Marrone
|
Rotondo
|
||
| 129,6703 € - 144,0841 € | Richiedi il lead time qui |
0.5 in
12.7 mm
|
2:1
|
1 in
25.4 mm
|
Marrone
|
Piatto
|
||
| 63,9004 € - 70,9989 € | Richiedi il lead time qui |
0.024 in
0.6 mm
|
2:1
|
0.047 in
1.2 mm
|
Grigio
|
Rotondo
|
||
| 280,6497 € - 280,6497 € | Richiedi il lead time qui |
0.748 in
19.0 mm
|
2:1
|
1.5 in
38.1 mm
|
Grigio
|
Piatto
|
||
| 201,5633 € - 212,1434 € | Richiedi il lead time qui |
0.63 in
16.0 mm
|
2:1
|
1.26 in
32.0 mm
|
Marrone
|
Piatto
|
||
| 15,5788 € - 17,3128 € | 18 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.189 in
4.8 mm
|
2:1
|
0.374 in
9.5 mm
|
Verde
|
Piatto
|
||
| 16,50 € - 18,3424 € | 11 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.252 in
6.4 mm
|
2:1
|
0.5 in
12.7 mm
|
Blu
|
Piatto
|
||
| 57,3302 € - 63,6836 € | 20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.094 in
2.4 mm
|
2:1
|
0.189 in
4.8 mm
|
Verde
|
Rotondo
|
||
| 15,5788 € - 17,3128 € | 78 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.094 in
2.4 mm
|
2:1
|
0.189 in
4.8 mm
|
Verde
|
Rotondo
|
||
| 16,50 € - 18,3424 € | 109 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.252 in
6.4 mm
|
2:1
|
0.5 in
12.7 mm
|
Verde
|
Piatto
|
||
| 28,3399 € - 31,4963 € | Richiedi il lead time qui |
0.374 in
9.5 mm
|
2:1
|
0.748 in
19.0 mm
|
Verde
|
Piatto
|
||
| 75,1713 € - 83,5297 € | 50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.063 in
1.6 mm
|
2:1
|
0.126 in
3.2 mm
|
Verde
|
Rotondo
|
||
| 67,6664 € - 75,1713 € | 11 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.126 in
3.2 mm
|
2:1
|
0.252 in
6.4 mm
|
Verde
|
Rotondo
|
||
| 69,5494 € - 77,2711 € | Richiedi il lead time qui |
0.047 in
1.2 mm
|
2:1
|
0.094 in
2.4 mm
|
Grigio
|
Rotondo
|
||
| 94,9091 € - 105,4621 € | Richiedi il lead time qui |
0.189 in
4.8 mm
|
2:1
|
0.374 in
9.5 mm
|
Grigio
|
Piatto
|
||
| 101,1271 € - 112,3439 € | Richiedi il lead time qui |
0.374 in
9.5 mm
|
2:1
|
0.748 in
19.0 mm
|
Grigio
|
Piatto
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare