Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Guarnizione EMI in schiuma in poliuretano ricoperta di nastro in nichel e rame. I profili ad aggancio garantiscono protezione e tenuta alle estremità. Utilizzate su lamiere di metallo, proteggono da vibrazioni, ingresso di umidità e sporcizia. Offrono una tenuta aggiuntiva per scatole di derivazione.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Forma | Lunghezza rotolo | Materiale | Larghezza totale | Altezza totale | Tipo | Serraggio minimo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30,0966 € - 33,4407 € | 3 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Forma a L
|
3.281 ft
1.0 m
|
Schiuma di PU
|
0.421 in
10.7 mm
|
0.386 in
9.8 mm
|
1
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 36,0948 € - 40,1053 € | Richiedi il lead time qui |
Quadrato
|
3.281 ft
1.0 m
|
Schiuma di PU
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
2
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 18,7767 € - 20,863 € | Richiedi il lead time qui |
Rettangolare
|
3.281 ft
1.0 m
|
Schiuma di PU
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
4
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 23,8437 € - 26,493 € | 21 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Ovale
|
3.281 ft
1.0 m
|
Schiuma di PU
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
3
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare