Menu Ricerca

Guarnizione - Tubolare

Disponibile

Guarnizioni di tenuta tubolari in EPDM nero con anima in acciaio elastico. Profili clip-on che garantiscono la sigillatura e la protezione dei bordi. Flessibili e applicabili manualmente, per un uso rapido e semplice. Profili per guarnizioni laterali o superiori, disponibili in rotoli da 20 o 10 metri.

Codice Serie: SR5558 ,SR5559

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
26 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Larghezza massima morsetto Larghezza minima morsetto Groove Width Profondità di tenuta Tipo Acquista
189,3289 € - 199,2709 € Richiedi il lead time qui
3.0 mm
2.0 mm
22.0 mm
16.0 mm
9
217,1554 € - 228,5832 € Richiedi il lead time qui
3.0 mm
2.0 mm
25.2 mm
17.0 mm
7
10268087 103,4054 € - 114,8748 € Richiedi il lead time qui
1.5 mm
0.5 mm
6.0 mm
20.0 mm
7
126,5942 € - 140,6602 € 19 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
2.5 mm
5.5 mm
10.6 mm
4
178,1649 € - 187,5515 € Richiedi il lead time qui
3.5 mm
2.5 mm
5.4 mm
10.0 mm
3
236,3313 € - 315,1316 € Richiedi il lead time qui
16.5 mm
7.8 mm
1
216,0585 € - 227,4168 € 625 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
5.0 mm
3.0 mm
20.7 mm
17.0 mm
3
110,7786 € - 123,095 € 337 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.0 mm
1.0 mm
8.7 mm
11.5 mm
11
171,4999 € - 180,5255 € 22 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.5 mm
2.0 mm
5.5 mm
13.5 mm
11
211,6012 € - 222,7374 € 49 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.0 mm
1.5 mm
31.5 mm
18.8 mm
1
116,0412 € - 128,9547 € 339 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.0 mm
1.0 mm
7.0 mm
11.0 mm
5
92,8385 € - 103,1693 € 188 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.5 mm
1.0 mm
6.0 mm
7.5 mm
6
227,1808 € - 239,1501 € 6 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
5.0 mm
2.0 mm
23.3 mm
17.3 mm
4
189,3289 € - 199,2709 € Richiedi il lead time qui
2.5 mm
1.0 mm
20.1 mm
15.0 mm
6
180,4144 € - 189,8982 € 116 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.0 mm
1.0 mm
10.0 mm
28.5 mm
8
157,0312 € - 165,2931 € 8 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
5.0 mm
4.0 mm
6.6 mm
29.6 mm
5
244,3294 € - 325,7817 € Richiedi il lead time qui
16.5 mm
7.8 mm
2
172,6107 € - 181,7057 € 14 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.0 mm
1.5 mm
16.0 mm
14.6 mm
8
135,0504 € - 150,0468 € 3 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.0 mm
2.0 mm
9.0 mm
9.5 mm
10
109,7233 € - 121,9147 € 57 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.0 mm
0.5 mm
5.4 mm
10.0 mm
1
  • di 2
Guarnizione di tenuta tubolare 22.0 mm 16.0 mm Nero EPDM

10268025

Fascia di prezzo
199,2709 € - 189,3289 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Groove Width
    22.0 mm
  • Profondità di tenuta
    16.0 mm
  • Larghezza minima morsetto
    2.0 mm
  • Larghezza massima morsetto
    3.0 mm
  • Lunghezza rotolo
    20.0 m
Guarnizione di tenuta tubolare 25.2 mm 17.0 mm Nero EPDM

10268001

Fascia di prezzo
228,5832 € - 217,1554 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Groove Width
    25.2 mm
  • Profondità di tenuta
    17.0 mm
  • Larghezza minima morsetto
    2.0 mm
  • Larghezza massima morsetto
    3.0 mm
  • Lunghezza rotolo
    20.0 m
Guarnizione di tenuta tubolare 6.0 mm 20.0 mm Nero EPDM

10268087

Fascia di prezzo
114,8748 € - 103,4054 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Groove Width
    6.0 mm
  • Profondità di tenuta
    20.0 mm
  • Larghezza minima morsetto
    0.5 mm
  • Larghezza massima morsetto
    1.5 mm
  • Lunghezza rotolo
    20.0 m
Guarnizione di tenuta tubolare 5.5 mm 10.6 mm Nero EPDM

10268063

Fascia di prezzo
140,6602 € - 126,5942 €

Livelli di giacenza
19 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Groove Width
    5.5 mm
  • Profondità di tenuta
    10.6 mm
  • Larghezza minima morsetto
    2.5 mm
  • Larghezza massima morsetto
    4.0 mm
  • Lunghezza rotolo
    20.0 m
Guarnizione di tenuta tubolare 5.4 mm 10.0 mm Nero EPDM

10237366

Fascia di prezzo
187,5515 € - 178,1649 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Groove Width
    5.4 mm
  • Profondità di tenuta
    10.0 mm
  • Larghezza minima morsetto
    2.5 mm
  • Larghezza massima morsetto
    3.5 mm
  • Lunghezza rotolo
    20.0 m
Guarnizione di tenuta tubolare 16.5 mm 7.8 mm Nero Solid EPDM

10304648

Fascia di prezzo
315,1316 € - 236,3313 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Groove Width
    16.5 mm
  • Profondità di tenuta
    7.8 mm
  • Lunghezza rotolo
    20.0 m
  • Materiale
    Solid EPDM
  • Tipo
    1
Guarnizione di tenuta tubolare 20.7 mm 17.0 mm Nero EPDM

10237298

Fascia di prezzo
227,4168 € - 216,0585 €

Livelli di giacenza
625 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Groove Width
    20.7 mm
  • Profondità di tenuta
    17.0 mm
  • Larghezza minima morsetto
    3.0 mm
  • Larghezza massima morsetto
    5.0 mm
  • Lunghezza rotolo
    20.0 m
Guarnizione di tenuta tubolare 8.7 mm 11.5 mm Nero EPDM

10237281

Fascia di prezzo
123,095 € - 110,7786 €

Livelli di giacenza
337 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Groove Width
    8.7 mm
  • Profondità di tenuta
    11.5 mm
  • Larghezza minima morsetto
    1.0 mm
  • Larghezza massima morsetto
    2.0 mm
  • Lunghezza rotolo
    20.0 m
Guarnizione di tenuta tubolare 5.5 mm 13.5 mm Nero EPDM

10237359

Fascia di prezzo
180,5255 € - 171,4999 €

Livelli di giacenza
22 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Groove Width
    5.5 mm
  • Profondità di tenuta
    13.5 mm
  • Larghezza minima morsetto
    2.0 mm
  • Larghezza massima morsetto
    3.5 mm
  • Lunghezza rotolo
    20.0 m
Guarnizione di tenuta tubolare 31.5 mm 18.8 mm Nero EPDM

10237328

Fascia di prezzo
222,7374 € - 211,6012 €

Livelli di giacenza
49 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Groove Width
    31.5 mm
  • Profondità di tenuta
    18.8 mm
  • Larghezza minima morsetto
    1.5 mm
  • Larghezza massima morsetto
    3.0 mm
  • Lunghezza rotolo
    20.0 m
Guarnizione di tenuta tubolare 7.0 mm 11.0 mm Nero EPDM

10237274

Fascia di prezzo
128,9547 € - 116,0412 €

Livelli di giacenza
339 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Groove Width
    7.0 mm
  • Profondità di tenuta
    11.0 mm
  • Larghezza minima morsetto
    1.0 mm
  • Larghezza massima morsetto
    3.0 mm
  • Lunghezza rotolo
    20.0 m
Guarnizione di tenuta tubolare 6.0 mm 7.5 mm Nero EPDM

10237335

Fascia di prezzo
103,1693 € - 92,8385 €

Livelli di giacenza
188 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Groove Width
    6.0 mm
  • Profondità di tenuta
    7.5 mm
  • Larghezza minima morsetto
    1.0 mm
  • Larghezza massima morsetto
    1.5 mm
  • Lunghezza rotolo
    20.0 m
Guarnizione di tenuta tubolare 23.3 mm 17.3 mm Nero EPDM

10273432

Fascia di prezzo
239,1501 € - 227,1808 €

Livelli di giacenza
6 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Groove Width
    23.3 mm
  • Profondità di tenuta
    17.3 mm
  • Larghezza minima morsetto
    2.0 mm
  • Larghezza massima morsetto
    5.0 mm
  • Lunghezza rotolo
    20.0 m
Guarnizione di tenuta tubolare 20.1 mm 15.0 mm Nero EPDM

10237304

Fascia di prezzo
199,2709 € - 189,3289 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Groove Width
    20.1 mm
  • Profondità di tenuta
    15.0 mm
  • Larghezza minima morsetto
    1.0 mm
  • Larghezza massima morsetto
    2.5 mm
  • Lunghezza rotolo
    20.0 m
Guarnizione di tenuta tubolare 10.0 mm 28.5 mm Nero EPDM

10237373

Fascia di prezzo
189,8982 € - 180,4144 €

Livelli di giacenza
116 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Groove Width
    10.0 mm
  • Profondità di tenuta
    28.5 mm
  • Larghezza minima morsetto
    1.0 mm
  • Larghezza massima morsetto
    3.0 mm
  • Lunghezza rotolo
    20.0 m
Guarnizione di tenuta tubolare 6.6 mm 29.6 mm Nero EPDM

10268070

Fascia di prezzo
165,2931 € - 157,0312 €

Livelli di giacenza
8 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Groove Width
    6.6 mm
  • Profondità di tenuta
    29.6 mm
  • Larghezza minima morsetto
    4.0 mm
  • Larghezza massima morsetto
    5.0 mm
  • Lunghezza rotolo
    20.0 m
Guarnizione di tenuta tubolare 16.5 mm 7.8 mm Nero Solid EPDM

10304655

Fascia di prezzo
325,7817 € - 244,3294 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Groove Width
    16.5 mm
  • Profondità di tenuta
    7.8 mm
  • Lunghezza rotolo
    20.0 m
  • Materiale
    Solid EPDM
  • Tipo
    2
Guarnizione di tenuta tubolare 16.0 mm 14.6 mm Nero EPDM

10268018

Fascia di prezzo
181,7057 € - 172,6107 €

Livelli di giacenza
14 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Groove Width
    16.0 mm
  • Profondità di tenuta
    14.6 mm
  • Larghezza minima morsetto
    1.5 mm
  • Larghezza massima morsetto
    3.0 mm
  • Lunghezza rotolo
    20.0 m
Guarnizione di tenuta tubolare 9.0 mm 9.5 mm Nero EPDM

10268100

Fascia di prezzo
150,0468 € - 135,0504 €

Livelli di giacenza
3 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Groove Width
    9.0 mm
  • Profondità di tenuta
    9.5 mm
  • Larghezza minima morsetto
    2.0 mm
  • Larghezza massima morsetto
    3.0 mm
  • Lunghezza rotolo
    20.0 m
Guarnizione di tenuta tubolare 5.4 mm 10.0 mm Nero EPDM

10268056

Fascia di prezzo
121,9147 € - 109,7233 €

Livelli di giacenza
57 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Groove Width
    5.4 mm
  • Profondità di tenuta
    10.0 mm
  • Larghezza minima morsetto
    0.5 mm
  • Larghezza massima morsetto
    2.0 mm
  • Lunghezza rotolo
    20.0 m