Menu Ricerca

Needle Roller Linear Cages 2.5 5.5 600.0 Acciaio

This Needle Roller Linear Cage offers a high load-carrying capacity per unit size. This makes them ideal for heavy weight applications, with space constraints.
Codice articolo Essentra :

20761462

Codice articolo precedente:

20761462

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 + 551,327 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

551,33 €

1 x 551,327 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d1 2.5
p1 5.5
h1 9.8
l1 600.0
w1 20.0
No. of rollers (pairs) 102.0
Dyn. load C /pair of rollers max. N 4380.0
To suit rail L1004.30
Materiale Acciaio

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci