Le guide lineari sono un sistema di supporto del movimento lineare utilizzato per guidare e sostenere i componenti in movimento in direzione lineare. Le guide lineari sono costituite da due componenti principali: una guida e un carrello. La guida è una trave lunga e diritta fissata a una superficie permanente. Il carrello è un blocco mobile che scorre lungo la guida. Il carrello comprende cuscinetti che entrano in contatto con la guida e offrono un movimento lineare a basso attrito.
Queste guide lineari vengono utilizzate in applicazioni che richiedono elevata precisione, basso attrito e movimenti fluidi. Può sostenere carichi dinamici tenendo conto di urti, vibrazioni e fatica.
In generale, i carrelli saranno portati sui binari singolarmente. Per mettere il carrello sui binari, avvicinarlo alle guide e farlo scorrere su di esse. Questo prodotto è ampiamente utilizzato in applicazioni ad alto carico e precisione in tutto il settore, compresi i dispositivi medici, le apparecchiature per la produzione di semiconduttori e le apparecchiature di automazione industriale.
Materiale: Acciaio Codice Serie: SRL1016RF45, SRL1016RF35, SRL1016RF30, SRL1016RF25, SRL1016RF20, SRL1016RF15, SRL1016
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Misura binario | l2 | Tipo rotaia | w1 | h1 | l3 | l1 | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 750,2385 € - 937,793 € | Richiedi il lead time qui |
35.0
|
80.0
|
Fissaggio posteriore
|
34.0
|
26.0
|
20.0
|
3720.0
|
||
| 337,1123 € - 421,3878 € | Richiedi il lead time qui |
35.0
|
80.0
|
Fissaggio posteriore
|
34.0
|
26.0
|
20.0
|
1640.0
|
||
| 513,7608 € - 642,2035 € | Richiedi il lead time qui |
35.0
|
80.0
|
Fissaggio posteriore
|
34.0
|
26.0
|
20.0
|
2520.0
|
||
| 545,3103 € - 681,6353 € | Richiedi il lead time qui |
35.0
|
80.0
|
Fissaggio posteriore
|
34.0
|
26.0
|
20.0
|
2680.0
|
||
| 718,7095 € - 898,392 € | Richiedi il lead time qui |
35.0
|
80.0
|
Fissaggio posteriore
|
34.0
|
26.0
|
20.0
|
3560.0
|
||
| 608,3683 € - 760,4578 € | Richiedi il lead time qui |
35.0
|
80.0
|
Fissaggio posteriore
|
34.0
|
26.0
|
20.0
|
3000.0
|
||
| 671,4263 € - 839,2803 € | Richiedi il lead time qui |
35.0
|
80.0
|
Fissaggio posteriore
|
34.0
|
26.0
|
20.0
|
3320.0
|
||
| 98,0105 € - 122,508 € | Richiedi il lead time qui |
45.0
|
105.0
|
Fissaggio posteriore
|
45.0
|
31.1
|
22.5
|
360.0
|
||
| 633,4603 € - 791,8228 € | Richiedi il lead time qui |
30.0
|
80.0
|
Fissaggio posteriore
|
28.0
|
22.8
|
20.0
|
3960.0
|
||
| 206,886 € - 258,6075 € | Richiedi il lead time qui |
30.0
|
80.0
|
Fissaggio posteriore
|
28.0
|
22.8
|
20.0
|
1240.0
|
||
| 294,0623 € - 367,5753 € | Richiedi il lead time qui |
30.0
|
80.0
|
Fissaggio posteriore
|
28.0
|
22.8
|
20.0
|
1800.0
|
||
| 318,9595 € - 398,6943 € | Richiedi il lead time qui |
30.0
|
80.0
|
Fissaggio posteriore
|
28.0
|
22.8
|
20.0
|
1960.0
|
||
| 281,5163 € - 351,8928 € | Richiedi il lead time qui |
25.0
|
60.0
|
Fissaggio posteriore
|
23.0
|
19.2
|
20.0
|
1900.0
|
||
| 146,411 € - 183,0138 € | Richiedi il lead time qui |
25.0
|
60.0
|
Fissaggio posteriore
|
23.0
|
19.2
|
20.0
|
1000.0
|
||
| 171,6465 € - 214,553 € | Richiedi il lead time qui |
25.0
|
60.0
|
Fissaggio posteriore
|
23.0
|
19.2
|
20.0
|
1120.0
|
||
| 639,8768 € - 799,8485 € | Richiedi il lead time qui |
35.0
|
80.0
|
Fissaggio posteriore
|
34.0
|
26.0
|
20.0
|
3160.0
|
||
| 242,4945 € - 303,1233 € | Richiedi il lead time qui |
35.0
|
80.0
|
Fissaggio posteriore
|
34.0
|
26.0
|
20.0
|
1160.0
|
||
| 369,2665 € - 461,5883 € | Richiedi il lead time qui |
25.0
|
60.0
|
Fissaggio posteriore
|
23.0
|
19.2
|
20.0
|
2500.0
|
||
| 433,3495 € - 541,6818 € | Richiedi il lead time qui |
15.0
|
60.0
|
Fissaggio posteriore
|
15.0
|
13.0
|
20.0
|
3880.0
|
||
| 186,8678 € - 233,5873 € | Richiedi il lead time qui |
35.0
|
80.0
|
Fissaggio posteriore
|
34.0
|
26.0
|
20.0
|
920.0
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare