Menu Ricerca

Guide per Cassetti

Disponibile

These Drawer Slides are used in furniture and cabinets to offer smooth and regulated drawer movement. They are essential to dependable and simple-to-use storage solutions that conserve space.

One of the primary benefits is their capacity to sustain heavy loads while remaining smooth in operation. They are designed to uniformly distribute the weight of the drawer, reducing strain on the slides, eliminating inadvertent tilting, and assuring long-lasting performance. They also provide optimal use of space and easy access to whatever is stored in the furniture or cabinet. This collection offers full extension models in Steel and Stainless Steel material variations.

Typically, drawer slides are screwed to the sides of the drawer and cabinet (when a slide is ordered you will receive a pair.). It is utilised in various applications such as pull-out shelves, tool storage, electronic enclosures, and office furniture.

  • It offers smooth and regulated drawer movement.
  • Designed to uniformly distribute the weight of the drawer, reducing strain on the slides, eliminating inadvertent tilting, and assuring long-lasting performance.
  • Drawer slides are a full extension model and are offered in pairs.
Materiale: Acciaio zincato, Acciaio inossidabile AISI 304, Acciaio, Acciaio inossidabile Codice Serie:

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
42 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Lunghezza da chiuso Lunghezza da esteso Lunghezza totale Materiale Capacità di carico Larghezza totale Altezza totale Acquista
107,8628 € - 119,8462 € Richiedi il lead time qui
450.0 mm
914.0 mm
464.0 mm
Acciaio inossidabile AISI 304
45.0 kg
45.4 mm
13.0 mm
183,4856 € - 203,8743 € 1967 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
700.0 mm
1400.0 mm
700.0 mm
Acciaio inossidabile AISI 304
45.0 kg
45.4 mm
13.0 mm
135,2878 € - 150,3211 € Richiedi il lead time qui
550.0 mm
1103.0 mm
553.0 mm
Acciaio inossidabile AISI 304
45.0 kg
45.4 mm
13.0 mm
34,8936 € - 43,0827 € Richiedi il lead time qui
550.0 mm
1100.0 mm
1100.0 mm
Acciaio zincato
25.0 kg
35.8 mm
12.7 mm
121,8635 € - 135,3958 € 1901 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
500.0 mm
1010.0 mm
510.0 mm
Acciaio inossidabile AISI 304
45.0 kg
45.4 mm
13.0 mm
145,7102 € - 161,9083 € 1977 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
600.0 mm
1203.0 mm
603.0 mm
Acciaio inossidabile AISI 304
45.0 kg
45.4 mm
13.0 mm
34,2572 € - 38,0635 € 1670 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
450.0 mm
914.0 mm
464.0 mm
Acciaio zincato
45.0 kg
45.4 mm
13.0 mm
28,0974 € - 31,2193 € 3189 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
350.0 mm
710.0 mm
360.0 mm
Acciaio zincato
45.0 kg
45.4 mm
13.0 mm
25,84 € - 28,7217 € Richiedi il lead time qui
350.0 mm
700.0 mm
700.0 mm
Acciaio zincato
25.0 kg
35.8 mm
12.7 mm
85,541 € - 95,0388 € 1970 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
350.0 mm
710.0 mm
360.0 mm
Acciaio inossidabile AISI 304
45.0 kg
45.4 mm
13.0 mm
35,7101 € - 39,6725 € 1533 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
500.0 mm
1010.0 mm
510.0 mm
Acciaio zincato
45.0 kg
45.4 mm
13.0 mm
163,1571 € - 181,2883 € 1981 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
650.0 mm
1300.0 mm
650.0 mm
Acciaio inossidabile AISI 304
45.0 kg
45.4 mm
13.0 mm
44,1033 € - 49,0023 € 1737 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
600.0 mm
1203.0 mm
603.0 mm
Acciaio zincato
45.0 kg
45.4 mm
13.0 mm
54,1535 € - 60,1692 € 1805 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
700.0 mm
1400.0 mm
700.0 mm
Acciaio zincato
45.0 kg
45.4 mm
13.0 mm
32,2519 € - 35,8422 € 538 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
400.0 mm
808.0 mm
408.0 mm
Acciaio zincato
45.0 kg
45.4 mm
13.0 mm
20,3165 € - 22,5619 € 1447 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
250.0 mm
500.0 mm
500.0 mm
Acciaio zincato
25.0 kg
35.8 mm
12.7 mm
49,3145 € - 54,7899 € 1985 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
650.0 mm
1300.0 mm
650.0 mm
Acciaio zincato
45.0 kg
45.4 mm
13.0 mm
29,6703 € - 32,9724 € 1962 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
400.0 mm
800.0 mm
800.0 mm
Acciaio zincato
25.0 kg
35.8 mm
12.7 mm
29,5623 € - 36,5026 € Richiedi il lead time qui
500.0 mm
1000.0 mm
1000.0 mm
Acciaio zincato
25.0 kg
35.8 mm
12.7 mm
42,1461 € - 46,829 € 1874 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
550.0 mm
1103.0 mm
553.0 mm
Acciaio zincato
45.0 kg
45.4 mm
13.0 mm
  • di 3
Guida per cassetti 464.0 mm 45.4 mm Acciaio inossidabile AISI 304

10584637

Fascia di prezzo
119,8462 € - 107,8628 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza da chiuso
    450.0 mm
  • Lunghezza da esteso
    914.0 mm
  • Altezza totale
    13.0 mm
  • Larghezza totale
    45.4 mm
  • Lunghezza totale
    464.0 mm
Guida per cassetti 700.0 mm 45.4 mm Acciaio inossidabile AISI 304

10584682

Fascia di prezzo
203,8743 € - 183,4856 €

Livelli di giacenza
1967 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza da chiuso
    700.0 mm
  • Lunghezza da esteso
    1400.0 mm
  • Altezza totale
    13.0 mm
  • Larghezza totale
    45.4 mm
  • Lunghezza totale
    700.0 mm
Guida per cassetti 553.0 mm 45.4 mm Acciaio inossidabile AISI 304

10584651

Fascia di prezzo
150,3211 € - 135,2878 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza da chiuso
    550.0 mm
  • Lunghezza da esteso
    1103.0 mm
  • Altezza totale
    13.0 mm
  • Larghezza totale
    45.4 mm
  • Lunghezza totale
    553.0 mm
Guida per cassetti 1100.0 mm 35.8 mm Acciaio zincato

10584750

Fascia di prezzo
43,0827 € - 34,8936 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza da chiuso
    550.0 mm
  • Lunghezza da esteso
    1100.0 mm
  • Altezza totale
    12.7 mm
  • Larghezza totale
    35.8 mm
  • Lunghezza totale
    1100.0 mm
Guida per cassetti 510.0 mm 45.4 mm Acciaio inossidabile AISI 304

10584644

Fascia di prezzo
135,3958 € - 121,8635 €

Livelli di giacenza
1901 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza da chiuso
    500.0 mm
  • Lunghezza da esteso
    1010.0 mm
  • Altezza totale
    13.0 mm
  • Larghezza totale
    45.4 mm
  • Lunghezza totale
    510.0 mm
Guida per cassetti 603.0 mm 45.4 mm Acciaio inossidabile AISI 304

10584668

Fascia di prezzo
161,9083 € - 145,7102 €

Livelli di giacenza
1977 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza da chiuso
    600.0 mm
  • Lunghezza da esteso
    1203.0 mm
  • Altezza totale
    13.0 mm
  • Larghezza totale
    45.4 mm
  • Lunghezza totale
    603.0 mm
Guida per cassetti 464.0 mm 45.4 mm Acciaio zincato

10584538

Fascia di prezzo
38,0635 € - 34,2572 €

Livelli di giacenza
1670 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza da chiuso
    450.0 mm
  • Lunghezza da esteso
    914.0 mm
  • Altezza totale
    13.0 mm
  • Larghezza totale
    45.4 mm
  • Lunghezza totale
    464.0 mm
Guida per cassetti 360.0 mm 45.4 mm Acciaio zincato

10584514

Fascia di prezzo
31,2193 € - 28,0974 €

Livelli di giacenza
3189 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza da chiuso
    350.0 mm
  • Lunghezza da esteso
    710.0 mm
  • Altezza totale
    13.0 mm
  • Larghezza totale
    45.4 mm
  • Lunghezza totale
    360.0 mm
Guida per cassetti 700.0 mm 35.8 mm Acciaio zincato

10584712

Fascia di prezzo
28,7217 € - 25,84 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza da chiuso
    350.0 mm
  • Lunghezza da esteso
    700.0 mm
  • Altezza totale
    12.7 mm
  • Larghezza totale
    35.8 mm
  • Lunghezza totale
    700.0 mm
Guida per cassetti 360.0 mm 45.4 mm Acciaio inossidabile AISI 304

10584613

Fascia di prezzo
95,0388 € - 85,541 €

Livelli di giacenza
1970 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza da chiuso
    350.0 mm
  • Lunghezza da esteso
    710.0 mm
  • Altezza totale
    13.0 mm
  • Larghezza totale
    45.4 mm
  • Lunghezza totale
    360.0 mm
Guida per cassetti 510.0 mm 45.4 mm Acciaio zincato

10584545

Fascia di prezzo
39,6725 € - 35,7101 €

Livelli di giacenza
1533 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza da chiuso
    500.0 mm
  • Lunghezza da esteso
    1010.0 mm
  • Altezza totale
    13.0 mm
  • Larghezza totale
    45.4 mm
  • Lunghezza totale
    510.0 mm
Guida per cassetti 650.0 mm 45.4 mm Acciaio inossidabile AISI 304

10584675

Fascia di prezzo
181,2883 € - 163,1571 €

Livelli di giacenza
1981 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza da chiuso
    650.0 mm
  • Lunghezza da esteso
    1300.0 mm
  • Altezza totale
    13.0 mm
  • Larghezza totale
    45.4 mm
  • Lunghezza totale
    650.0 mm
Guida per cassetti 603.0 mm 45.4 mm Acciaio zincato

10584569

Fascia di prezzo
49,0023 € - 44,1033 €

Livelli di giacenza
1737 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza da chiuso
    600.0 mm
  • Lunghezza da esteso
    1203.0 mm
  • Altezza totale
    13.0 mm
  • Larghezza totale
    45.4 mm
  • Lunghezza totale
    603.0 mm
Guida per cassetti 700.0 mm 45.4 mm Acciaio zincato

10584583

Fascia di prezzo
60,1692 € - 54,1535 €

Livelli di giacenza
1805 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza da chiuso
    700.0 mm
  • Lunghezza da esteso
    1400.0 mm
  • Altezza totale
    13.0 mm
  • Larghezza totale
    45.4 mm
  • Lunghezza totale
    700.0 mm
Guida per cassetti 408.0 mm 45.4 mm Acciaio zincato

10584521

Fascia di prezzo
35,8422 € - 32,2519 €

Livelli di giacenza
538 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza da chiuso
    400.0 mm
  • Lunghezza da esteso
    808.0 mm
  • Altezza totale
    13.0 mm
  • Larghezza totale
    45.4 mm
  • Lunghezza totale
    408.0 mm
Guida per cassetti 500.0 mm 35.8 mm Acciaio zincato

10584699

Fascia di prezzo
22,5619 € - 20,3165 €

Livelli di giacenza
1447 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza da chiuso
    250.0 mm
  • Lunghezza da esteso
    500.0 mm
  • Altezza totale
    12.7 mm
  • Larghezza totale
    35.8 mm
  • Lunghezza totale
    500.0 mm
Guida per cassetti 650.0 mm 45.4 mm Acciaio zincato

10584576

Fascia di prezzo
54,7899 € - 49,3145 €

Livelli di giacenza
1985 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza da chiuso
    650.0 mm
  • Lunghezza da esteso
    1300.0 mm
  • Altezza totale
    13.0 mm
  • Larghezza totale
    45.4 mm
  • Lunghezza totale
    650.0 mm
Guida per cassetti 800.0 mm 35.8 mm Acciaio zincato

10584729

Fascia di prezzo
32,9724 € - 29,6703 €

Livelli di giacenza
1962 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza da chiuso
    400.0 mm
  • Lunghezza da esteso
    800.0 mm
  • Altezza totale
    12.7 mm
  • Larghezza totale
    35.8 mm
  • Lunghezza totale
    800.0 mm
Guida per cassetti 1000.0 mm 35.8 mm Acciaio zincato

10584743

Fascia di prezzo
36,5026 € - 29,5623 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza da chiuso
    500.0 mm
  • Lunghezza da esteso
    1000.0 mm
  • Altezza totale
    12.7 mm
  • Larghezza totale
    35.8 mm
  • Lunghezza totale
    1000.0 mm
Guida per cassetti 553.0 mm 45.4 mm Acciaio zincato

10584552

Fascia di prezzo
46,829 € - 42,1461 €

Livelli di giacenza
1874 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza da chiuso
    550.0 mm
  • Lunghezza da esteso
    1103.0 mm
  • Altezza totale
    13.0 mm
  • Larghezza totale
    45.4 mm
  • Lunghezza totale
    553.0 mm