Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
These Drawer Slides are used in furniture and cabinets to offer smooth and regulated drawer movement. They are essential to dependable and simple-to-use storage solutions that conserve space.
One of the primary benefits is their capacity to sustain heavy loads while remaining smooth in operation. They are designed to uniformly distribute the weight of the drawer, reducing strain on the slides, eliminating inadvertent tilting, and assuring long-lasting performance. They also provide optimal use of space and easy access to whatever is stored in the furniture or cabinet. This collection offers full extension models in Steel and Stainless Steel material variations.
Typically, drawer slides are screwed to the sides of the drawer and cabinet (when a slide is ordered you will receive a pair.). It is utilised in various applications such as pull-out shelves, tool storage, electronic enclosures, and office furniture.
Materiale: Acciaio zincato, Acciaio inossidabile AISI 304, Acciaio, Acciaio inossidabile Codice Serie:
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Lunghezza da chiuso | Lunghezza da esteso | Lunghezza totale | Materiale | Capacità di carico | Larghezza totale | Altezza totale | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107,8628 € - 119,8462 € | Richiedi il lead time qui |
17.717 in
450.0 mm
|
35.984 in
914.0 mm
|
18.268 in
464.0 mm
|
Acciaio inossidabile AISI 304
|
45.0 kg
45.0 kg
|
1.787 in
45.4 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 183,4856 € - 203,8743 € | 1967 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
27.559 in
700.0 mm
|
55.118 in
1400.0 mm
|
27.559 in
700.0 mm
|
Acciaio inossidabile AISI 304
|
45.0 kg
45.0 kg
|
1.787 in
45.4 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 135,2878 € - 150,3211 € | Richiedi il lead time qui |
21.654 in
550.0 mm
|
43.425 in
1103.0 mm
|
21.772 in
553.0 mm
|
Acciaio inossidabile AISI 304
|
45.0 kg
45.0 kg
|
1.787 in
45.4 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 34,8936 € - 43,0827 € | Richiedi il lead time qui |
21.654 in
550.0 mm
|
43.307 in
1100.0 mm
|
43.307 in
1100.0 mm
|
Acciaio zincato
|
25.0 kg
25.0 kg
|
1.409 in
35.8 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 121,8635 € - 135,3958 € | 1901 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
19.685 in
500.0 mm
|
39.764 in
1010.0 mm
|
20.079 in
510.0 mm
|
Acciaio inossidabile AISI 304
|
45.0 kg
45.0 kg
|
1.787 in
45.4 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 145,7102 € - 161,9083 € | 1977 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
23.622 in
600.0 mm
|
47.362 in
1203.0 mm
|
23.74 in
603.0 mm
|
Acciaio inossidabile AISI 304
|
45.0 kg
45.0 kg
|
1.787 in
45.4 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 34,2572 € - 38,0635 € | 1670 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
17.717 in
450.0 mm
|
35.984 in
914.0 mm
|
18.268 in
464.0 mm
|
Acciaio zincato
|
45.0 kg
45.0 kg
|
1.787 in
45.4 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 28,0974 € - 31,2193 € | 3189 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
13.78 in
350.0 mm
|
27.953 in
710.0 mm
|
14.173 in
360.0 mm
|
Acciaio zincato
|
45.0 kg
45.0 kg
|
1.787 in
45.4 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 25,84 € - 28,7217 € | Richiedi il lead time qui |
13.78 in
350.0 mm
|
27.559 in
700.0 mm
|
27.559 in
700.0 mm
|
Acciaio zincato
|
25.0 kg
25.0 kg
|
1.409 in
35.8 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 85,541 € - 95,0388 € | 1970 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
13.78 in
350.0 mm
|
27.953 in
710.0 mm
|
14.173 in
360.0 mm
|
Acciaio inossidabile AISI 304
|
45.0 kg
45.0 kg
|
1.787 in
45.4 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 35,7101 € - 39,6725 € | 1533 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
19.685 in
500.0 mm
|
39.764 in
1010.0 mm
|
20.079 in
510.0 mm
|
Acciaio zincato
|
45.0 kg
45.0 kg
|
1.787 in
45.4 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 163,1571 € - 181,2883 € | 1981 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
25.591 in
650.0 mm
|
51.181 in
1300.0 mm
|
25.591 in
650.0 mm
|
Acciaio inossidabile AISI 304
|
45.0 kg
45.0 kg
|
1.787 in
45.4 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 44,1033 € - 49,0023 € | 1737 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
23.622 in
600.0 mm
|
47.362 in
1203.0 mm
|
23.74 in
603.0 mm
|
Acciaio zincato
|
45.0 kg
45.0 kg
|
1.787 in
45.4 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 54,1535 € - 60,1692 € | 1805 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
27.559 in
700.0 mm
|
55.118 in
1400.0 mm
|
27.559 in
700.0 mm
|
Acciaio zincato
|
45.0 kg
45.0 kg
|
1.787 in
45.4 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 32,2519 € - 35,8422 € | 538 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
15.748 in
400.0 mm
|
31.811 in
808.0 mm
|
16.063 in
408.0 mm
|
Acciaio zincato
|
45.0 kg
45.0 kg
|
1.787 in
45.4 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 20,3165 € - 22,5619 € | 1447 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
9.843 in
250.0 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
Acciaio zincato
|
25.0 kg
25.0 kg
|
1.409 in
35.8 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 49,3145 € - 54,7899 € | 1985 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
25.591 in
650.0 mm
|
51.181 in
1300.0 mm
|
25.591 in
650.0 mm
|
Acciaio zincato
|
45.0 kg
45.0 kg
|
1.787 in
45.4 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 29,6703 € - 32,9724 € | 1962 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
15.748 in
400.0 mm
|
31.496 in
800.0 mm
|
31.496 in
800.0 mm
|
Acciaio zincato
|
25.0 kg
25.0 kg
|
1.409 in
35.8 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 29,5623 € - 36,5026 € | Richiedi il lead time qui |
19.685 in
500.0 mm
|
39.37 in
1000.0 mm
|
39.37 in
1000.0 mm
|
Acciaio zincato
|
25.0 kg
25.0 kg
|
1.409 in
35.8 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 42,1461 € - 46,829 € | 1874 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
21.654 in
550.0 mm
|
43.425 in
1103.0 mm
|
21.772 in
553.0 mm
|
Acciaio zincato
|
45.0 kg
45.0 kg
|
1.787 in
45.4 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare