Le guide per fibre ottiche sono usate per supportare l'avvolgimento; le guide angolari mantengono un raggio di curvatura durante una rotazione di 90 gradi. Realizzate in nylon nero e naturale, e disponibili con classificazione UL94 V0 e UL94 V2.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Metodo di montaggio | Larghezza totale | Tipo | Altezza totale | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3,4406 € - 3,4406 € | 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Snap Fit
|
1.575 in
40.0 mm
|
Corner
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
2,7773 € - 2,7773 € | 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Snap Fit
|
1.575 in
40.0 mm
|
Corner
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,2587 € - 0,3129 € | 10097 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Snap-Fit
|
0.315 in
8.0 mm
|
Flat Fiber Guide Support
|
0.146 in
3.7 mm
|
||
0,2763 € - 0,4443 € | 767 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Snap-Fit
|
0.315 in
8.0 mm
|
Fiber Guide Spacer
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
2,3571 € - 2,3571 € | Richiedi il lead time qui |
Snap Fit
|
1.575 in
40.0 mm
|
Corner
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
4,813 € - 4,813 € | Richiedi il lead time qui |
Cuscinetto adesivo
|
1.575 in
40.0 mm
|
Corner
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
2,957 € - 2,957 € | Richiedi il lead time qui |
Snap Fit
|
1.756 in
44.6 mm
|
Corner
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
3,4494 € - 3,4494 € | Richiedi il lead time qui |
Cuscinetto adesivo
|
1.575 in
40.0 mm
|
Corner
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
2,9532 € - 2,9532 € | Richiedi il lead time qui |
Snap-Fit Rivet
|
1.575 in
40.0 mm
|
Straight
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
2,1959 € - 2,1959 € | 300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Cuscinetto adesivo
|
1.575 in
40.0 mm
|
Diritto
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
2,957 € - 2,957 € | Richiedi il lead time qui |
Cuscinetto adesivo
|
1.575 in
40.0 mm
|
Corner
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
0,2763 € - 0,4443 € | 4610 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.315 in
8.0 mm
|
Spacer
|
1.004 in
25.5 mm
|
||
2,1125 € - 2,1125 € | Richiedi il lead time qui |
Cuscinetto adesivo
|
1.756 in
44.6 mm
|
Corner
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
2,3842 € - 2,3842 € | Richiedi il lead time qui |
Snap Fit
|
1.953 in
49.6 mm
|
Corner
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
3,0466 € - 3,0466 € | Richiedi il lead time qui |
Per OFCC-16A-RT
|
1.575 in
40.0 mm
|
Corner
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
9,9196 € - 9,9196 € | Richiedi il lead time qui |
Cuscinetto adesivo
|
1.575 in
40.0 mm
|
Corner
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
10,7248 € - 10,7248 € | Richiedi il lead time qui |
Cuscinetto adesivo
|
1.756 in
44.6 mm
|
Corner
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
2,6145 € - 2,6145 € | 1978 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Screw
|
1.575 in
40.0 mm
|
Straight
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
0,5264 € - 0,6024 € | 111 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
Corner
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
0,2763 € - 0,3332 € | 3259 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.315 in
8.0 mm
|
Spacer
|
0.768 in
19.5 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare