Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Le guide per fibre ottiche sono usate per supportare l'avvolgimento; le guide angolari mantengono un raggio di curvatura durante una rotazione di 90 gradi. Realizzate in nylon nero e naturale, e disponibili con classificazione UL94 V0 e UL94 V2.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Metodo di montaggio | Larghezza totale | Tipo | Altezza totale | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,813 € - 4,813 € | Richiedi il lead time qui |
Adhesive
|
1.575 in
40.0 mm
|
Ad angolo
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
| 3,4544 € - 3,4544 € | 55 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Screw
|
1.575 in
40.0 mm
|
Ad angolo
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 3,6982 € - 3,6982 € | 423 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Screw
|
1.953 in
49.6 mm
|
Ad angolo
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 7,7998 € - 7,7998 € | Richiedi il lead time qui |
Cuscinetto adesivo
|
1.575 in
40.0 mm
|
Ad angolo
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 2,8879 € - 2,8879 € | 96 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Adhesive
|
1.756 in
44.6 mm
|
Ad angolo
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 3,4544 € - 3,4544 € | Richiedi il lead time qui |
Screw
|
1.575 in
40.0 mm
|
Ad angolo
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 2,3842 € - 2,3842 € | 900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Screw
|
1.953 in
49.6 mm
|
Ad angolo
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 4,0775 € - 4,0775 € | Richiedi il lead time qui |
Adhesive
|
1.953 in
49.6 mm
|
Ad angolo
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 2,3571 € - 2,3571 € | 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Per OFCC-16A-RT
|
1.575 in
40.0 mm
|
Ad angolo
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 3,9963 € - 3,9963 € | 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Cuscinetto adesivo
|
1.953 in
49.6 mm
|
Ad angolo
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 2,7773 € - 2,7773 € | 900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Per OFCC-16A-RT
|
1.575 in
40.0 mm
|
Ad angolo
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 2,3842 € - 2,3842 € | Richiedi il lead time qui |
Per OFCC-16A-RT
|
1.953 in
49.6 mm
|
Ad angolo
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,2763 € - 0,4443 € | 2720 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.315 in
8.0 mm
|
Spacer
|
1.004 in
25.5 mm
|
||
| 3,0466 € - 3,0466 € | Richiedi il lead time qui |
Per OFCC-16A-RT
|
1.575 in
40.0 mm
|
Ad angolo
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 2,6145 € - 2,6145 € | 2378 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Screw
|
1.575 in
40.0 mm
|
Diritto
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 3,0399 € - 3,0399 € | Richiedi il lead time qui |
Per OFCC-16A-RT
|
1.756 in
44.6 mm
|
Ad angolo
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 2,1125 € - 2,1125 € | Richiedi il lead time qui |
Cuscinetto adesivo
|
1.756 in
44.6 mm
|
Ad angolo
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 2,9532 € - 2,9532 € | Richiedi il lead time qui |
Rivetto a scatto
|
1.575 in
40.0 mm
|
Diritto
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 10312711 | 2,4042 € - 2,4042 € | 335 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Adhesive
|
1.575 in
40.0 mm
|
Diritto
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
| 10111451 | 2,7635 € - 2,7635 € | 3190 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.354 in
9.0 mm
|
Flexible
|
0.228 in
5.8 mm
|
|
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare