Le guide telescopiche per cassetti sono costituite da più binari interconnessi che si estendono e si ritraggono gradualmente. Questo design consente l'apertura completa dei cassetti, garantendo il pieno accesso al contenuto. La capacità di carico statico è specificata al centro dei binari, attraverso tutti i fori di montaggio.
Realizzate con materiali ad alta resistenza, tra cui acciaio laminato a freddo e acciaio inossidabile, che garantiscono durabilità, capacità di carico e resistenza all'usura e alla corrosione. Sono progettati per supportare pesi da 20 kg per applicazioni leggere fino a 200 kg per applicazioni industriali più pesanti.
Nota: le guide sono vendute singolarmente.
Materiale: Acciaio inossidabile 304, Acciaio brunito, Acciaio laminato a freddo Codice Serie: SRL2082, SRL2080, SRL2072, SRL2070, SRL2068, SRL2066, SRL2064, SRL2062, SRL2060
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Slide length sl | Slide travel tr | Materiale | Load/pair max. kg | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64,37 € - 91,963 € | Richiedi il lead time qui |
508.0
|
508.0
|
Acciaio laminato a freddo
|
200.0
|
||
| 11,4185 € - 16,318 € | Richiedi il lead time qui |
304.8
|
304.8
|
Acciaio laminato a freddo
|
60.0
|
||
| 21,9248 € - 31,324 € | Richiedi il lead time qui |
660.4
|
660.4
|
Acciaio laminato a freddo
|
60.0
|
||
| 20,1003 € - 28,7103 € | Richiedi il lead time qui |
450.0
|
475.0
|
Acciaio laminato a freddo
|
80.0
|
||
| 42,025 € - 60,0343 € | Richiedi il lead time qui |
550.0
|
560.0
|
Acciaio inossidabile 304
|
30.0
|
||
| 8,364 € - 11,9515 € | Richiedi il lead time qui |
300.0
|
300.0
|
Acciaio laminato a freddo
|
60.0
|
||
| 21,853 € - 31,2215 € | Richiedi il lead time qui |
250.0
|
260.0
|
Acciaio inossidabile 304
|
30.0
|
||
| 48,1545 € - 68,798 € | Richiedi il lead time qui |
550.0
|
562.0
|
Acciaio inossidabile 304
|
45.0
|
||
| 30,8833 € - 44,116 € | Richiedi il lead time qui |
508.0
|
508.0
|
Acciaio laminato a freddo
|
60.0
|
||
| 4,4178 € - 6,314 € | Richiedi il lead time qui |
350.0
|
350.0
|
Acciaio laminato a freddo
|
45.0
|
||
| 16,6153 € - 23,7288 € | Richiedi il lead time qui |
406.4
|
406.4
|
Acciaio laminato a freddo
|
60.0
|
||
| 2,3678 € - 3,3825 € | Richiedi il lead time qui |
350.0
|
350.0
|
Acciaio brunito
|
20.0
|
||
| 40,5593 € - 57,9433 € | Richiedi il lead time qui |
500.0
|
510.0
|
Acciaio inossidabile 304
|
30.0
|
||
| 3,075 € - 4,387 € | Richiedi il lead time qui |
400.0
|
400.0
|
Acciaio brunito
|
20.0
|
||
| 10,1578 € - 14,514 € | Richiedi il lead time qui |
550.0
|
550.0
|
Acciaio laminato a freddo
|
45.0
|
||
| 45,2128 € - 64,5955 € | Richiedi il lead time qui |
355.0
|
355.0
|
Acciaio laminato a freddo
|
200.0
|
||
| 5,207 € - 7,4415 € | Richiedi il lead time qui |
450.0
|
457.0
|
Acciaio laminato a freddo
|
30.0
|
||
| 3,6183 € - 5,166 € | Richiedi il lead time qui |
300.0
|
305.0
|
Acciaio laminato a freddo
|
30.0
|
||
| 4,0488 € - 5,781 € | Richiedi il lead time qui |
350.0
|
356.0
|
Acciaio laminato a freddo
|
30.0
|
||
| 9,6145 € - 13,735 € | Richiedi il lead time qui |
350.0
|
350.0
|
Acciaio laminato a freddo
|
60.0
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare