Le guide telescopiche per cassetti sono costituite da più binari interconnessi che si estendono e si ritraggono gradualmente. Questo design consente l'apertura completa dei cassetti, garantendo il pieno accesso al contenuto. La capacità di carico statico è specificata al centro dei binari, attraverso tutti i fori di montaggio.
Realizzate con materiali ad alta resistenza, tra cui acciaio laminato a freddo e acciaio inossidabile, che garantiscono durabilità, capacità di carico e resistenza all'usura e alla corrosione. Sono progettati per supportare pesi da 20 kg per applicazioni leggere fino a 200 kg per applicazioni industriali più pesanti.
Nota: le guide sono vendute singolarmente.
Materiale: Acciaio inossidabile 304, Acciaio brunito, Acciaio laminato a freddo Codice Serie: SRL2082, SRL2080, SRL2072, SRL2070, SRL2068, SRL2066, SRL2064, SRL2062, SRL2060
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Slide length sl | Slide travel tr | Materiale | Load/pair max. kg | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4,31 € - 6,16 € | Richiedi il lead time qui |
350.0
|
350.0
|
Acciaio laminato a freddo
|
45.0
|
||
2,31 € - 3,30 € | Richiedi il lead time qui |
350.0
|
350.0
|
Acciaio brunito
|
20.0
|
||
31,45 € - 44,93 € | Richiedi il lead time qui |
254.0
|
254.0
|
Acciaio laminato a freddo
|
200.0
|
||
27,23 € - 38,90 € | Richiedi il lead time qui |
400.0
|
425.0
|
Acciaio laminato a freddo
|
80.0
|
||
16,96 € - 24,23 € | Richiedi il lead time qui |
457.2
|
457.2
|
Acciaio laminato a freddo
|
60.0
|
||
75,82 € - 108,31 € | Richiedi il lead time qui |
608.0
|
608.0
|
Acciaio laminato a freddo
|
200.0
|
||
14,07 € - 20,10 € | Richiedi il lead time qui |
335.6
|
335.6
|
Acciaio laminato a freddo
|
60.0
|
||
10,75 € - 15,36 € | Richiedi il lead time qui |
600.0
|
600.0
|
Acciaio laminato a freddo
|
45.0
|
||
3,19 € - 4,55 € | Richiedi il lead time qui |
250.0
|
250.0
|
Acciaio laminato a freddo
|
45.0
|
||
46,98 € - 67,12 € | Richiedi il lead time qui |
550.0
|
562.0
|
Acciaio inossidabile 304
|
45.0
|
||
20,09 € - 28,70 € | Richiedi il lead time qui |
558.8
|
558.8
|
Acciaio laminato a freddo
|
60.0
|
||
2,21 € - 3,16 € | Richiedi il lead time qui |
250.0
|
250.0
|
Acciaio brunito
|
20.0
|
||
8,16 € - 11,66 € | Richiedi il lead time qui |
300.0
|
300.0
|
Acciaio laminato a freddo
|
60.0
|
||
69,08 € - 98,69 € | Richiedi il lead time qui |
558.0
|
558.0
|
Acciaio laminato a freddo
|
200.0
|
||
24,70 € - 35,28 € | Richiedi il lead time qui |
300.0
|
310.0
|
Acciaio inossidabile 304
|
30.0
|
||
13,39 € - 19,13 € | Richiedi il lead time qui |
500.0
|
500.0
|
Acciaio laminato a freddo
|
60.0
|
||
48,06 € - 68,65 € | Richiedi il lead time qui |
600.0
|
612.0
|
Acciaio inossidabile 304
|
45.0
|
||
44,11 € - 63,02 € | Richiedi il lead time qui |
355.0
|
355.0
|
Acciaio laminato a freddo
|
200.0
|
||
3,95 € - 5,64 € | Richiedi il lead time qui |
350.0
|
356.0
|
Acciaio laminato a freddo
|
30.0
|
||
27,89 € - 39,84 € | Richiedi il lead time qui |
350.0
|
360.0
|
Acciaio inossidabile 304
|
30.0
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare