Le guide telescopiche per cassetti sono costituite da più binari interconnessi che si estendono e si ritraggono gradualmente. Questo design consente l'apertura completa dei cassetti, garantendo il pieno accesso al contenuto. La capacità di carico statico è specificata al centro dei binari, attraverso tutti i fori di montaggio.
Realizzate con materiali ad alta resistenza, tra cui acciaio laminato a freddo e acciaio inossidabile, che garantiscono durabilità, capacità di carico e resistenza all'usura e alla corrosione. Sono progettati per supportare pesi da 20 kg per applicazioni leggere fino a 200 kg per applicazioni industriali più pesanti.
Nota: le guide sono vendute singolarmente.
Materiale: Acciaio inossidabile 304, Acciaio brunito, Acciaio laminato a freddo Codice Serie: SRL2082, SRL2080, SRL2072, SRL2070, SRL2068, SRL2066, SRL2064, SRL2062, SRL2060
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Slide length sl | Slide travel tr | Materiale | Load/pair max. kg | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
28,40 € - 40,57 € | Richiedi il lead time qui |
600.0
|
610.0
|
Acciaio laminato a freddo
|
80.0
|
||
38,21 € - 54,59 € | Richiedi il lead time qui |
450.0
|
462.0
|
Acciaio inossidabile 304
|
45.0
|
||
37,72 € - 53,89 € | Richiedi il lead time qui |
304.0
|
304.0
|
Acciaio laminato a freddo
|
200.0
|
||
5,54 € - 7,91 € | Richiedi il lead time qui |
400.0
|
400.0
|
Acciaio laminato a freddo
|
45.0
|
||
20,75 € - 29,64 € | Richiedi il lead time qui |
609.6
|
609.6
|
Acciaio laminato a freddo
|
60.0
|
||
15,19 € - 21,70 € | Richiedi il lead time qui |
300.0
|
328.0
|
Acciaio laminato a freddo
|
80.0
|
||
39,57 € - 56,53 € | Richiedi il lead time qui |
500.0
|
510.0
|
Acciaio inossidabile 304
|
30.0
|
||
92,39 € - 131,99 € | Richiedi il lead time qui |
711.0
|
711.0
|
Acciaio laminato a freddo
|
200.0
|
||
34,94 € - 49,92 € | Richiedi il lead time qui |
400.0
|
412.0
|
Acciaio inossidabile 304
|
45.0
|
||
3,53 € - 5,04 € | Richiedi il lead time qui |
300.0
|
305.0
|
Acciaio laminato a freddo
|
30.0
|
||
56,69 € - 80,98 € | Richiedi il lead time qui |
457.0
|
457.0
|
Acciaio laminato a freddo
|
200.0
|
||
57,08 € - 81,54 € | Richiedi il lead time qui |
700.0
|
705.0
|
Acciaio inossidabile 304
|
45.0
|
||
9,18 € - 13,12 € | Richiedi il lead time qui |
700.0
|
700.0
|
Acciaio laminato a freddo
|
45.0
|
||
4,70 € - 6,71 € | Richiedi il lead time qui |
400.0
|
406.0
|
Acciaio laminato a freddo
|
30.0
|
||
82,04 € - 117,20 € | Richiedi il lead time qui |
660.0
|
660.0
|
Acciaio laminato a freddo
|
200.0
|
||
31,67 € - 45,24 € | Richiedi il lead time qui |
350.0
|
362.0
|
Acciaio inossidabile 304
|
45.0
|
||
3,70 € - 5,28 € | Richiedi il lead time qui |
300.0
|
300.0
|
Acciaio laminato a freddo
|
45.0
|
||
5,54 € - 7,91 € | Richiedi il lead time qui |
450.0
|
450.0
|
Acciaio laminato a freddo
|
45.0
|
||
62,80 € - 89,72 € | Richiedi il lead time qui |
508.0
|
508.0
|
Acciaio laminato a freddo
|
200.0
|
||
21,39 € - 30,56 € | Richiedi il lead time qui |
660.4
|
660.4
|
Acciaio laminato a freddo
|
60.0
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare