Menu Ricerca

Guide telescopiche per cassetti

In produzione

Le guide telescopiche per cassetti sono costituite da più binari interconnessi che si estendono e si ritraggono gradualmente. Questo design consente l'apertura completa dei cassetti, garantendo il pieno accesso al contenuto. La capacità di carico statico è specificata al centro dei binari, attraverso tutti i fori di montaggio.

Realizzate con materiali ad alta resistenza, tra cui acciaio laminato a freddo e acciaio inossidabile, che garantiscono durabilità, capacità di carico e resistenza all'usura e alla corrosione. Sono progettati per supportare pesi da 20 kg per applicazioni leggere fino a 200 kg per applicazioni industriali più pesanti.

Nota: le guide sono vendute singolarmente.

  • Grazie ai materiali utilizzati e alle sezioni esposte dei cuscinetti a sfere, queste guide sono destinate principalmente ad applicazioni interne e pulite, come mobili, sistemi di stoccaggio industriali e applicazioni automobilistiche.
Materiale: Acciaio inossidabile 304, Acciaio brunito, Acciaio laminato a freddo Codice Serie: SRL2082, SRL2080, SRL2072, SRL2070, SRL2068, SRL2066, SRL2064, SRL2062, SRL2060

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
72 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Slide length sl Slide travel tr Materiale Load/pair max. kg Acquista
31,67 € - 45,24 € Richiedi il lead time qui
350.0
362.0
Acciaio inossidabile 304
45.0
57,08 € - 81,54 € Richiedi il lead time qui
700.0
705.0
Acciaio inossidabile 304
45.0
21,32 € - 30,46 € Richiedi il lead time qui
250.0
260.0
Acciaio inossidabile 304
30.0
15,57 € - 22,24 € Richiedi il lead time qui
350.0
375.0
Acciaio laminato a freddo
80.0
37,72 € - 53,89 € Richiedi il lead time qui
304.0
304.0
Acciaio laminato a freddo
200.0
28,03 € - 40,04 € Richiedi il lead time qui
650.0
674.0
Acciaio laminato a freddo
80.0
69,08 € - 98,69 € Richiedi il lead time qui
558.0
558.0
Acciaio laminato a freddo
200.0
28,40 € - 40,57 € Richiedi il lead time qui
600.0
610.0
Acciaio laminato a freddo
80.0
22,32 € - 31,88 € Richiedi il lead time qui
711.2
711.2
Acciaio laminato a freddo
60.0
27,23 € - 38,90 € Richiedi il lead time qui
400.0
425.0
Acciaio laminato a freddo
80.0
20,09 € - 28,70 € Richiedi il lead time qui
558.8
558.8
Acciaio laminato a freddo
60.0
75,82 € - 108,31 € Richiedi il lead time qui
608.0
608.0
Acciaio laminato a freddo
200.0
  • di 4
Guida per cassetti 350.0 362.0 45.0 Acciaio inossidabile 304

20755904

Fascia di prezzo
45,24 € - 31,67 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Slide length sl
    350.0
  • Slide travel tr
    362.0
  • c
    128.0
  • Load/pair max. kg
    45.0
Guida per cassetti 700.0 705.0 45.0 Acciaio inossidabile 304

20755966

Fascia di prezzo
81,54 € - 57,08 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Slide length sl
    700.0
  • Slide travel tr
    705.0
  • c
    320.0
  • d
    514.0
  • e
    630.0
Guida per cassetti 250.0 260.0 30.0 Acciaio inossidabile 304

20755829

Fascia di prezzo
30,46 € - 21,32 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Slide length sl
    250.0
  • Slide travel tr
    260.0
  • c
    515.0
  • d
    85.0
  • e
    210.0
Guida per cassetti 350.0 375.0 80.0 Acciaio laminato a freddo

20755362

Fascia di prezzo
22,24 € - 15,57 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Slide length sl
    350.0
  • Slide travel tr
    375.0
  • e
    224.0
  • h
    224.0
  • Load/pair max. kg
    80.0
Guida per cassetti 304.0 304.0 200.0 Acciaio laminato a freddo

20755263

Fascia di prezzo
53,89 € - 37,72 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Slide length sl
    304.0
  • Slide travel tr
    304.0
  • g
    153.0
  • h
    179.0
  • j
    198.0
Guida per cassetti 650.0 674.0 80.0 Acciaio laminato a freddo

20755423

Fascia di prezzo
40,04 € - 28,03 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Slide length sl
    650.0
  • Slide travel tr
    674.0
  • c
    256.0
  • e
    512.0
  • f
    256.0
Guida per cassetti 558.0 558.0 200.0 Acciaio laminato a freddo

20755317

Fascia di prezzo
98,69 € - 69,08 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Slide length sl
    558.0
  • Slide travel tr
    558.0
  • a
    127.0
  • b
    190.0
  • f
    347.0
Guida per cassetti 600.0 610.0 80.0 Acciaio laminato a freddo

20755416

Fascia di prezzo
40,57 € - 28,40 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Slide length sl
    600.0
  • Slide travel tr
    610.0
  • c
    256.0
  • e
    480.0
  • f
    256.0
Guida per cassetti 711.2 711.2 60.0 Acciaio laminato a freddo

20755522

Fascia di prezzo
31,88 € - 22,32 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Slide length sl
    711.2
  • Slide travel tr
    711.2
  • b
    352.0
  • c
    544.0
  • d
    25.45
Guida per cassetti 400.0 425.0 80.0 Acciaio laminato a freddo

20755379

Fascia di prezzo
38,90 € - 27,23 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Slide length sl
    400.0
  • Slide travel tr
    425.0
  • c
    128.0
  • e
    256.0
  • f
    128.0
Guida per cassetti 558.8 558.8 60.0 Acciaio laminato a freddo

20755492

Fascia di prezzo
28,70 € - 20,09 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Slide length sl
    558.8
  • Slide travel tr
    558.8
  • b
    352.0
  • c
    416.0
  • d
    25.45
Guida per cassetti 608.0 608.0 200.0 Acciaio laminato a freddo

20755324

Fascia di prezzo
108,31 € - 75,82 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Slide length sl
    608.0
  • Slide travel tr
    608.0
  • a
    127.0
  • b
    190.0
  • f
    398.0