Queste impugnature offrono agli operatori una presa facile e salda. Sono costruite in modo ergonomico per stare comodamente nel palmo della mano, eliminando sforzi e affaticamenti.
Forniscono una superficie antiscivolo, riducendo la possibilità di macchiare le mani e il rischio di dolori o lesioni. Inoltre, migliorano il controllo e la sicurezza quando si lavora con apparecchiature e sistemi in ambito industriale.
Sono semplici da installare e rimuovere a mano. Possono anche essere collegate a varie applicazioni tra cui dispositivi palmari, utensili elettrici e sistemi di controllo di macchinari.
Materiale: Alluminio Codice Serie: SR70040
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | h2 | Tipo impugnatura | Finitura | d2 | d1 | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,2865 € - 11,603 € | Richiedi il lead time qui |
|
Filettato, passante
|
Non lucidato
|
20.0
|
63.0
|
||
| 7,4313 € - 9,2865 € | Richiedi il lead time qui |
|
Filettato, cieco
|
Non lucidato
|
18.0
|
50.0
|
||
| 7,4313 € - 9,2865 € | Richiedi il lead time qui |
|
Liscio, cieco
|
Non lucidato
|
18.0
|
50.0
|
||
| 12,7613 € - 15,949 € | Richiedi il lead time qui |
|
Liscio, cieco
|
Lucido
|
20.0
|
63.0
|
||
| 9,389 € - 11,7363 € | Richiedi il lead time qui |
|
Filettato, cieco
|
Non lucidato
|
20.0
|
63.0
|
||
| 12,7613 € - 15,949 € | Richiedi il lead time qui |
|
Filettato, passante
|
Lucido
|
20.0
|
63.0
|
||
| 9,553 € - 11,9413 € | Richiedi il lead time qui |
|
Liscio, cieco
|
Non lucidato
|
20.0
|
63.0
|
||
| 5,8528 € - 7,3185 € | Richiedi il lead time qui |
|
Filettato, cieco
|
Non lucidato
|
14.0
|
40.0
|
||
| 12,7613 € - 15,949 € | Richiedi il lead time qui |
|
Filettato, cieco
|
Lucido
|
20.0
|
63.0
|
||
| 10,537 € - 13,1713 € | Richiedi il lead time qui |
|
Filettato, passante
|
Lucido
|
18.0
|
50.0
|
||
| 12,9765 € - 16,2258 € | Richiedi il lead time qui |
|
Filettato, passante
|
Non lucidato
|
25.0
|
80.0
|
||
| 12,9765 € - 16,2258 € | Richiedi il lead time qui |
|
Filettato, cieco
|
Non lucidato
|
25.0
|
80.0
|
||
| 7,4313 € - 9,2865 € | Richiedi il lead time qui |
|
Filettato, passante
|
Non lucidato
|
18.0
|
50.0
|
||
| 16,8818 € - 21,1048 € | Richiedi il lead time qui |
|
Filettato, passante
|
Lucido
|
25.0
|
80.0
|
||
| 5,8528 € - 7,3185 € | Richiedi il lead time qui |
|
Filettato, passante
|
Non lucidato
|
14.0
|
40.0
|
||
| 5,8528 € - 7,3185 € | Richiedi il lead time qui |
|
Liscio, cieco
|
Non lucidato
|
14.0
|
40.0
|
||
| 9,0098 € - 11,2648 € | Richiedi il lead time qui |
|
Filettato, cieco
|
Lucido
|
14.0
|
40.0
|
||
| 10,537 € - 13,1713 € | Richiedi il lead time qui |
|
Filettato, cieco
|
Lucido
|
18.0
|
50.0
|
||
| 8,9585 € - 11,193 € | Richiedi il lead time qui |
|
Liscio, cieco
|
Lucido
|
14.0
|
40.0
|
||
| 16,933 € - 21,1663 € | Richiedi il lead time qui |
|
Filettato, cieco
|
Lucido
|
25.0
|
80.0
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare