Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
La nostra vasta gamma di impugnature è adatta a una varietà di applicazioni. Disponibile un'ampia scelta di tipologie di manici, compresi quelli con impugnature per le dita che sono ideali per le applicazioni che richiedono una forte presa. L'ampia gamma comprende anche opzioni senza impugnature per le dita, opzioni per carrelli e palmari.
La maggior parte della nostra gamma è realizzata in cloruro di polivinile nero (PVC), tuttavia abbiamo anche un'opzione in PVC flessibile bianco. Il PVC ha il vantaggio di un'alta resistenza agli urti, ha una minore resistenza alle temperature ed è anche meno resistente agli agenti chimici. Le opzioni dell'impugnatura che facilitano la presa sono realizzate in tecnopolimero nero rinforzato a base di poliammide (PA). Questo materiale in fibra di vetro è un materiale estremamente forte e durevole.
Questo materiale flessibile e resistente si adatta alle dimensioni standard delle barre presenti su carrellini, punzonatrici, utensili e altre attrezzature.
Codice Serie: SR1525
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Tipo impugnatura | Diametro foro | Lunghezza | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,3385 € - 0,8211 € | Richiedi il lead time qui |
Senza presa per le dita
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
||
0,3979 € - 0,9691 € | 2180 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Senza presa per le dita
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
||
0,4103 € - 0,9923 € | 4115 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Senza presa per le dita
|
0.874 in
22.2 mm
|
|
||
0,3164 € - 0,5919 € | 8150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Senza presa per le dita
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
0,4822 € - 1,1665 € | 11143 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Senza presa per le dita
|
1 in
25.4 mm
|
|
||
1,3955 € - 3,6852 € | 375 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Con presa per le dita
|
0.874 in
22.2 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
||
1,1731 € - 2,4693 € | Richiedi il lead time qui |
Con presa per le dita
|
1 in
25.4 mm
|
4.331 in
110.0 mm
|
||
0,6632 € - 1,7497 € | 804 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Senza presa per le dita
|
0.874 in
22.2 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
0,7171 € - 2,066 € | 1919 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Con presa per le dita
|
0.512 in
13.0 mm
|
4.252 in
108.0 mm
|
||
0,666 € - 1,6598 € | 2340 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Con presa per le dita
|
0.752 in
19.1 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
1,2892 € - 4,3235 € | 160 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Con presa per le dita
|
1 in
25.4 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
||
0,952 € - 2,5013 € | 35 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Con presa per le dita
|
0.752 in
19.1 mm
|
4.331 in
110.0 mm
|
||
1,0639 € - 2,8088 € | Richiedi il lead time qui |
Con presa per le dita
|
0.874 in
22.2 mm
|
4.331 in
110.0 mm
|
||
3,938 € - 8,5311 € | 715 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Impugnatura per carrozzina
|
0.626 in
15.9 mm
|
15.748 in
400.0 mm
|
||
1,9897 € - 4,2655 € | 150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Con presa per le dita
|
0.874 in
22.2 mm
|
4.331 in
110.0 mm
|
||
3,261 € - 6,9931 € | 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Con presa per le dita
|
1 in
25.4 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
3,0122 € - 3,0261 € | 136 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Senza presa per le dita
|
0.669 in
17.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
0,6425 € - 1,622 € | 1440 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Senza presa per le dita
|
0.752 in
19.1 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
10069103 | 2,1003 € - 4,4976 € | Richiedi il lead time qui |
Con presa per le dita
|
0.752 in
19.1 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
|
0,543 € - 1,3493 € | 396 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Con presa per le dita
|
0.626 in
15.9 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare