Menu Ricerca

Impugnature in gomma - Piatte

Disponibile

Le impugnature piatte sono ideali per rifinire le maniglie piatte e per chiudere le barre. Il materiale flessibile presenta eccellenti proprietà isolanti e può allargarsi leggermente attorno a forme più grandi senza frantumarsi o strapparsi.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
12 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Larghezza interna Altezza interno Lunghezza interno Acquista
0,4886 € - 1,0499 € 250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
29.7 mm
2.5 mm
60.0 mm
1,6429 € - 3,5988 € Richiedi il lead time qui
25.4 mm
6.4 mm
110.0 mm
1,3242 € - 2,9356 € 4770 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.4 mm
3.2 mm
110.0 mm
0,5891 € - 1,4306 € 200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.0 mm
3.0 mm
100.0 mm
0,524 € - 1,1599 € 2250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
17.5 mm
3.0 mm
60.0 mm
0,7888 € - 1,6745 € 2660 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.7 mm
3.2 mm
110.0 mm
1,2463 € - 2,766 € 1200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
19.1 mm
3.2 mm
110.0 mm
10024102 1,0183 € - 2,189 € 3960 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.0 mm
6.0 mm
110.0 mm
0,643 € - 1,5614 € 20810 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
30.0 mm
6.0 mm
110.0 mm
0,6925 € - 1,4841 € Richiedi il lead time qui
19.0 mm
3.0 mm
100.0 mm
0,6061 € - 1,2997 € 2987 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
19.0 mm
6.0 mm
110.0 mm
0,2719 € - 0,6008 € 8200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
19.5 mm
2.0 mm
25.0 mm
Impugnatura terminale per tubo 60.0 mm 29.7 mm Nero PVC flessibile

10024133

Fascia di prezzo
1,0499 € - 0,4886 €

Livelli di giacenza
250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Altezza interno
    2.5 mm
  • Larghezza interna
    29.7 mm
  • Lunghezza interno
    60.0 mm
Impugnatura terminale per tubo 110.0 mm 25.4 mm Nero PVC flessibile

10168370

Fascia di prezzo
3,5988 € - 1,6429 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Altezza interno
    6.4 mm
  • Larghezza interna
    25.4 mm
  • Lunghezza interno
    110.0 mm
Impugnatura terminale per tubo 110.0 mm 25.4 mm Nero PVC flessibile

10168363

Fascia di prezzo
2,9356 € - 1,3242 €

Livelli di giacenza
4770 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Altezza interno
    3.2 mm
  • Larghezza interna
    25.4 mm
  • Lunghezza interno
    110.0 mm
Impugnatura terminale per tubo 100.0 mm 25.0 mm Nero PVC flessibile

10024096

Fascia di prezzo
1,4306 € - 0,5891 €

Livelli di giacenza
200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Altezza interno
    3.0 mm
  • Larghezza interna
    25.0 mm
  • Lunghezza interno
    100.0 mm
Impugnatura terminale per tubo 60.0 mm 17.5 mm Nero PVC flessibile

10024140

Fascia di prezzo
1,1599 € - 0,524 €

Livelli di giacenza
2250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Altezza interno
    3.0 mm
  • Larghezza interna
    17.5 mm
  • Lunghezza interno
    60.0 mm
Impugnatura terminale per tubo 110.0 mm 12.7 mm Nero PVC flessibile

10168349

Fascia di prezzo
1,6745 € - 0,7888 €

Livelli di giacenza
2660 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Altezza interno
    3.2 mm
  • Larghezza interna
    12.7 mm
  • Lunghezza interno
    110.0 mm
Impugnatura terminale per tubo 110.0 mm 19.1 mm Nero PVC flessibile

10168356

Fascia di prezzo
2,766 € - 1,2463 €

Livelli di giacenza
1200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Altezza interno
    3.2 mm
  • Larghezza interna
    19.1 mm
  • Lunghezza interno
    110.0 mm
Impugnatura terminale per tubo 110.0 mm 25.0 mm Nero PVC flessibile

10024102

Fascia di prezzo
2,189 € - 1,0183 €

Livelli di giacenza
3960 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Altezza interno
    6.0 mm
  • Larghezza interna
    25.0 mm
  • Lunghezza interno
    110.0 mm
Impugnatura terminale per tubo 110.0 mm 30.0 mm Nero PVC flessibile

10024126

Fascia di prezzo
1,5614 € - 0,643 €

Livelli di giacenza
20810 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Altezza interno
    6.0 mm
  • Larghezza interna
    30.0 mm
  • Lunghezza interno
    110.0 mm
Impugnatura terminale per tubo 100.0 mm 19.0 mm Nero PVC flessibile

10024089

Fascia di prezzo
1,4841 € - 0,6925 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Altezza interno
    3.0 mm
  • Larghezza interna
    19.0 mm
  • Lunghezza interno
    100.0 mm
Impugnatura terminale per tubo 110.0 mm 19.0 mm Nero PVC flessibile

10024119

Fascia di prezzo
1,2997 € - 0,6061 €

Livelli di giacenza
2987 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Altezza interno
    6.0 mm
  • Larghezza interna
    19.0 mm
  • Lunghezza interno
    110.0 mm
Impugnatura terminale per tubo 25.0 mm 19.5 mm Nero PVC

10112540

Fascia di prezzo
0,6008 € - 0,2719 €

Livelli di giacenza
8200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Tipo impugnatura
    Impugnatura sagomata per dita
  • Forma maniglia
    Piatto
  • Diametro foro
    19.5 mm