Menu Ricerca

Impugnature - Morsetto a ginocchiera

Disponibile

Le impugnature ergonomiche per attrezzi di serraggio forniscono una superficie di tenuta sicura e confortevole per i bloccaggi verticali. Queste parti fungono da protezione e contribuiscono a proteggere da potenziali punti di presa.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
4 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Diametro totale Diametro interno Altezza totale Acquista
1,6384 € - 1,7356 € 20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
19.0 mm
11.0 mm
15.0 mm
1,3691 € - 1,444 € 10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
15.5 mm
8.5 mm
12.0 mm
1,0955 € - 1,1538 € 341 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.0 mm
5.5 mm
8.5 mm
1,2038 € - 1,2705 € 50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.5 mm
6.5 mm
10.5 mm
Impugnatura per morsetti a ginocchiera 11.0 mm 19.0 mm

10390399

Fascia di prezzo
1,7356 € - 1,6384 €

Livelli di giacenza
20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    11.0 mm
  • Diametro totale
    19.0 mm
  • Altezza totale
    15.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Codice doganale
    3926909790
Impugnatura per morsetti a ginocchiera 8.5 mm 15.5 mm

10390382

Fascia di prezzo
1,444 € - 1,3691 €

Livelli di giacenza
10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    8.5 mm
  • Diametro totale
    15.5 mm
  • Altezza totale
    12.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Codice doganale
    3926909790
Impugnatura per morsetti a ginocchiera 5.5 mm 11.0 mm

10390368

Fascia di prezzo
1,1538 € - 1,0955 €

Livelli di giacenza
341 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    5.5 mm
  • Diametro totale
    11.0 mm
  • Altezza totale
    8.5 mm
  • Colore
    Nero
  • Codice doganale
    3926909790
Impugnatura per morsetti a ginocchiera 6.5 mm 12.5 mm

10390375

Fascia di prezzo
1,2705 € - 1,2038 €

Livelli di giacenza
50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    6.5 mm
  • Diametro totale
    12.5 mm
  • Altezza totale
    10.5 mm
  • Colore
    Nero
  • Codice doganale
    3926909790