Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Le manopole maschio presentano una texture zigrinata sulla parte esterna per garantire una presa salda e confortevole. Queste durevoli manopole antiurto, da montare su applicazioni maschio, sono resistenti a oli, carburanti e grassi.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro manopola | Dimensioni filettatura | Materiale filettatura | Tipo di montaggio | Lunghezza filetto | Materiale manopola | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,6234 € - 0,6234 € | Richiedi il lead time qui |
0.591 in
15.0 mm
|
M4
|
Acciaio zincato
|
Prigioniero filettato
|
0.335 in
8.5 mm
|
PA
|
||
| 16,9662 € - 48,148 € | 1334 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M8
|
Acciaio zincato
|
Maschio
|
0.472 in
12.0 mm
|
Acciaio
|
||
| 1,742 € - 2,1355 € | 7755 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.906 in
23.0 mm
|
M5
|
|
|
|
|
||
| 2,8465 € - 5,9777 € | 4907 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.102 in
28.0 mm
|
M8
|
|
|
|
|
||
| 1,706 € - 1,9995 € | 1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
|
|
|
Nylon Polymer
|
||
| 8,9653 € - 11,2031 € | Richiedi il lead time qui |
2.126 in
54.0 mm
|
M10
|
|
|
|
PP
|
||
| 3,1429 € - 3,7768 € | 356 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.22 in
31.0 mm
|
M6
|
|
|
|
PP
|
||
| 2,3227 € - 2,9176 € | 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.575 in
40.0 mm
|
M10
|
|
|
|
Nylon Polymer
|
||
| 2,0793 € - 2,5169 € | 50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.26 in
32.0 mm
|
M10
|
|
|
|
Nylon Polymer
|
||
| 3,8496 € - 4,4711 € | 655 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
|
|
|
PP
|
||
| 1,827 € - 4,0082 € | 599 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Ottone
|
Prigioniero filettato
|
1.575 in
40.0 mm
|
PA
|
||
| 1,5717 € - 2,4448 € | 2446 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.63 in
16.0 mm
|
M5
|
|
|
|
Nylon Polymer
|
||
| 1,2959 € - 2,1087 € | 3950 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.906 in
23.0 mm
|
M5
|
|
|
|
|
||
| 10159613 | 0,9021 € - 1,2313 € | 4725 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.591 in
15.0 mm
|
M4
|
|
|
|
|
|
| 1,5721 € - 2,3764 € | 1550 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.906 in
23.0 mm
|
M6
|
|
|
|
|
||
| 2,2094 € - 2,2377 € | Richiedi il lead time qui |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
Ottone
|
Prigioniero filettato
|
0.394 in
10.0 mm
|
PA
|
||
| 1,3525 € - 2,9742 € | 535 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.181 in
30.0 mm
|
M6
|
Ottone
|
Prigioniero filettato
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
||
| 0,4642 € - 2,5162 € | 2434 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.102 in
28.0 mm
|
M8
|
|
|
|
|
||
| 2,2799 € - 2,3075 € | Richiedi il lead time qui |
0.984 in
25.0 mm
|
M6
|
Ottone
|
Prigioniero filettato
|
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
||
| 1,5187 € - 1,5187 € | 10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.26 in
32.0 mm
|
M8
|
Ottone
|
Prigioniero filettato
|
0.63 in
16.0 mm
|
PA
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare