Menu Ricerca

Impugnature scanalate

Disponibile

Le manopole maschio presentano una texture zigrinata sulla parte esterna per garantire una presa salda e confortevole. Queste durevoli manopole antiurto, da montare su applicazioni maschio, sono resistenti a oli, carburanti e grassi.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
102 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Diametro manopola Dimensioni filettatura Materiale filettatura Tipo di montaggio Lunghezza filetto Materiale manopola Acquista
1715 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
50.0 mm
M10
Ottone
Prigioniero filettato
20.0 mm
PA
179 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.0 mm
M6
Acciaio zincato
Maschio
10.0 mm
PA
100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
40.0 mm
M10
Acciaio zincato
Maschio
30.0 mm
PA
10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
54.0 mm
M10
Acciaio zincato
Maschio
50.0 mm
PA
Richiedi il lead time qui
50.0 mm
M8
Acciaio zincato
Prigioniero filettato
50.0 mm
PP
154 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
39.5 mm
M8
Acciaio zincato
Maschio
30.0 mm
PP
50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
61.0 mm
M10
Acciaio zincato
Maschio
50.0 mm
PP
7274 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
15.0 mm
M4
Acciaio
Prigioniero filettato
15.0 mm
PA
1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
16.0 mm
M5
Acciaio zincato
Maschio
16.0 mm
PA
236 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
50.0 mm
M10
Ottone
Prigioniero filettato
60.0 mm
PA
57 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.0 mm
M8
Acciaio zincato
Maschio
25.0 mm
PA
809 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
40.0 mm
M8
Ottone
Prigioniero filettato
50.0 mm
PA
Richiedi il lead time qui
50.0 mm
M10
Acciaio zincato
Maschio
50.0 mm
PP
8091 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
23.0 mm
M5
Acciaio
Prigioniero filettato
15.0 mm
PA
4931 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
28.0 mm
M8
Acciaio
Prigioniero filettato
30.0 mm
PA
9 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
39.5 mm
M8
Acciaio zincato
Maschio
50.0 mm
PP
199 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
40.0 mm
M8
Ottone
Prigioniero filettato
40.0 mm
PA
3456 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
16.0 mm
M5
Acciaio zincato
Maschio
10.0 mm
PA
10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
32.0 mm
M8
Ottone
Prigioniero filettato
16.0 mm
PA
47 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
32.0 mm
M8
Acciaio zincato
Maschio
40.0 mm
PA
  • di 6
Volantino 50.0 mm M10 20.0 mm PA Nero

10333235


Livelli di giacenza
1715 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Lunghezza filetto
    20.0 mm
  • Diametro manopola
    50.0 mm
  • Altezza stelo
    10.0 mm
  • Colore
    Nero
Manopola zigrinata 20.0 mm M6 10.0 mm PA Nero

10188811


Livelli di giacenza
179 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Lunghezza filetto
    10.0 mm
  • Diametro manopola
    20.0 mm
  • Altezza manopola
    10.0 mm
  • Altezza totale
    26.0 mm
Manopola zigrinata 40.0 mm M10 30.0 mm PA Nero

10188897


Livelli di giacenza
100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Lunghezza filetto
    30.0 mm
  • Diametro manopola
    40.0 mm
  • Altezza manopola
    14.0 mm
  • Altezza totale
    57.0 mm
Manopola Soft Touch 54.0 mm M10 50.0 mm PA Nero

10188965


Livelli di giacenza
10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Lunghezza filetto
    50.0 mm
  • Diametro manopola
    54.0 mm
  • Altezza manopola
    17.5 mm
  • Altezza totale
    80.0 mm
Manopola zigrinata 50.0 mm M8 50.0 mm PP Nero

10189214


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Lunghezza filetto
    50.0 mm
  • Diametro manopola
    50.0 mm
  • Altezza manopola
    17.0 mm
  • Altezza totale
    83.0 mm
Manopola zigrinata 39.5 mm M8 30.0 mm PP Nero

10189122


Livelli di giacenza
154 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Lunghezza filetto
    30.0 mm
  • Diametro manopola
    39.5 mm
  • Altezza manopola
    14.0 mm
  • Altezza totale
    56.5 mm
Manopola zigrinata 61.0 mm M10 50.0 mm PP Nero

10189245


Livelli di giacenza
50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Lunghezza filetto
    50.0 mm
  • Diametro manopola
    61.0 mm
  • Altezza manopola
    20.5 mm
  • Altezza totale
    89.0 mm
Manopola zigrinata 15.0 mm M4 15.0 mm PA Nero

10159620


Livelli di giacenza
7274 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Lunghezza filetto
    15.0 mm
  • Diametro manopola
    15.0 mm
  • Altezza stelo
    15.0 mm
  • Colore
    Nero
Manopola zigrinata 16.0 mm M5 16.0 mm PA Nero

10188798


Livelli di giacenza
1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Lunghezza filetto
    16.0 mm
  • Diametro manopola
    16.0 mm
  • Altezza manopola
    8.0 mm
  • Altezza totale
    29.0 mm
Volantino 50.0 mm M10 60.0 mm PA Nero

10333273


Livelli di giacenza
236 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Lunghezza filetto
    60.0 mm
  • Diametro manopola
    50.0 mm
  • Altezza stelo
    10.0 mm
  • Colore
    Nero
Manopola zigrinata 25.0 mm M8 25.0 mm PA Nero

10188859


Livelli di giacenza
57 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Lunghezza filetto
    25.0 mm
  • Diametro manopola
    25.0 mm
  • Altezza manopola
    11.0 mm
  • Altezza totale
    44.0 mm
Volantino 40.0 mm M8 50.0 mm PA Nero

10333211


Livelli di giacenza
809 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Lunghezza filetto
    50.0 mm
  • Diametro manopola
    40.0 mm
  • Altezza stelo
    10.0 mm
  • Colore
    Nero
Manopola zigrinata 50.0 mm M10 50.0 mm PP Nero

10189184


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Lunghezza filetto
    50.0 mm
  • Diametro manopola
    50.0 mm
  • Altezza manopola
    17.0 mm
  • Altezza totale
    83.0 mm
Manopola zigrinata 23.0 mm M5 15.0 mm PA Nero

10159668


Livelli di giacenza
8091 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Lunghezza filetto
    15.0 mm
  • Diametro manopola
    23.0 mm
  • Altezza stelo
    15.0 mm
  • Colore
    Nero
Manopola zigrinata 28.0 mm M8 30.0 mm PA Nero

10159767


Livelli di giacenza
4931 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Lunghezza filetto
    30.0 mm
  • Diametro manopola
    28.0 mm
  • Altezza stelo
    30.0 mm
  • Colore
    Nero
Manopola zigrinata 39.5 mm M8 50.0 mm PP Nero

10189146


Livelli di giacenza
9 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Lunghezza filetto
    50.0 mm
  • Diametro manopola
    39.5 mm
  • Altezza manopola
    14.0 mm
  • Altezza totale
    76.5 mm
Volantino 40.0 mm M8 40.0 mm PA Nero

10333204


Livelli di giacenza
199 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Lunghezza filetto
    40.0 mm
  • Diametro manopola
    40.0 mm
  • Altezza stelo
    10.0 mm
  • Colore
    Nero
Manopola zigrinata 16.0 mm M5 10.0 mm PA Nero

10188781


Livelli di giacenza
3456 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Lunghezza filetto
    10.0 mm
  • Diametro manopola
    16.0 mm
  • Altezza manopola
    8.0 mm
  • Altezza totale
    23.0 mm
Manopola zigrinata Perno M8 16.0 mm PA Nero

10364314


Livelli di giacenza
10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Lunghezza filetto
    16.0 mm
  • Diametro manopola
    32.0 mm
  • Altezza manopola
    13.0 mm
  • Altezza totale
    38.0 mm
Manopola zigrinata 32.0 mm M8 40.0 mm PA Nero

10188880


Livelli di giacenza
47 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Lunghezza filetto
    40.0 mm
  • Diametro manopola
    32.0 mm
  • Altezza manopola
    13.0 mm
  • Altezza totale
    62.0 mm