Menu Ricerca

Impugnature

Disponibile

Queste impugnature offrono agli operatori una presa facile e salda. Sono costruite in modo ergonomico per stare comodamente nel palmo della mano, eliminando sforzi e affaticamenti.

Forniscono una superficie antiscivolo, riducendo la possibilità di macchiare le mani e il rischio di dolori o lesioni. Inoltre, migliorano il controllo e la sicurezza quando si lavora con apparecchiature e sistemi in ambito industriale.

Sono semplici da installare e rimuovere a mano. Possono anche essere collegate a varie applicazioni tra cui dispositivi palmari, utensili elettrici e sistemi di controllo di macchinari.

  • Sono costruite in modo ergonomico per stare comodamente nel palmo della mano.
  • Hanno una superficie antiscivolo, riducendo la possibilità di macchiare le mani e il rischio di dolori o lesioni.
  • Utilizzati in dispositivi palmari, utensili elettrici e sistemi di controllo di macchinari.
Materiale: Alluminio Codice Serie: SR70040

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
24 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità h2 Tipo impugnatura Finitura d2 d1 Acquista
7,25 € - 9,06 € Richiedi il lead time qui
Filettato, cieco
Non lucidato
18.0
50.0
9,06 € - 11,32 € Richiedi il lead time qui
Filettato, passante
Non lucidato
20.0
63.0
12,66 € - 15,83 € Richiedi il lead time qui
Filettato, passante
Non lucidato
25.0
80.0
12,45 € - 15,56 € 5 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Filettato, cieco
Lucido
20.0
63.0
  • di 2
Impugnatura 50.0 18.0 32.0 Alluminio

20202453

Fascia di prezzo
9,06 € - 7,25 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo impugnatura
    Filettato, cieco
  • d1
    50.0
  • d2
    18.0
  • Peso g
    46.0
  • Finitura
    Non lucidato
Impugnatura 63.0 20.0 40.0 Alluminio

20202347

Fascia di prezzo
11,32 € - 9,06 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo impugnatura
    Filettato, passante
  • d1
    63.0
  • d2
    20.0
  • Peso g
    70.0
  • Finitura
    Non lucidato
Impugnatura 80.0 25.0 50.0 Alluminio

20202354

Fascia di prezzo
15,83 € - 12,66 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo impugnatura
    Filettato, passante
  • d1
    80.0
  • d2
    25.0
  • Peso g
    129.0
  • Finitura
    Non lucidato
Impugnatura 63.0 20.0 40.0 Alluminio

20202545

Fascia di prezzo
15,56 € - 12,45 €

Livelli di giacenza
5 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo impugnatura
    Filettato, cieco
  • d1
    63.0
  • d2
    20.0
  • Peso g
    86.0
  • Finitura
    Lucido