Menu Ricerca

Tappo terminale a lamelle 25.2 mm-48.0 mm LDPE - PCR Nero

Codice articolo Essentra :

20749798

Codice articolo precedente:

20749798

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
50 - 499 0,3553 €
500 - 2499 0,2538 €
2500 + 0,2284 €
Confezione standard: 500

Ordina a multipli di 50

Totale ordine:

17,77 €

50 x 0,3553 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d1 25.2 mm
d2 48.0 mm
D 49.9 mm
H 52.2 mm
Diametro minimo foro 25.5 mm
Diametro massimo foro 47.5 mm
Materiale LDPE - PCR
Contenuto Riciclato % 98%
Codice doganale 3923509000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci