Menu Ricerca

Tappo terminale a lamelle 256.0 mm-292.0 mm LDPE - PCR Nero

Codice articolo Essentra :

20749927

Codice articolo precedente:

20749927

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
10 - 49 2,7298 €
50 + 2,4568 €
Confezione standard: 10

Ordina a multipli di 10

Totale ordine:

27,30 €

10 x 2,7298 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d1 256.0 mm
d2 292.0 mm
D 314.0 mm
H 80.0 mm
Diametro minimo foro 258.0 mm
Diametro massimo foro 290.0 mm
Materiale LDPE - PCR
Contenuto Riciclato % 98%
Codice doganale 3923509000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci