Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
I tappi terminali per tubi scanalati sono progettati per sigillare in modo sicuro le estremità di tubi e condotte. Caratterizzati da un design a innesto a pressione, sono dotati di alette interne che garantiscono un fissaggio a frizione sicuro contro il diametro interno del tubo connesso, impedendo efficacemente l’ingresso di impurità. impedendo efficacemente l’ingresso di impurità.
Questa serie è prodotta con materiale riciclato post-consumo, progettata per supportare le ambizioni ESG di Essentra e quelle dei nostri clienti. Materiale: LDPE - PCR Colore: Verde Codice Serie: SRILUPCR
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro Nominale | D | H | Diametro tubo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1678 € - 0,2611 € | Richiedi il lead time qui |
|
1.732 in
44.0 mm
|
1.213 in
30.8 mm
|
|
||
| 0,6902 € - 0,7669 € | Richiedi il lead time qui |
5 1/2"
|
5.984 in
152.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
6 in
152.4 mm
|
||
| 0,1419 € - 0,2208 € | Richiedi il lead time qui |
1"
|
1.28 in
32.5 mm
|
1.213 in
30.8 mm
|
1.327 in
33.7 mm
|
||
| 0,5459 € - 0,6066 € | Richiedi il lead time qui |
|
5.118 in
130.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
5.118 in
130.0 mm
|
||
| 1,5375 € - 1,7084 € | Richiedi il lead time qui |
10"
|
10.709 in
272.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
10.748 in
273.0 mm
|
||
| 0,0624 € - 0,0971 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.618 in
15.7 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,5678 € - 0,8832 € | Richiedi il lead time qui |
|
3.335 in
84.7 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
3.346 in
85.0 mm
|
||
| 0,5607 € - 0,8723 € | Richiedi il lead time qui |
|
4.232 in
107.5 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
4.252 in
108.0 mm
|
||
| 0,4271 € - 0,4746 € | Richiedi il lead time qui |
|
3.622 in
92.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
3.638 in
92.4 mm
|
||
| 0,0851 € - 0,1325 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.854 in
21.7 mm
|
1.236 in
31.4 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 0,1467 € - 0,2282 € | Richiedi il lead time qui |
|
1.484 in
37.7 mm
|
1.213 in
30.8 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 0,2065 € - 0,3212 € | Richiedi il lead time qui |
|
1.563 in
39.7 mm
|
1.213 in
30.8 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,4473 € - 0,497 € | Richiedi il lead time qui |
|
4.134 in
105.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
||
| 1,0304 € - 1,1449 € | Richiedi il lead time qui |
|
8.091 in
205.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
8.11 in
206.0 mm
|
||
| 0,8126 € - 0,9029 € | Richiedi il lead time qui |
|
7.598 in
193.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
7.626 in
193.7 mm
|
||
| 0,6997 € - 0,7775 € | Richiedi il lead time qui |
|
6.28 in
159.5 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
||
| 0,7933 € - 0,8815 € | Richiedi il lead time qui |
6"
|
6.575 in
167.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
6.626 in
168.3 mm
|
||
| 0,0869 € - 0,1352 € | Richiedi il lead time qui |
3/4"
|
1.024 in
26.0 mm
|
1.236 in
31.4 mm
|
|
||
| 0,0511 € - 0,0795 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.461 in
11.7 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,0671 € - 0,1045 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.697 in
17.7 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare