Menu Ricerca

Inserti a lamelle terminali per tubi PCR

Disponibile

I tappi terminali per tubi scanalati sono progettati per sigillare in modo sicuro le estremità di tubi e condotte. Caratterizzati da un design a innesto a pressione, sono dotati di alette interne che garantiscono un fissaggio a frizione sicuro contro il diametro interno del tubo connesso, impedendo efficacemente l’ingresso di impurità. impedendo efficacemente l’ingresso di impurità.

Questa serie è prodotta con materiale riciclato post-consumo, progettata per supportare le ambizioni ESG di Essentra e quelle dei nostri clienti. Materiale: LDPE - PCR Colore: Verde Codice Serie: SRILUPCR

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
46 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Diametro Nominale D H Diametro tubo Acquista
0,5026 € - 0,7819 € Richiedi il lead time qui
2 1/2"
75.0 mm
30.0 mm
0,5013 € - 0,557 € Richiedi il lead time qui
35.0 mm
0,8329 € - 0,9254 € Richiedi il lead time qui
40.0 mm
0,0873 € - 0,1358 € Richiedi il lead time qui
1/2"
31.4 mm
0,4584 € - 0,5094 € Richiedi il lead time qui
105.0 mm
35.0 mm
105.0 mm
0,4947 € - 0,7695 € Richiedi il lead time qui
72.7 mm
30.0 mm
73.0 mm
1,0561 € - 1,1735 € Richiedi il lead time qui
40.0 mm
0,7074 € - 0,786 € Richiedi il lead time qui
5 1/2"
35.0 mm
0,1455 € - 0,2263 € Richiedi il lead time qui
1"
32.5 mm
30.8 mm
33.7 mm
0,0688 € - 0,1071 € Richiedi il lead time qui
17.7 mm
20.0 mm
18.0 mm
0,09 € - 0,1401 € Richiedi il lead time qui
31.4 mm
0,3783 € - 0,5884 € Richiedi il lead time qui
2"
59.7 mm
30.0 mm
60.3 mm
0,6693 € - 1,0411 € Richiedi il lead time qui
4"
113.0 mm
35.0 mm
114.3 mm
0,5304 € - 0,5893 € Richiedi il lead time qui
35.0 mm
2,6513 € - 2,9459 € Richiedi il lead time qui
12"
323.0 mm
40.0 mm
323.9 mm
0,2327 € - 0,3621 € 900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1 1/4"
41.0 mm
30.8 mm
0,3016 € - 0,4691 € Richiedi il lead time qui
53.7 mm
25.0 mm
54.0 mm
0,0344 € - 0,0535 € Richiedi il lead time qui
12.0 mm
0,5595 € - 0,6217 € Richiedi il lead time qui
35.0 mm
1,3135 € - 1,4594 € Richiedi il lead time qui
8"
218.0 mm
40.0 mm
219.1 mm
  • di 3
Tappo terminale a lamelle 76.2 mm-75.0 mm LDPE - PCR Verde

20749514

Fascia di prezzo
0,7819 € - 0,5026 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    75.0 mm
  • H
    30.0 mm
  • Diametro Nominale
    2 1/2"
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
Tappo terminale a lamelle 110.0 mm LDPE - PCR Verde

20749637

Fascia di prezzo
0,557 € - 0,5013 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • H
    35.0 mm
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Codice doganale
    3923509000
Tappo terminale a lamelle 193.7 mm LDPE - PCR Verde

20749705

Fascia di prezzo
0,9254 € - 0,8329 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • H
    40.0 mm
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Codice doganale
    3923509000
Tappo terminale a lamelle 21.3 mm LDPE - PCR Verde

20749347

Fascia di prezzo
0,1358 € - 0,0873 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • H
    31.4 mm
  • Diametro Nominale
    1/2"
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Tappo terminale a lamelle 105.0 mm LDPE - PCR Verde

20749620

Fascia di prezzo
0,5094 € - 0,4584 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    105.0 mm
  • H
    35.0 mm
  • Diametro tubo
    105.0 mm
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
Tappo terminale a lamelle 73.0 mm LDPE - PCR Verde

20749507

Fascia di prezzo
0,7695 € - 0,4947 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    72.7 mm
  • H
    30.0 mm
  • Diametro tubo
    73.0 mm
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
Tappo terminale a lamelle 206.0 mm LDPE - PCR Verde

20749712

Fascia di prezzo
1,1735 € - 1,0561 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • H
    40.0 mm
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Codice doganale
    3923509000
Tappo terminale a lamelle 152.4 mm LDPE - PCR Verde

20749675

Fascia di prezzo
0,786 € - 0,7074 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • H
    35.0 mm
  • Diametro Nominale
    5 1/2"
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Tappo terminale a lamelle 33.7 mm LDPE - PCR Verde

20749408

Fascia di prezzo
0,2263 € - 0,1455 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    32.5 mm
  • H
    30.8 mm
  • Diametro tubo
    33.7 mm
  • Diametro Nominale
    1"
  • Colore
    Verde
Tappo terminale a lamelle 18.0 mm LDPE - PCR Verde

20749323

Fascia di prezzo
0,1071 € - 0,0688 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    17.7 mm
  • H
    20.0 mm
  • Diametro tubo
    18.0 mm
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
Tappo terminale a lamelle 28.0 mm-28.5 mm LDPE - PCR Verde

20749385

Fascia di prezzo
0,1401 € - 0,09 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • H
    31.4 mm
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Codice doganale
    3923509000
Tappo terminale a lamelle 60.3 mm LDPE - PCR Verde

20749484

Fascia di prezzo
0,5884 € - 0,3783 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    59.7 mm
  • H
    30.0 mm
  • Diametro tubo
    60.3 mm
  • Diametro Nominale
    2"
  • Colore
    Verde
Tappo terminale a lamelle 114.3 mm LDPE - PCR Verde

20749552

Fascia di prezzo
1,0411 € - 0,6693 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    113.0 mm
  • H
    35.0 mm
  • Diametro tubo
    114.3 mm
  • Diametro Nominale
    4"
  • Colore
    Verde
Tappo terminale a lamelle 117.5 mm LDPE - PCR Verde

20749644

Fascia di prezzo
0,5893 € - 0,5304 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • H
    35.0 mm
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Codice doganale
    3923509000
Tappo terminale a lamelle 323.9 mm LDPE - PCR Verde

20749743

Fascia di prezzo
2,9459 € - 2,6513 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    323.0 mm
  • H
    40.0 mm
  • Diametro tubo
    323.9 mm
  • Diametro Nominale
    12"
  • Colore
    Verde
Tappo terminale a lamelle 42.4 mm-41.3 mm LDPE - PCR Verde

20749446

Fascia di prezzo
0,3621 € - 0,2327 €

Livelli di giacenza
900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    41.0 mm
  • H
    30.8 mm
  • Diametro Nominale
    1 1/4"
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
Tappo terminale a lamelle 54.0 mm LDPE - PCR Verde

20749477

Fascia di prezzo
0,4691 € - 0,3016 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    53.7 mm
  • H
    25.0 mm
  • Diametro tubo
    54.0 mm
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
Tappo terminale a lamelle 7.0 mm LDPE - PCR Verde

20749576

Fascia di prezzo
0,0535 € - 0,0344 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • H
    12.0 mm
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Codice doganale
    3923509000
Tappo terminale a lamelle 130.0 mm LDPE - PCR Verde

20749651

Fascia di prezzo
0,6217 € - 0,5595 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • H
    35.0 mm
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Codice doganale
    3923509000
Tappo terminale a lamelle 219.1 mm LDPE - PCR Verde

20749729

Fascia di prezzo
1,4594 € - 1,3135 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    218.0 mm
  • H
    40.0 mm
  • Diametro tubo
    219.1 mm
  • Diametro Nominale
    8"
  • Colore
    Verde