Menu Ricerca

Inserti e piedini scorrevoli rettangolari filettati

Disponibile

Gli inserti filettati rettangolari sono ideali per l'uso con piedini regolabili, piedini di livellamento e ruote. Disponibili in opzioni completamente in metallo o con inserti in plastica dotati di dado in metallo.Gli inserti e i piedini scorrevoli filettati sono disponibili in diverse tipologie. Gli inserti vengono inseriti nella cavità all'estremità di tubi e condotti per garantire un aspetto pulito e ordinato.

  • Offre una protezione della superficie e impedisce l'ingresso di sporco e altri contaminanti.
  • Adatta ad applicazioni standard e gravose.
Materiale: HDPE, HDPE; acciaio, PA, Alluminio, PE-HD Colore: Nero, Grigio, Naturale Codice Serie: SR1570, SR1571, SR1567

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Image
Type 1
Image
Type 3
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
35 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità L2 T2 Dimensioni filettatura Materiale L1 T1 Tipo Acquista
6,3168 € - 13,2653 € 527 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.0 mm
M10
Lega di Alluminio
50.0 mm
2.0 mm
0,7024 € - 1,5347 € 8850 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.0 mm
M8
HDPE
50.0 mm
2.0 mm
0,4881 € - 1,0251 € 8046 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.0 mm
M8
HDPE
60.0 mm
1.5 mm
3
0,308 € - 0,6468 € 4160 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.0 mm
M8
HDPE
20.0 mm
1.5 mm
3
0,6161 € - 1,2938 € 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.0 mm
M8
HDPE
40.0 mm
2.0 mm
1,2072 € - 1,6901 € 961 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.0 mm
M10
PA
50.0 mm
2.0 mm
1
0,2612 € - 0,5486 € 2918 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.0 mm
M8
HDPE
20.0 mm
1.5 mm
3
0,6642 € - 1,3949 € 7868 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.0 mm
M8
HDPE
50.0 mm
2.0 mm
0,643 € - 1,377 € 9950 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.0 mm
M10
HDPE
50.0 mm
2.0 mm
0,5816 € - 1,2214 € 4200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.0 mm
M10
HDPE
30.0 mm
1.5 mm
3
0,6019 € - 1,264 € 6700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.0 mm
M10
HDPE
40.0 mm
2.0 mm
0,6531 € - 1,3716 € 6735 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.0 mm
M10
HDPE
60.0 mm
1.5 mm
3
0,5339 € - 1,1213 € Richiedi il lead time qui
1.0 mm
M8
HDPE
34.7 mm
2.0 mm
6,3026 € - 13,2355 € 533 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.5 mm
M10
Lega di Alluminio
60.0 mm
2.5 mm
0,5015 € - 0,5126 € 4000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.0 mm
M10
HDPE
35.0 mm
2.0 mm
0,297 € - 0,6237 € 8650 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.0 mm
M10
HDPE
20.0 mm
1.5 mm
3
6,0068 € - 10,255 € 725 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.0 mm
M10
Lega di Alluminio
50.0 mm
2.0 mm
0,4277 € - 0,919 € 5900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.0 mm
M10
HDPE
35.0 mm
2.0 mm
0,4688 € - 0,9846 € 8850 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.0 mm
M10
HDPE
25.0 mm
1.5 mm
3
0,7194 € - 1,5109 € 8450 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.0 mm
M10
HDPE
50.0 mm
2.0 mm
  • di 2
Inserto filettato M10 50.0 mm 25.0 mm Lega di Alluminio

10163979

Fascia di prezzo
13,2653 € - 6,3168 €

Livelli di giacenza
527 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • L1
    50.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Materiale
    Lega di Alluminio
Inserto filettato M8 50.0 mm 25.0 mm HDPE Naturale

10286456

Fascia di prezzo
1,5347 € - 0,7024 €

Livelli di giacenza
8850 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • L1
    50.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Materiale
    HDPE
Inserto filettato M8 60.0 mm 30.0 mm HDPE Grigio

10303863

Fascia di prezzo
1,0251 € - 0,4881 €

Livelli di giacenza
8046 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • L1
    60.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Tipo
    3
Inserto filettato M8 20.0 mm 40.0 mm HDPE Grigio

10303955

Fascia di prezzo
0,6468 € - 0,308 €

Livelli di giacenza
4160 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • L1
    20.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Tipo
    3
Inserto filettato M8 40.0 mm 20.0 mm HDPE Nero

10294062

Fascia di prezzo
1,2938 € - 0,6161 €

Livelli di giacenza
2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • L1
    40.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Materiale
    HDPE
Inserto filettato M10 50.0 mm 25.0 mm PA Nero

10248423

Fascia di prezzo
1,6901 € - 1,2072 €

Livelli di giacenza
961 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • L1
    50.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Tipo
    1
Inserto filettato M8 20.0 mm 30.0 mm HDPE Grigio

10303993

Fascia di prezzo
0,5486 € - 0,2612 €

Livelli di giacenza
2918 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • L1
    20.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Tipo
    3
Inserto filettato M8 50.0 mm 20.0 mm HDPE Naturale

10286432

Fascia di prezzo
1,3949 € - 0,6642 €

Livelli di giacenza
7868 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • L1
    50.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Materiale
    HDPE
Inserto filettato M10 50.0 mm 20.0 mm HDPE Naturale

10286425

Fascia di prezzo
1,377 € - 0,643 €

Livelli di giacenza
9950 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • L1
    50.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Materiale
    HDPE
Inserto filettato M10 30.0 mm 50.0 mm HDPE Grigio

10303948

Fascia di prezzo
1,2214 € - 0,5816 €

Livelli di giacenza
4200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • L1
    30.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Tipo
    3
Inserto filettato M10 40.0 mm 20.0 mm HDPE Nero

10294055

Fascia di prezzo
1,264 € - 0,6019 €

Livelli di giacenza
6700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • L1
    40.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Materiale
    HDPE
Inserto filettato M10 60.0 mm 30.0 mm HDPE Grigio

10303801

Fascia di prezzo
1,3716 € - 0,6531 €

Livelli di giacenza
6735 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • L1
    60.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Tipo
    3
Inserto rettangolare per tubi M8 34.7 mm 20.2 mm HDPE Nero

10286418

Fascia di prezzo
1,1213 € - 0,5339 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • L1
    34.7 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Materiale
    HDPE
Inserto filettato M10 60.0 mm 30.0 mm Lega di Alluminio

10164006

Fascia di prezzo
13,2355 € - 6,3026 €

Livelli di giacenza
533 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • L1
    60.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.5 mm
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Materiale
    Lega di Alluminio
Inserto filettato M10 35.0 mm 20.0 mm HDPE Naturale

10445877

Fascia di prezzo
0,5126 € - 0,5015 €

Livelli di giacenza
4000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • L1
    35.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Materiale
    HDPE
Inserto filettato M10 20.0 mm 40.0 mm HDPE Grigio

10304075

Fascia di prezzo
0,6237 € - 0,297 €

Livelli di giacenza
8650 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • L1
    20.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Tipo
    3
Inserto filettato;2;Lega di Alluminio

10163986

Fascia di prezzo
10,255 € - 6,0068 €

Livelli di giacenza
725 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • L1
    50.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Materiale
    Lega di Alluminio
Inserto filettato M10 35.0 mm 20.0 mm HDPE Naturale

10286401

Fascia di prezzo
0,919 € - 0,4277 €

Livelli di giacenza
5900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • L1
    35.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Materiale
    HDPE
Inserto filettato M10 25.0 mm 50.0 mm HDPE Grigio

10304020

Fascia di prezzo
0,9846 € - 0,4688 €

Livelli di giacenza
8850 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • L1
    25.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Tipo
    3
Inserto rettangolare per tubi M10 50.0 mm 25.0 mm HDPE Nero

10286449

Fascia di prezzo
1,5109 € - 0,7194 €

Livelli di giacenza
8450 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • L1
    50.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Materiale
    HDPE