20218058
20218058
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1 - 9 | 37,023 € |
| 10 - 19 | 33,3228 € |
| 20 - 49 | 31,4675 € |
| 50 - 99 | 29,6225 € |
| 100 - 499 | 24,067 € |
| 500 + | 22,2118 € |
| Tipo inserto | Per impieghi gravosi |
|---|---|
| Int. d1 tol. 6H | M16 x 2.00 |
| Tipo filettatura interna d1 | Coarse |
| E x t d2 tol 2A | 1"-12 |
| Tipo filettatura esterna d2 | UNF |
| l1 | 0.9 |
| Misura attrezzo per installazione | 15/16" |
| Inst. thread tap tol. 2B | 1"-12 |
| Materiale | Acciaio inossidabile 303 |
| Codice doganale | 8483608090 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare