Menu Ricerca

Inserto filettato 0.62 7/6" - 14 Per impieghi gravosi Acciaio al carbonio

L'inserto filettato sostituisce le filettature spanate o danneggiate con altre più resistenti, garantendo un fissaggio saldo. Facile da installare e da rimuovere senza particolari forature. Utilizzato per impieghi molto gravosi. Fornisce un fissaggio saldo. Fornito con dimensioni in pollici, in acciaio al carbonio.
Codice articolo Essentra :

20219161

Codice articolo precedente:

20219161

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 9 56,0163 €
10 - 19 50,4198 €
20 - 49 47,6113 €
50 - 99 44,813 €
100 + 36,408 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

56,02 €

1 x 56,0163 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Int d1 tol 2B 7/6" - 14
Tipo filettatura interna d1 UNC
E x t d2 tol 2A 3/4" - 16
Tipo filettatura esterna d2 UNF
l1 0.62
Misura attrezzo per installazione 45/64"
Inst. thread tap tol. 2B 3/4"-16
Materiale Acciaio al carbonio
Tipo inserto Per impieghi gravosi
Codice doganale 8483608090

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci