Gli inserti filettati con parete filettata sostituiscono le filettature rotte o spanate con filettature più resistenti, garantendo un fissaggio stabile. Dispongono di una filettatura interna che consente di inserire e fissare saldamente un bullone o una vite.
Sono facili da installare e rimuovere, ed evitano spanature o distorsioni che si verificano quando una vite o un bullone vengono ripetutamente inseriti ed estratti da un materiale. Una volta in posizione, l'inserto offre un serraggio sicuro e saldo. 
Questi elementi sono utilizzati in numerose applicazioni industriali come il settore automobilistico, aerospaziale e delle apparecchiature mediche. Gli inserti filettati sono disponibili sia in dimensioni metriche che in pollici, o combinate. 
Materiale: Acciaio al carbonio, Acciaio inossidabile 303 Codice Serie: SRTR1576, SRTR1575, SRTR1570, SRTR1566, SRTR1565, SRTR1560
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Tipo filettatura interna d1 | l1 | Tipo inserto | E x t d2 tol 2A | Materiale | Inst. thread tap tol. 2B | Int d1 tol 2B | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55,41 € - 85,24 € | Richiedi il lead time qui | 
UNF
 | 
0.62
 | 
Per impieghi gravosi
 | 
5/8" - 11
 | 
Acciaio inossidabile 303
 | 
3/4"-16
 | 
7/16" - 20
 | ||
| 30,17 € - 46,42 € | Richiedi il lead time qui | 
UNC
 | 
0.68
 | 
Per impieghi gravosi
 | 
7/8" - 14
 | 
Acciaio inossidabile 303
 | 
7/8"-14
 | 
1/2" - 13
 | ||
| 3,04 € - 5,06 € | Richiedi il lead time qui | 
UNC
 | 
0.62
 | 
Per impieghi gravosi
 | 
3/4"-16
 | 
Acciaio al carbonio
 | 
3/4"-16
 | 
1/2"-13
 | ||
| 6,20 € - 10,34 € | Richiedi il lead time qui | 
UNF
 | 
0.37
 | 
Parete sottile
 | 
3/8"-16
 | 
Acciaio al carbonio
 | 
3/8"-16
 | 
1/4"-28
 | ||
| 4,79 € - 7,99 € | Richiedi il lead time qui | 
UNC
 | 
0.87
 | 
Per impieghi gravosi
 | 
7/8"-14
 | 
Acciaio al carbonio
 | 
7/8"-14
 | 
5/8"-11
 | ||
| 42,15 € - 64,85 € | Richiedi il lead time qui | 
UNF
 | 
0.37
 | 
Per impieghi gravosi
 | 
1/2" - 13
 | 
Acciaio inossidabile 303
 | 
1/2"-13
 | 
1/4" - 28
 | ||
| 33,78 € - 51,97 € | Richiedi il lead time qui | 
UNC
 | 
0.81
 | 
Per impieghi gravosi
 | 
7/8" - 14
 | 
Acciaio inossidabile 303
 | 
7/8"-14
 | 
9/16" - 12
 | ||
| 86,22 € - 107,78 € | Richiedi il lead time qui | 
UNC
 | 
1.25
 | 
Per impieghi gravosi
 | 
1 - 3/8" - 12
 | 
Acciaio inossidabile 303
 | 
1-3/8"-12
 | 
7/8" - 9
 | ||
| 4,05 € - 6,75 € | Richiedi il lead time qui | 
UNC
 | 
0.62
 | 
Parete sottile
 | 
5/8"-11
 | 
Acciaio al carbonio
 | 
5/8"-11
 | 
1/2"-13
 | ||
| 183,51 € - 227,26 € | Richiedi il lead time qui | 
UNF
 | 
2.00
 | 
Per impieghi gravosi
 | 
1-7/8"-12
 | 
Acciaio al carbonio
 | 
1-7/8"-12
 | 
1-1/2"-12
 | ||
| 4,12 € - 6,87 € | Richiedi il lead time qui | 
UNC
 | 
0.81
 | 
Per impieghi gravosi
 | 
3/4"-16
 | 
Acciaio al carbonio
 | 
3/4"-16
 | 
9/16"-12
 | ||
| 219,62 € - 274,52 € | Richiedi il lead time qui | 
UNF
 | 
1.37
 | 
Per impieghi gravosi
 | 
1 - 1/2" - 12
 | 
Acciaio inossidabile 303
 | 
1-1/2"-12
 | 
1" - 12
 | ||
| 38,21 € - 58,78 € | Richiedi il lead time qui | 
UNF
 | 
1.25
 | 
Per impieghi gravosi
 | 
1-1/4"-12
 | 
Acciaio inossidabile 303
 | 
1-1/4"-12
 | 
7/8"-14
 | ||
| 94,38 € - 117,97 € | Richiedi il lead time qui | 
UNC
 | 
1.81
 | 
Per impieghi gravosi
 | 
1-5/8"-12
 | 
Acciaio al carbonio
 | 
1-5/8"-12
 | 
1-1/4"-7
 | ||
| 15,37 € - 25,61 € | Richiedi il lead time qui | 
UNF
 | 
1.12
 | 
Per impieghi gravosi
 | 
1-1/8"-12
 | 
Acciaio al carbonio
 | 
1-1/8"-12
 | 
3/4"-16
 | ||
| 23,97 € - 29,96 € | Richiedi il lead time qui | 
UNF
 | 
1.37
 | 
Per impieghi gravosi
 | 
1-3/8"-12
 | 
Acciaio al carbonio
 | 
1-3/8"-12
 | 
1"-14
 | ||
| 2,15 € - 3,58 € | Richiedi il lead time qui | 
UNC
 | 
0.31
 | 
Per impieghi gravosi
 | 
5/16"-18
 | 
Acciaio al carbonio
 | 
5/16"-18
 | 
8-32
 | ||
| 2,56 € - 4,26 € | Richiedi il lead time qui | 
UNF
 | 
0.56
 | 
Parete sottile
 | 
9/16"-12
 | 
Acciaio al carbonio
 | 
9/16"-12
 | 
7/16"-20
 | ||
| 1,79 € - 2,98 € | Richiedi il lead time qui | 
UNC
 | 
0.43
 | 
Parete sottile
 | 
7/16"-14
 | 
Acciaio al carbonio
 | 
7/16"-14
 | 
5/16"-18
 | ||
| 23,70 € - 36,46 € | Richiedi il lead time qui | 
UNC
 | 
0.31
 | 
Per impieghi gravosi
 | 
7/16" - 14
 | 
Acciaio al carbonio
 | 
7/16"-14
 | 
10 - 24
 | ||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare