Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Gli inserti filettati rotondi sono inserti ad innesto rapido per le estremità dei tubi e per i tubi di collegamento, progettati per un fissaggio sicuro con viti. Forniscono un punto di montaggio stabile e sicuro per vari componenti di mobili e attrezzature.
Materiale: Acciaio, HDPE, LDPE, PA6, PP, PA, Alluminio Colore: Naturale, Nero Codice Serie: SR1430, SR1570, SR1567
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | H | Dimensioni filettatura | Colore | Materiale | D | WT | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3597 € - 0,7554 € | 6950 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.748 in
19.0 mm
|
M10
|
Nero
|
HDPE
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,4206 € - 0,919 € | 24900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.748 in
19.0 mm
|
M8
|
Nero
|
HDPE
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 1,1358 € - 1,5049 € | 2900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.299 in
33.0 mm
|
M6
|
Nero
|
Nylon
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,6146 € - 0,7733 € | 2450 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.339 in
34.0 mm
|
M6
|
Nero
|
Nylon
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 4,4489 € - 7,6754 € | 500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M10
|
|
Lega di alluminio pressofuso
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 3,7957 € - 7,6438 € | 205 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M10
|
Naturale
|
Acciaio
|
1 in
25.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,718 € - 1,5079 € | 7420 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M8
|
Naturale
|
Acciaio
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 0,7605 € - 1,5971 € | 2980 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M8
|
Nero
|
Acciaio
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 0,8327 € - 1,7488 € | 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M8
|
Nero
|
Acciaio
|
1.496 in
38.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 0,66 € - 1,731 € | 460 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M8
|
Naturale
|
Acciaio
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 0,4787 € - 1,0053 € | 4000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.748 in
19.0 mm
|
M10
|
Nero
|
HDPE
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 4,2092 € - 7,1407 € | 1100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M10
|
|
Lega di alluminio pressofuso
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,4475 € - 0,9398 € | 10600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.748 in
19.0 mm
|
M8
|
Nero
|
HDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,6161 € - 1,2938 € | 102160 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M6
|
Nero
|
Acciaio
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 1,0452 € - 2,195 € | 4750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.827 in
21.0 mm
|
M10
|
Nero
|
HDPE
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,1586 € - 0,339 € | 2651 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M8
|
Nero
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 1,5885 € - 2,8197 € | 1020 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.984 in
25.0 mm
|
M10
|
Nero
|
Nylon
|
1.496 in
38.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,5183 € - 1,3562 € | Richiedi il lead time qui |
|
M6
|
Naturale
|
Acciaio
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,3824 € - 0,803 € | 4400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.748 in
19.0 mm
|
M8
|
Nero
|
HDPE
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,3724 € - 0,7822 € | 5800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.748 in
19.0 mm
|
M10
|
Nero
|
PP
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare