Menu Ricerca

Inserti filettati rotondi

Disponibile

Gli inserti filettati rotondi sono inserti ad innesto rapido per le estremità dei tubi e per i tubi di collegamento, progettati per un fissaggio sicuro con viti. Forniscono un punto di montaggio stabile e sicuro per vari componenti di mobili e attrezzature.

  • Disponibili come inserti a inserimento rapido.
  • Ideali per le estremità dei tubi e tubature di collegamento.
  • Utilizzati nei settori manifatturiero, dell'imballaggio e costruzione.
Materiale: Acciaio, HDPE, LDPE, PA6, PP, PA, Alluminio Colore: Naturale, Nero Codice Serie: SR1430, SR1570, SR1567

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
61 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità H Dimensioni filettatura Colore Materiale D WT Acquista
0,3597 € - 0,7554 € 6950 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
19.0 mm
M10
Nero
HDPE
25.0 mm
2.0 mm
0,4206 € - 0,919 € 24900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
19.0 mm
M8
Nero
HDPE
28.0 mm
2.0 mm
1,1358 € - 1,5049 € 2900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
33.0 mm
M6
Nero
Nylon
25.0 mm
2.0 mm
0,6146 € - 0,7733 € 2450 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
34.0 mm
M6
Nero
Nylon
16.0 mm
2.0 mm
4,4489 € - 7,6754 € 500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M10
Lega di alluminio pressofuso
32.0 mm
2.0 mm
3,7957 € - 7,6438 € 205 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M10
Naturale
Acciaio
25.4 mm
1.6 mm
0,718 € - 1,5079 € 7420 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8
Naturale
Acciaio
25.0 mm
1.2 mm
0,7605 € - 1,5971 € 2980 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8
Nero
Acciaio
32.0 mm
1.2 mm
0,8327 € - 1,7488 € 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8
Nero
Acciaio
38.0 mm
1.2 mm
0,66 € - 1,731 € 460 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8
Naturale
Acciaio
32.0 mm
1.2 mm
0,4787 € - 1,0053 € 4000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
19.0 mm
M10
Nero
HDPE
32.0 mm
2.0 mm
4,2092 € - 7,1407 € 1100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M10
Lega di alluminio pressofuso
32.0 mm
1.5 mm
0,4475 € - 0,9398 € 10600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
19.0 mm
M8
Nero
HDPE
30.0 mm
2.0 mm
0,6161 € - 1,2938 € 102160 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
Nero
Acciaio
18.0 mm
1.0 mm
1,0452 € - 2,195 € 4750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
21.0 mm
M10
Nero
HDPE
50.0 mm
2.0 mm
0,1586 € - 0,339 € 2651 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8
Nero
PA
20.0 mm
2.0 mm
1,5885 € - 2,8197 € 1020 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.0 mm
M10
Nero
Nylon
38.0 mm
2.0 mm
0,5183 € - 1,3562 € Richiedi il lead time qui
M6
Naturale
Acciaio
22.0 mm
1.0 mm
0,3824 € - 0,803 € 4400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
19.0 mm
M8
Nero
HDPE
22.0 mm
2.0 mm
0,3724 € - 0,7822 € 5800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
19.0 mm
M10
Nero
PP
20.0 mm
2.0 mm
  • di 4
Inserto filettato 19.0 mm Nero HDPE

10286524

Fascia di prezzo
0,7554 € - 0,3597 €

Livelli di giacenza
6950 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    25.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Materiale
    HDPE
Inserto filettato 19.0 mm Nero HDPE

10286531

Fascia di prezzo
0,919 € - 0,4206 €

Livelli di giacenza
24900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    28.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Materiale
    HDPE
Inserto filettato Nylon Nero

10252857

Fascia di prezzo
1,5049 € - 1,1358 €

Livelli di giacenza
2900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    25.0 mm
  • H
    33.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Materiale
    Nylon
Inserto filettato Nylon Nero

10252833

Fascia di prezzo
0,7733 € - 0,6146 €

Livelli di giacenza
2450 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    16.0 mm
  • H
    34.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Materiale
    Nylon
Inserto filettato Lega di alluminio pressofuso

10163917

Fascia di prezzo
7,6754 € - 4,4489 €

Livelli di giacenza
500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    32.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Materiale
    Lega di alluminio pressofuso
  • Codice doganale
    7616999099
Inserto filettato M10 Rotondo 22.2 mm Acciaio Naturale

10164020

Fascia di prezzo
7,6438 € - 3,7957 €

Livelli di giacenza
205 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    25.4 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Materiale
    Acciaio
  • Colore
    Naturale
Piedino scorrevole con inserto a molla M8 25.0 mm 1.2 mm Acciaio

10291764

Fascia di prezzo
1,5079 € - 0,718 €

Livelli di giacenza
7420 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    25.0 mm
  • WT
    1.2 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Materiale
    Acciaio
  • Colore
    Naturale
Piedino scorrevole con inserto a molla M8 32.0 mm 1.2 mm Acciaio

10291689

Fascia di prezzo
1,5971 € - 0,7605 €

Livelli di giacenza
2980 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    32.0 mm
  • WT
    1.2 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Materiale
    Acciaio
  • Colore
    Nero
Piedino scorrevole con inserto a molla M8 38.0 mm 1.2 mm Acciaio

10291696

Fascia di prezzo
1,7488 € - 0,8327 €

Livelli di giacenza
2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    38.0 mm
  • WT
    1.2 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Materiale
    Acciaio
  • Colore
    Nero
Piedino scorrevole con inserto a molla M8 32.0 mm 1.2 mm Acciaio

10291771

Fascia di prezzo
1,731 € - 0,66 €

Livelli di giacenza
460 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    32.0 mm
  • WT
    1.2 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Materiale
    Acciaio
  • Colore
    Naturale
Inserto filettato 2.0 mm HDPE Nero

10286562

Fascia di prezzo
1,0053 € - 0,4787 €

Livelli di giacenza
4000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    32.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Materiale
    HDPE
Inserto filettato Lega di alluminio pressofuso

10163900

Fascia di prezzo
7,1407 € - 4,2092 €

Livelli di giacenza
1100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    32.0 mm
  • WT
    1.5 mm
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Materiale
    Lega di alluminio pressofuso
  • Codice doganale
    7616991099
Inserto filettato 2.0 mm HDPE Nero

10286555

Fascia di prezzo
0,9398 € - 0,4475 €

Livelli di giacenza
10600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    30.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Materiale
    HDPE
Piedino scorrevole con inserto a molla M6 18.0 mm 1.0 mm Acciaio

10291641

Fascia di prezzo
1,2938 € - 0,6161 €

Livelli di giacenza
102160 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    18.0 mm
  • WT
    1.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Materiale
    Acciaio
  • Colore
    Nero
Inserto filettato 2.0 mm HDPE Nero

10286616

Fascia di prezzo
2,195 € - 1,0452 €

Livelli di giacenza
4750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    50.0 mm
  • H
    21.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Materiale
    HDPE
Inserto filettato M8 Rotondo 20.0 mm PA Nero

10093368

Fascia di prezzo
0,339 € - 0,1586 €

Livelli di giacenza
2651 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    20.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Materiale
    PA
  • Colore
    Nero
Inserto filettato Nylon Nero

10252864

Fascia di prezzo
2,8197 € - 1,5885 €

Livelli di giacenza
1020 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    38.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Materiale
    Nylon
Piedino scorrevole con inserto a molla M6 22.0 mm 1.0 mm Acciaio

10291740

Fascia di prezzo
1,3562 € - 0,5183 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    22.0 mm
  • WT
    1.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Materiale
    Acciaio
  • Colore
    Naturale
Inserto filettato 2.0 mm HDPE Nero

10286494

Fascia di prezzo
0,803 € - 0,3824 €

Livelli di giacenza
4400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    22.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Materiale
    HDPE
Inserto filettato M10 2.0 mm PP Nero

10294079

Fascia di prezzo
0,7822 € - 0,3724 €

Livelli di giacenza
5800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    20.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Materiale
    PP