Gli inserti per bordo lamiera forniscono filettature robuste per lamiere troppo sottili per essere maschiate. Vengono fissati ai bordi delle lamiere sottili e sono una buona alternativa agli inserti autobloccanti.
Istruzioni di installazione:
1. Inserire l'intaglio dell'inserto nel lato dell'apertura del pannello
2. Ruotare la gamba della molla dell'inserto verso il pannello. In questo modo si comprime il piedino a molla, facendolo passare attraverso l'intaglio del pannello
3. La gamba scatterà di nuovo nella sua posizione normale, fissando l'inserto nel pannello.
Nota: La filettatura interna richiede un cacciavite per l'installazione.
L'inserto può essere rimosso dopo l'installazione, semplicemente stringendo le gambe della molla e ruotandole.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | Distanza tra le estremità | Spessore massimo pannello | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,1585 € - 0,1815 € | Richiedi il lead time qui |
6-32
|
0.299 in
7.6 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
||
0,2357 € - 0,2695 € | 23089 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
0.299 in
7.6 mm
|
0.091 in
2.3 mm
|
||
0,2357 € - 0,2695 € | 6635 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
0.339 in
8.6 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
||
0,2357 € - 0,2695 € | 4865 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
0.339 in
8.6 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
||
0,1585 € - 0,1815 € | 7263 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
0.299 in
7.6 mm
|
0.091 in
2.3 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare