Menu Ricerca

Inserti per tubi ovali

Disponibile

Gli inserti e piedini scorrevoli ovali sono ideali per aggiungere un aspetto finito e di alta qualità all'estremità dei tubi ovali. Solitamente utilizzati in applicazioni di arredamento e attrezzature industriali, la versatilità dei materiali, delle finiture e dei colori offre un'ampia scelta per massimizzare l'aspetto estetico e la massima tenuta della tua applicazione.

Si inseriscono nelle estremità dei tubi ovali, come le gambe di sedie e tavoli. Sono disponibili per le dimensioni e i calibri più diffusi.

La nostra gamma offre una serie di opzioni che consentono un semplice montaggio e smontaggio e un fissaggio sicuro. Sono disponibili opzioni con nervature che facilitano l'inserimento e garantiscono un fissaggio sicuro. Di lunga durata e resistenti, troverai sicuramente un inserto per il tuo prossimo progetto.

  • Hanno un design ovale e sono ideali per aggiungere un aspetto rifinito e di alta qualità a un'applicazione.
  • Ideali per calibri di dimensioni standard.
  • Montaggio e smontaggio semplici; fissaggio sicuro.
Materiale: ABS, PE Colore: Naturale, Nero, Bianco, Grigio Codice Serie: SR5732, SR1557, SR1558

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
55 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità T2 h Materiale L L1 h1 T1 Acquista
0,181 € - 0,3859 € 3784 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.0 mm
11.5 mm
PE
50.0 mm
30.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
0,2045 € - 0,5774 € 486 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.2 mm
10.0 mm
PE
40.0 mm
20.0 mm
3.0 mm
1.5 mm
0,7143 € - 1,8687 € Richiedi il lead time qui
9.0 mm
ABS
25.0 mm
10.0 mm
5.0 mm
1.5 mm
0,2155 € - 0,2984 € 433 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.5 mm
11.5 mm
PE
20.0 mm
10.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
0,3827 € - 0,8442 € Richiedi il lead time qui
1.0 mm
11.5 mm
PE
50.0 mm
25.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
0,1837 € - 0,2542 € Richiedi il lead time qui
1.2 mm
11.5 mm
PE
35.0 mm
15.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
0,125 € - 0,125 € Richiedi il lead time qui
1.5 mm
11.5 mm
PE
48.0 mm
20.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
0,3827 € - 0,619 € 950 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.0 mm
11.5 mm
PE
50.0 mm
20.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
0,2777 € - 0,5071 € 1610 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.5 mm
11.5 mm
PE
40.0 mm
20.0 mm
4.0 mm
2.0 mm
0,2777 € - 0,5071 € 3066 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.5 mm
11.5 mm
PE
40.0 mm
20.0 mm
4.0 mm
2.0 mm
0,1782 € - 0,2473 € 41610 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.0 mm
11.5 mm
PE
30.0 mm
15.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
0,2777 € - 0,5071 € 1484 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.5 mm
11.5 mm
PE
40.0 mm
20.0 mm
4.0 mm
2.0 mm
1,1068 € - 2,3242 € 215 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10.0 mm
ABS
30.0 mm
15.0 mm
5.0 mm
1.2 mm
0,3827 € - 0,8442 € 18 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.0 mm
11.5 mm
PE
50.0 mm
30.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
0,2487 € - 0,4546 € Richiedi il lead time qui
1.0 mm
11.5 mm
PE
38.0 mm
20.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
0,1135 € - 0,1135 € Richiedi il lead time qui
1.0 mm
11.5 mm
PE
38.0 mm
30.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
0,3896 € - 0,8594 € 400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.0 mm
11.5 mm
PE
50.0 mm
30.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
0,2114 € - 0,4729 € 2500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.0 mm
11.5 mm
PE
50.0 mm
25.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
0,9064 € - 2,3765 € Richiedi il lead time qui
10.0 mm
ABS
30.0 mm
20.0 mm
5.0 mm
1.2 mm
0,3896 € - 0,8594 € 46 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.0 mm
11.5 mm
PE
50.0 mm
30.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
  • di 3
Ovale Inserto per tubi 2.5 mm 1.0 mm Nero PE

10258033

Fascia di prezzo
0,3859 € - 0,181 €

Livelli di giacenza
3784 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • L
    50.0 mm
  • L1
    30.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Ovale Inserto per tubi 1.5 mm 1.2 mm Nero PE

10257159

Fascia di prezzo
0,5774 € - 0,2045 €

Livelli di giacenza
486 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • L
    40.0 mm
  • L1
    20.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • h1
    3.0 mm
  • T2
    1.2 mm
Inserto per tubi 25.0 mm 10.0 mm 1.5 mm Naturale ABS

10289808

Fascia di prezzo
1,8687 € - 0,7143 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • L
    25.0 mm
  • L1
    10.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    1.5 mm
Ovale Inserto per tubi 2.0 mm 1.5 mm Bianco PE

10215951

Fascia di prezzo
0,2984 € - 0,2155 €

Livelli di giacenza
433 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • L
    20.0 mm
  • L1
    10.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Rotondo Inserto per tubi 2.5 mm 1.0 mm Bianco PE

10216194

Fascia di prezzo
0,8442 € - 0,3827 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • L
    50.0 mm
  • L1
    25.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Ovale Inserto per tubi 2.5 mm 1.2 mm Grigio PE

10215982

Fascia di prezzo
0,2542 € - 0,1837 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • L
    35.0 mm
  • L1
    15.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.2 mm
Rotondo Inserto per tubi 2.0 mm 1.5 mm Bianco PE

10216149

Fascia di prezzo
0,125 € - 0,125 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • L
    48.0 mm
  • L1
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Rotondo Inserto per tubi 3.0 mm 1.0 mm Nero PE

10216187

Fascia di prezzo
0,619 € - 0,3827 €

Livelli di giacenza
950 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • L
    50.0 mm
  • L1
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Rotondo Inserto per tubi 2.0 mm 1.5 mm Bianco PE

10216118

Fascia di prezzo
0,5071 € - 0,2777 €

Livelli di giacenza
1610 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • L
    40.0 mm
  • L1
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    4.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Rotondo Inserto per tubi 2.0 mm 1.5 mm Grigio PE

10216125

Fascia di prezzo
0,5071 € - 0,2777 €

Livelli di giacenza
3066 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • L
    40.0 mm
  • L1
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    4.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Ovale Inserto per tubi 2.5 mm 1.0 mm Nero PE

10347928

Fascia di prezzo
0,2473 € - 0,1782 €

Livelli di giacenza
41610 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • L
    30.0 mm
  • L1
    15.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Rotondo Inserto per tubi 2.0 mm 1.5 mm Nero PE

10216132

Fascia di prezzo
0,5071 € - 0,2777 €

Livelli di giacenza
1484 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • L
    40.0 mm
  • L1
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    4.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Inserto per tubi 30.0 mm 15.0 mm 1.2 mm Naturale ABS

10289822

Fascia di prezzo
2,3242 € - 1,1068 €

Livelli di giacenza
215 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • L
    30.0 mm
  • L1
    15.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    1.2 mm
Rotondo Inserto per tubi 2.5 mm 1.0 mm Nero PE

10216217

Fascia di prezzo
0,8442 € - 0,3827 €

Livelli di giacenza
18 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • L
    50.0 mm
  • L1
    30.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Rotondo Inserto per tubi 3.0 mm 1.0 mm Grigio PE

10216095

Fascia di prezzo
0,4546 € - 0,2487 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • L
    38.0 mm
  • L1
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Rotondo Inserto per tubi 3.0 mm 1.0 mm Bianco PE

10347935

Fascia di prezzo
0,1135 € - 0,1135 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • L
    38.0 mm
  • L1
    30.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Rotondo Inserto per tubi 2.5 mm 1.0 mm Bianco PE

10216224

Fascia di prezzo
0,8594 € - 0,3896 €

Livelli di giacenza
400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • L
    50.0 mm
  • L1
    30.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Ovale Inserto per tubi 2.5 mm 1.0 mm Nero PE

10258026

Fascia di prezzo
0,4729 € - 0,2114 €

Livelli di giacenza
2500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • L
    50.0 mm
  • L1
    25.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Inserto per tubi 30.0 mm 20.0 mm 1.2 mm Naturale ABS

10289846

Fascia di prezzo
2,3765 € - 0,9064 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • L
    30.0 mm
  • L1
    20.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    1.2 mm
Rotondo Inserto per tubi 2.5 mm 1.0 mm Nero PE

10216248

Fascia di prezzo
0,8594 € - 0,3896 €

Livelli di giacenza
46 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • L
    50.0 mm
  • L1
    30.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm