Menu Ricerca

Inserti per tubi ovali

Disponibile

Gli inserti e piedini scorrevoli ovali sono ideali per aggiungere un aspetto finito e di alta qualità all'estremità dei tubi ovali. Solitamente utilizzati in applicazioni di arredamento e attrezzature industriali, la versatilità dei materiali, delle finiture e dei colori offre un'ampia scelta per massimizzare l'aspetto estetico e la massima tenuta della tua applicazione.

Si inseriscono nelle estremità dei tubi ovali, come le gambe di sedie e tavoli. Sono disponibili per le dimensioni e i calibri più diffusi.

La nostra gamma offre una serie di opzioni che consentono un semplice montaggio e smontaggio e un fissaggio sicuro. Sono disponibili opzioni con nervature che facilitano l'inserimento e garantiscono un fissaggio sicuro. Di lunga durata e resistenti, troverai sicuramente un inserto per il tuo prossimo progetto.

  • Hanno un design ovale e sono ideali per aggiungere un aspetto rifinito e di alta qualità a un'applicazione.
  • Ideali per calibri di dimensioni standard.
  • Montaggio e smontaggio semplici; fissaggio sicuro.
Materiale: ABS, PE Colore: Naturale, Nero, Bianco, Grigio Codice Serie: SR5732, SR1557, SR1558

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
55 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità T2 h Materiale L L1 h1 T1 Acquista
0,101 € - 0,2437 € 2400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.8 mm
11.5 mm
PE
31.8 mm
15.9 mm
3.5 mm
3.0 mm
0,192 € - 0,4987 € 6905 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.0 mm
11.5 mm
PE
35.0 mm
20.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1,081 € - 2,2701 € 5680 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.0 mm
11.5 mm
PE
60.0 mm
30.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
0,1506 € - 0,3917 € 2520 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.2 mm
11.5 mm
PE
35.0 mm
15.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
0,3274 € - 0,8498 € 6100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.0 mm
11.5 mm
PE
50.0 mm
20.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
0,782 € - 2,0544 € 268 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10.0 mm
ABS
25.0 mm
15.0 mm
5.0 mm
1.2 mm
0,2155 € - 0,2984 € 16227 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.5 mm
11.5 mm
PE
20.0 mm
10.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
0,8843 € - 2,3242 € 4060 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10.0 mm
ABS
30.0 mm
15.0 mm
5.0 mm
1.5 mm
0,1782 € - 0,3801 € 9746 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.0 mm
11.5 mm
PE
38.0 mm
20.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
0,1837 € - 0,2542 € 1150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.2 mm
11.5 mm
PE
35.0 mm
15.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
0,1837 € - 0,2542 € 4750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.2 mm
11.5 mm
PE
35.0 mm
20.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
0,2238 € - 0,3109 € 740 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.5 mm
11.5 mm
PE
35.0 mm
20.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
1,1648 € - 1,893 € Richiedi il lead time qui
1.0 mm
13.0 mm
PE
60.0 mm
30.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
0,2487 € - 0,4546 € 200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.0 mm
11.5 mm
PE
38.0 mm
20.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
0,3689 € - 0,601 € 3357 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.5 mm
11.5 mm
PE
48.0 mm
20.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
0,7599 € - 1,9964 € 898 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
9.0 mm
ABS
20.0 mm
10.0 mm
5.0 mm
1.2 mm
0,315 € - 0,6674 € 6989 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.0 mm
11.5 mm
PE
60.0 mm
20.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
1,2408 € - 3,2499 € 18 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10.0 mm
ABS
45.0 mm
17.0 mm
5.0 mm
1.2 mm
0,0957 € - 0,0957 € 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.5 mm
11.5 mm
PE
35.0 mm
20.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
0,3689 € - 0,601 € 1622 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.5 mm
11.5 mm
PE
48.0 mm
20.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
  • di 3
Ovale Inserto per tubi 3.0 mm 0.8 mm Nero PE

10079768

Fascia di prezzo
0,2437 € - 0,101 €

Livelli di giacenza
2400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • L
    31.8 mm
  • L1
    15.9 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    3.5 mm
  • T2
    0.8 mm
Ovale Inserto per tubi 3.0 mm 1.0 mm Nero PE

10246795

Fascia di prezzo
0,4987 € - 0,192 €

Livelli di giacenza
6905 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • L
    35.0 mm
  • L1
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Ovale Inserto per tubi 2.0 mm 1.0 mm Nero PE

10258057

Fascia di prezzo
2,2701 € - 1,081 €

Livelli di giacenza
5680 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • L
    60.0 mm
  • L1
    30.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Ovale Inserto per tubi 2.5 mm 1.2 mm Nero PE

10246788

Fascia di prezzo
0,3917 € - 0,1506 €

Livelli di giacenza
2520 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • L
    35.0 mm
  • L1
    15.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.2 mm
Ovale Inserto per tubi 3.0 mm 1.0 mm Nero PE

10246801

Fascia di prezzo
0,8498 € - 0,3274 €

Livelli di giacenza
6100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • L
    50.0 mm
  • L1
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Inserto per tubi 25.0 mm 15.0 mm 1.2 mm Naturale ABS

10289815

Fascia di prezzo
2,0544 € - 0,782 €

Livelli di giacenza
268 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • L
    25.0 mm
  • L1
    15.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    1.2 mm
Ovale Inserto per tubi 2.0 mm 1.5 mm Nero PE

10215968

Fascia di prezzo
0,2984 € - 0,2155 €

Livelli di giacenza
16227 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • L
    20.0 mm
  • L1
    10.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Inserto per tubi 30.0 mm 15.0 mm 1.5 mm Naturale ABS

10289839

Fascia di prezzo
2,3242 € - 0,8843 €

Livelli di giacenza
4060 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • L
    30.0 mm
  • L1
    15.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    1.5 mm
Ovale Inserto per tubi 3.0 mm 1.0 mm Nero PE

10258019

Fascia di prezzo
0,3801 € - 0,1782 €

Livelli di giacenza
9746 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • L
    38.0 mm
  • L1
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Ovale Inserto per tubi 2.5 mm 1.2 mm Nero PE

10215999

Fascia di prezzo
0,2542 € - 0,1837 €

Livelli di giacenza
1150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • L
    35.0 mm
  • L1
    15.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.2 mm
Ovale Inserto per tubi 2.5 mm 1.2 mm Bianco PE

10215975

Fascia di prezzo
0,2542 € - 0,1837 €

Livelli di giacenza
4750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • L
    35.0 mm
  • L1
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.2 mm
Ovale Inserto per tubi 2.0 mm 1.5 mm Bianco PE

10216002

Fascia di prezzo
0,3109 € - 0,2238 €

Livelli di giacenza
740 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • L
    35.0 mm
  • L1
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Ovale Piedino scorrevole ovale Nero PE

10347959

Fascia di prezzo
1,893 € - 1,1648 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • L
    60.0 mm
  • L1
    30.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Rotondo Inserto per tubi 3.0 mm 1.0 mm Nero PE

10216101

Fascia di prezzo
0,4546 € - 0,2487 €

Livelli di giacenza
200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • L
    38.0 mm
  • L1
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Rotondo Inserto per tubi 2.0 mm 1.5 mm Nero PE

10216163

Fascia di prezzo
0,601 € - 0,3689 €

Livelli di giacenza
3357 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • L
    48.0 mm
  • L1
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Inserto per tubi 20.0 mm 10.0 mm 1.2 mm Naturale ABS

10289792

Fascia di prezzo
1,9964 € - 0,7599 €

Livelli di giacenza
898 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • L
    20.0 mm
  • L1
    10.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    1.2 mm
Ovale Inserto per tubi 2.0 mm 1.0 mm Nero PE

10258040

Fascia di prezzo
0,6674 € - 0,315 €

Livelli di giacenza
6989 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • L
    60.0 mm
  • L1
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Inserto per tubi 45.0 mm 17.0 mm 1.2 mm Naturale ABS

10289853

Fascia di prezzo
3,2499 € - 1,2408 €

Livelli di giacenza
18 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • L
    45.0 mm
  • L1
    17.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    1.2 mm
Rotondo Inserto per tubi 2.0 mm 1.5 mm Grigio PE

10216019

Fascia di prezzo
0,0957 € - 0,0957 €

Livelli di giacenza
100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • L
    35.0 mm
  • L1
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Rotondo Inserto per tubi 2.0 mm 1.5 mm Grigio PE

10216156

Fascia di prezzo
0,601 € - 0,3689 €

Livelli di giacenza
1622 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • L
    48.0 mm
  • L1
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.5 mm