Menu Ricerca

Inserti per tubi ovali

Disponibile

Gli inserti e piedini scorrevoli ovali sono ideali per aggiungere un aspetto finito e di alta qualità all'estremità dei tubi ovali. Solitamente utilizzati in applicazioni di arredamento e attrezzature industriali, la versatilità dei materiali, delle finiture e dei colori offre un'ampia scelta per massimizzare l'aspetto estetico e la massima tenuta della tua applicazione.

Si inseriscono nelle estremità dei tubi ovali, come le gambe di sedie e tavoli. Sono disponibili per le dimensioni e i calibri più diffusi.

La nostra gamma offre una serie di opzioni che consentono un semplice montaggio e smontaggio e un fissaggio sicuro. Sono disponibili opzioni con nervature che facilitano l'inserimento e garantiscono un fissaggio sicuro. Di lunga durata e resistenti, troverai sicuramente un inserto per il tuo prossimo progetto.

  • Hanno un design ovale e sono ideali per aggiungere un aspetto rifinito e di alta qualità a un'applicazione.
  • Ideali per calibri di dimensioni standard.
  • Montaggio e smontaggio semplici; fissaggio sicuro.
Materiale: ABS, PE Colore: Naturale, Nero, Bianco, Grigio Codice Serie: SR5732, SR1557, SR1558

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
55 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità T2 h Materiale L L1 h1 T1 Acquista
0,9064 € - 2,3765 € Richiedi il lead time qui
10.0 mm
ABS
30.0 mm
20.0 mm
5.0 mm
1.2 mm
0,7143 € - 1,8687 € Richiedi il lead time qui
9.0 mm
ABS
25.0 mm
10.0 mm
5.0 mm
1.5 mm
0,3827 € - 0,8442 € 18 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.0 mm
11.5 mm
PE
50.0 mm
30.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
0,1837 € - 0,2542 € Richiedi il lead time qui
1.2 mm
11.5 mm
PE
35.0 mm
15.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
0,2777 € - 0,5071 € 3066 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.5 mm
11.5 mm
PE
40.0 mm
20.0 mm
4.0 mm
2.0 mm
0,3827 € - 0,8442 € 3413 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.0 mm
11.5 mm
PE
50.0 mm
25.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
0,1135 € - 0,1135 € Richiedi il lead time qui
1.0 mm
11.5 mm
PE
38.0 mm
30.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
0,1782 € - 0,2473 € 41610 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.0 mm
11.5 mm
PE
30.0 mm
15.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
0,2487 € - 0,4546 € Richiedi il lead time qui
1.0 mm
11.5 mm
PE
38.0 mm
20.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
0,2172 € - 0,2172 € 1096 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.0 mm
11.5 mm
PE
50.0 mm
20.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
0,1782 € - 0,2473 € 2748 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.0 mm
11.5 mm
PE
30.0 mm
15.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
0,1975 € - 0,4149 € 21720 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.8 mm
11.5 mm
PE
30.0 mm
15.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
1,2552 € - 2,636 € 4749 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.0 mm
11.5 mm
PE
30.0 mm
15.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
0,1962 € - 0,412 € 3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.8 mm
11.5 mm
PE
30.0 mm
15.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
0,3634 € - 1,0968 € 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.2 mm
10.0 mm
PE
20.0 mm
15.0 mm
2.0 mm
2.0 mm
  • di 3
Inserto per tubi 30.0 mm 20.0 mm 1.2 mm Naturale ABS

10289846

Fascia di prezzo
2,3765 € - 0,9064 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • L
    30.0 mm
  • L1
    20.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    1.2 mm
Inserto per tubi 25.0 mm 10.0 mm 1.5 mm Naturale ABS

10289808

Fascia di prezzo
1,8687 € - 0,7143 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • L
    25.0 mm
  • L1
    10.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    1.5 mm
Rotondo Inserto per tubi 2.5 mm 1.0 mm Nero PE

10216217

Fascia di prezzo
0,8442 € - 0,3827 €

Livelli di giacenza
18 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • L
    50.0 mm
  • L1
    30.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Ovale Inserto per tubi 2.5 mm 1.2 mm Grigio PE

10215982

Fascia di prezzo
0,2542 € - 0,1837 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • L
    35.0 mm
  • L1
    15.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.2 mm
Rotondo Inserto per tubi 2.0 mm 1.5 mm Grigio PE

10216125

Fascia di prezzo
0,5071 € - 0,2777 €

Livelli di giacenza
3066 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • L
    40.0 mm
  • L1
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    4.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Rotondo Inserto per tubi 2.5 mm 1.0 mm Grigio PE

10216200

Fascia di prezzo
0,8442 € - 0,3827 €

Livelli di giacenza
3413 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • L
    50.0 mm
  • L1
    25.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Rotondo Inserto per tubi 3.0 mm 1.0 mm Bianco PE

10347935

Fascia di prezzo
0,1135 € - 0,1135 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • L
    38.0 mm
  • L1
    30.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Ovale Inserto per tubi 2.5 mm 1.0 mm Nero PE

10347928

Fascia di prezzo
0,2473 € - 0,1782 €

Livelli di giacenza
41610 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • L
    30.0 mm
  • L1
    15.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Rotondo Inserto per tubi 3.0 mm 1.0 mm Grigio PE

10216095

Fascia di prezzo
0,4546 € - 0,2487 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • L
    38.0 mm
  • L1
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Rotondo Inserto per tubi 3.0 mm 1.0 mm Grigio PE

10216170

Fascia di prezzo
0,2172 € - 0,2172 €

Livelli di giacenza
1096 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • L
    50.0 mm
  • L1
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Ovale Inserto per tubi 2.5 mm 1.0 mm Grigio PE

10347911

Fascia di prezzo
0,2473 € - 0,1782 €

Livelli di giacenza
2748 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • L
    30.0 mm
  • L1
    15.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Ovale Inserto per tubi 2.0 mm 0.8 mm Grigio PE

10080719

Fascia di prezzo
0,4149 € - 0,1975 €

Livelli di giacenza
21720 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • L
    30.0 mm
  • L1
    15.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    0.8 mm
Ovale Inserto per tubi 3.0 mm 1.0 mm Grigio PE

10080993

Fascia di prezzo
2,636 € - 1,2552 €

Livelli di giacenza
4749 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • L
    30.0 mm
  • L1
    15.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Ovale Inserto per tubi 2.0 mm 0.8 mm Bianco PE

10080283

Fascia di prezzo
0,412 € - 0,1962 €

Livelli di giacenza
3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • L
    30.0 mm
  • L1
    15.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    0.8 mm
Ovale Inserto per tubi 2.0 mm 1.2 mm Nero PE

10340806

Fascia di prezzo
1,0968 € - 0,3634 €

Livelli di giacenza
100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • L
    20.0 mm
  • L1
    15.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • h1
    2.0 mm
  • T2
    1.2 mm