Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Gli inserti e i piedini scorrevoli rettangolari sono ideali per le dimensioni e i calibri più diffusi di tubi rettangolari. Inseriti in un'estremità del tubo, offrono un aspetto pulito e ordinato all'applicazione finita.
Sono caratterizzati da un design scanalato per facilitare l'inserimento e garantire un accoppiamento sicuro. Questi inserti offrono una protezione superficiale e impediscono l'ingresso di sporco e altri contaminanti nella sezione interna del tubo.
Solitamente utilizzati in applicazioni di arredamento e attrezzature industriali. La versatilità dei materiali, delle finiture e dei colori offre la possibilità di scegliere tra le varie opzioni per massimizzare l'aspetto estetico e la massima tenuta dell'applicazione. La nostra vasta gamma è disponibile in numerosi colori e dimensioni.
Materiale: ABS, LDPE, PE, LDPE - PIR Colore: Nero, Bianco, Grigio, Argento, Marrone, Blu, Verde, Rosso, Giallo Codice Serie: SRANR, SR1550
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | B | T2 | Colore | A | Materiale | T1 | Tipo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0596 € - 0,1259 € | 2400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.394 in
10.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
Nero
|
0.984 in
25.0 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 0,1553 € - 0,3291 € | 27200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.984 in
25.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Nero
|
1.969 in
50.0 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 0,242 € - 0,4413 € | 2075 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.787 in
20.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Bianco
|
1.378 in
35.0 mm
|
PE
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 0,2021 € - 0,4678 € | 5290 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.984 in
25.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Grigio
|
1.575 in
40.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 0,2475 € - 0,5717 € | 2154 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.787 in
20.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Grigio
|
2.362 in
60.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 0,3479 € - 0,7305 € | 3060 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1 in
25.4 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Rosso
|
2 in
50.8 mm
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 1,3351 € - 1,9838 € | 825 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.575 in
40.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Nero
|
3.937 in
100.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 1,4145 € - 3,502 € | 300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.787 in
20.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Nero
|
2.756 in
70.0 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 0,2535 € - 0,5323 € | 2700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.984 in
25.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Nero
|
1.969 in
50.0 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 1,0466 € - 2,198 € | 278 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.969 in
50.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Nero
|
3.937 in
100.0 mm
|
PE
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 0,1746 € - 0,319 € | 2448 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.591 in
15.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Bianco
|
0.787 in
20.0 mm
|
PE
|
0.059 in
1.5 mm
|
1
|
||
| 0,1359 € - 0,2475 € | 2629 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.591 in
15.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Bianco
|
0.984 in
25.0 mm
|
PE
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 0,0757 € - 0,1599 € | 10800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.591 in
15.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Nero
|
1.181 in
30.0 mm
|
LDPE
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 0,1336 € - 0,3291 € | 700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1 in
25.4 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Nero
|
2 in
50.8 mm
|
LDPE
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 0,0908 € - 0,1917 € | 3048 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.591 in
15.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Grigio
|
1.181 in
30.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 0,187 € - 0,3956 € | 5000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.984 in
25.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Grigio
|
1.969 in
50.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 0,3657 € - 0,771 € | 4200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.575 in
40.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Grigio
|
2.362 in
60.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 0,1044 € - 0,22 € | 6800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.787 in
20.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Bianco
|
1.575 in
40.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 0,2351 € - 0,4966 € | 21350 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.181 in
30.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Nero
|
2.362 in
60.0 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 0,4207 € - 0,4793 € | Richiedi il lead time qui |
1 in
25.4 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Giallo
|
2 in
50.8 mm
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare