Gli inserti e i piedini scorrevoli rettangolari sono ideali per le dimensioni e i calibri più diffusi di tubi rettangolari. Inseriti in un'estremità del tubo, offrono un aspetto pulito e ordinato all'applicazione finita.
Sono caratterizzati da un design scanalato per facilitare l'inserimento e garantire un accoppiamento sicuro. Questi inserti offrono una protezione superficiale e impediscono l'ingresso di sporco e altri contaminanti nella sezione interna del tubo.
Solitamente utilizzati in applicazioni di arredamento e attrezzature industriali. La versatilità dei materiali, delle finiture e dei colori offre la possibilità di scegliere tra le varie opzioni per massimizzare l'aspetto estetico e la massima tenuta dell'applicazione. La nostra vasta gamma è disponibile in numerosi colori e dimensioni.
Materiale: ABS, LDPE, PE Colore: Nero, Bianco, Grigio, Argento, Marrone, Blu, Verde, Rosso, Giallo Codice Serie: SRANR, SR1550
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | B | T2 | Colore | A | Materiale | T1 | Tipo | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5178 € - 1,7842 € | 96 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.339 in
34.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Grigio
|
2.165 in
55.0 mm
|
PE
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
0,5956 € - 2,0391 € | 258 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.984 in
25.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Nero
|
2.362 in
60.0 mm
|
PE
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
0,3541 € - 0,5755 € | 2165 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.787 in
20.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Nero
|
1.772 in
45.0 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
0,9752 € - 2,4684 € | 954 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.575 in
40.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Nero
|
3.937 in
100.0 mm
|
PE
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
4,4941 € - 6,3454 € | 159 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.969 in
50.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Grigio
|
3.937 in
100.0 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
0,4775 € - 1,0557 € | Richiedi il lead time qui |
1.181 in
30.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Grigio
|
1.969 in
50.0 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
1,5159 € - 4,6014 € | Richiedi il lead time qui |
1.969 in
50.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Bianco
|
3.543 in
90.0 mm
|
PE
|
0.177 in
4.5 mm
|
1
|
||
1,6232 € - 1,6769 € | 20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.181 in
30.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Nero
|
2.362 in
60.0 mm
|
PE
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
1,1215 € - 4,3465 € | 23 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.969 in
50.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Grigio
|
2.756 in
70.0 mm
|
PE
|
0.197 in
5.0 mm
|
1
|
||
3,9306 € - 6,0503 € | 4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.756 in
70.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
Nero
|
4.331 in
110.0 mm
|
PE
|
0.197 in
5.0 mm
|
1
|
||
0,5956 € - 2,0391 € | 594 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.984 in
25.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Grigio
|
2.362 in
60.0 mm
|
PE
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
0,3836 € - 0,8505 € | 2198 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.787 in
20.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Nero
|
1.969 in
50.0 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
0,5352 € - 1,8244 € | 805 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.787 in
20.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Bianco
|
2.362 in
60.0 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
1,1711 € - 4,5477 € | 128 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.575 in
40.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Bianco
|
3.15 in
80.0 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
1,1456 € - 2,5086 € | 643 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.181 in
30.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Nero
|
2.756 in
70.0 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
1,1644 € - 2,5623 € | 7150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.787 in
20.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Grigio
|
3.15 in
80.0 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
1,2301 € - 1,2301 € | Richiedi il lead time qui |
2.756 in
70.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
Grigio
|
4.331 in
110.0 mm
|
PE
|
0.197 in
5.0 mm
|
1
|
||
0,1711 € - 0,1711 € | Richiedi il lead time qui |
1.339 in
34.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Bianco
|
2.165 in
55.0 mm
|
PE
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
0,1676 € - 0,1676 € | 900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.787 in
20.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Bianco
|
1.772 in
45.0 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
1,7548 € - 4,3249 € | 50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.969 in
50.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
Nero
|
4.724 in
120.0 mm
|
PE
|
0.217 in
5.5 mm
|
1
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare