Menu Ricerca

Inserti per tubi rettangolari

Disponibile

Gli inserti e i piedini scorrevoli rettangolari sono ideali per le dimensioni e i calibri più diffusi di tubi rettangolari. Inseriti in un'estremità del tubo, offrono un aspetto pulito e ordinato all'applicazione finita.

Sono caratterizzati da un design scanalato per facilitare l'inserimento e garantire un accoppiamento sicuro. Questi inserti offrono una protezione superficiale e impediscono l'ingresso di sporco e altri contaminanti nella sezione interna del tubo.

Solitamente utilizzati in applicazioni di arredamento e attrezzature industriali. La versatilità dei materiali, delle finiture e dei colori offre la possibilità di scegliere tra le varie opzioni per massimizzare l'aspetto estetico e la massima tenuta dell'applicazione. La nostra vasta gamma è disponibile in numerosi colori e dimensioni.

  • Ideali per le dimensioni e i calibri più diffusi di tubi rettangolari.
  • Offrono un aspetto pulito e ordinato.
  • Offrono protezione delle superfici, e impediscono l'ingresso di sporco e altri contaminanti.
Materiale: ABS, LDPE, PE Colore: Nero, Bianco, Grigio, Argento, Marrone, Blu, Verde, Rosso, Giallo Codice Serie: SRANR, SR1550

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Image
Type 1
Image
Type 2
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
358 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità B T2 Colore A Materiale T1 Tipo Acquista
10,8127 € - 26,9325 € 3572 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
100.0 mm
3.0 mm
Nero
150.0 mm
PE
8.0 mm
1
1,5614 € - 4,7118 € 14 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
60.0 mm
2.5 mm
Nero
100.0 mm
PE
4.5 mm
1
0,7167 € - 0,7167 € Richiedi il lead time qui
70.0 mm
3.0 mm
Grigio
90.0 mm
PE
5.5 mm
1
1,0262 € - 2,6025 € 16831 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
50.0 mm
1.5 mm
Nero
60.0 mm
PE
3.5 mm
1
0,2146 € - 0,4507 € 750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
40.0 mm
1.2 mm
Nero
40.0 mm
PE
1.7 mm
1
11,7451 € - 13,3617 € 2062 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
100.0 mm
3.0 mm
Nero
150.0 mm
PE
8.0 mm
1
4,1177 € - 6,3561 € 19 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
80.0 mm
3.0 mm
Nero
100.0 mm
PE
5.5 mm
1
5,6612 € - 7,0296 € 25 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
80.0 mm
2.0 mm
Nero
140.00 mm
PE
4.5 mm
1
1,437 € - 4,3526 € 367 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
60.0 mm
1.5 mm
Nero
80.0 mm
PE
3.5 mm
1
1,5614 € - 4,7394 € 748 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
40.0 mm
3.0 mm
Nero
120.0 mm
PE
5.0 mm
1
0,8387 € - 2,4457 € Richiedi il lead time qui
40.0 mm
1.0 mm
Grigio
60.0 mm
PE
3.0 mm
1
1,5159 € - 4,6014 € 177 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
50.0 mm
2.0 mm
Grigio
90.0 mm
PE
4.5 mm
1
0,2656 € - 0,4829 € 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.0 mm
1.5 mm
Grigio
35.0 mm
PE
2.0 mm
1
0,8014 € - 2,349 € 349 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
30.0 mm
1.5 mm
Nero
100.0 mm
PE
3.5 mm
1
1,6166 € - 4,8914 € 300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
30.0 mm
1.5 mm
Nero
120.0 mm
PE
2.0 mm
1
0,3371 € - 0,5471 € 98 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.0 mm
1.0 mm
Nero
40.0 mm
PE
3.0 mm
1
1,1993 € - 2,6391 € 234 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.0 mm
1.0 mm
Nero
80.0 mm
PE
2.0 mm
1
0,3836 € - 0,7775 € 15122 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
80.0 mm
1.0 mm
Nero
80.0 mm
PE
2.0 mm
1
1,5964 € - 3,3524 € 7455 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
120.0 mm
3.0 mm
Nero
120.0 mm
PE
5.5 mm
1
0,9377 € - 1,9692 € 3749 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.0 mm
1.5 mm
Nero
100.0 mm
PE
3.0 mm
1
  • di 18
Inserto rettangolare per tubi 150.0 mm 100.0 mm 3.0 mm 8.0 mm Nero PE

10287132

Fascia di prezzo
26,9325 € - 10,8127 €

Livelli di giacenza
3572 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    150.0 mm
  • B
    100.0 mm
  • h1
    7.0 mm
  • T1
    8.0 mm
  • T2
    3.0 mm
Inserto rettangolare per tubi 100.0 mm 60.0 mm 2.5 mm 4.5 mm Nero PE

10327241

Fascia di prezzo
4,7118 € - 1,5614 €

Livelli di giacenza
14 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    100.0 mm
  • B
    60.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    4.5 mm
  • T2
    2.5 mm
Inserto rettangolare per tubi 90.0 mm 70.0 mm 3.0 mm 5.5 mm Grigio PE

10327227

Fascia di prezzo
0,7167 € - 0,7167 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • A
    90.0 mm
  • B
    70.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    5.5 mm
  • T2
    3.0 mm
Inserto rettangolare per tubi 60.0 mm 50.0 mm 1.5 mm 3.5 mm Nero PE

10182123

Fascia di prezzo
2,6025 € - 1,0262 €

Livelli di giacenza
16831 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    60.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.5 mm
  • T2
    1.5 mm
Inserto rettangolare per tubi 40.0 mm 40.0 mm 1.2 mm 1.7 mm Nero PE

10104071

Fascia di prezzo
0,4507 € - 0,2146 €

Livelli di giacenza
750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    40.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    1.7 mm
  • T2
    1.2 mm
Inserto rettangolare per tubi 150.0 mm 100.0 mm 3.0 mm 8.0 mm Nero PE

10327319

Fascia di prezzo
13,3617 € - 11,7451 €

Livelli di giacenza
2062 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    150.0 mm
  • B
    100.0 mm
  • h1
    7.0 mm
  • T1
    8.0 mm
  • T2
    3.0 mm
Inserto rettangolare per tubi 100.0 mm 80.0 mm 3.0 mm 5.5 mm Nero PE

10327258

Fascia di prezzo
6,3561 € - 4,1177 €

Livelli di giacenza
19 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    100.0 mm
  • B
    80.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    5.5 mm
  • T2
    3.0 mm
Inserto rettangolare per tubi 140.00 mm 80.0 mm 2.0 mm 4.5 mm Nero PE

10182611

Fascia di prezzo
7,0296 € - 5,6612 €

Livelli di giacenza
25 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    140.00 mm
  • B
    80.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    4.5 mm
  • T2
    2.0 mm
Inserto rettangolare per tubi 80.0 mm 60.0 mm 1.5 mm 3.5 mm Nero PE

10327197

Fascia di prezzo
4,3526 € - 1,437 €

Livelli di giacenza
367 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    80.0 mm
  • B
    60.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.5 mm
  • T2
    1.5 mm
Inserto rettangolare per tubi 120.0 mm 40.0 mm 3.0 mm 5.0 mm Nero PE

10327272

Fascia di prezzo
4,7394 € - 1,5614 €

Livelli di giacenza
748 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    120.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    5.0 mm
  • T2
    3.0 mm
Inserto rettangolare per tubi 60.0 mm 40.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Grigio PE

10327142

Fascia di prezzo
2,4457 € - 0,8387 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • A
    60.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Inserto rettangolare per tubi 90.0 mm 50.0 mm 2.0 mm 4.5 mm Grigio PE

10327203

Fascia di prezzo
4,6014 € - 1,5159 €

Livelli di giacenza
177 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    90.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    4.5 mm
  • T2
    2.0 mm
Inserto rettangolare per tubi 35.0 mm 25.0 mm 1.5 mm 2.0 mm Grigio PE

10327081

Fascia di prezzo
0,4829 € - 0,2656 €

Livelli di giacenza
2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    35.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Inserto rettangolare per tubi 100.0 mm 30.0 mm 1.5 mm 3.5 mm Nero PE

10327234

Fascia di prezzo
2,349 € - 0,8014 €

Livelli di giacenza
349 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    100.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.5 mm
  • T2
    1.5 mm
Inserto rettangolare per tubi 120.0 mm 30.0 mm 1.5 mm 2.0 mm Nero PE

10327265

Fascia di prezzo
4,8914 € - 1,6166 €

Livelli di giacenza
300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    120.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Inserto rettangolare per tubi 40.0 mm 25.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Nero PE

10327111

Fascia di prezzo
0,5471 € - 0,3371 €

Livelli di giacenza
98 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    40.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Inserto rettangolare per tubi 80.0 mm 20.0 mm 1.0 mm 2.0 mm Nero PE

10327173

Fascia di prezzo
2,6391 € - 1,1993 €

Livelli di giacenza
234 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    80.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Rettangolare Inserto per tubi 2.0 mm 1.0 mm Nero PE

10287330

Fascia di prezzo
0,7775 € - 0,3836 €

Livelli di giacenza
15122 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    80.0 mm
  • B
    80.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Inserto rettangolare per tubi 120.0 mm 120.0 mm 3.0 mm 5.5 mm Nero PE

10287125

Fascia di prezzo
3,3524 € - 1,5964 €

Livelli di giacenza
7455 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    120.0 mm
  • B
    120.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    5.5 mm
  • T2
    3.0 mm
Inserto rettangolare per tubi 100.0 mm 20.0 mm 1.5 mm 3.0 mm Nero PE

10287149

Fascia di prezzo
1,9692 € - 0,9377 €

Livelli di giacenza
3749 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    100.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.5 mm